Skip to main content

Nieuw modulair ontwerp voor de water/water warmtepomp vergroot de flexibiliteit en de prestaties van het systeem

Brussel, 01.04.24 - Daikin brengt een nieuw gamma water/water warmtepompen op de markt: het EW*T-Q-X-A1 gamma met door Daikin ontworpen scrollcompressoren. Dankzij de nieuwe EW*T-Q-X-A1, die beschikbaar is vanaf april 2024, kan het systeemontwerp modulair worden geconfigureerd, wat garant staat voor een verhoogde flexibiliteit. Het modulaire systeem is een stijlbreuk met de traditionele ‘package’-oplossingen, en maakt het mogelijk om de vereiste capaciteit te bereiken door kleinere, op elkaar aangesloten units te combineren, die als één enkele unit worden bestuurd. De modulaire constructie levert aanzienlijke voordelen op voor het plaatsen en installeren van het systeem. Units kunnen gemakkelijker worden getransporteerd, gemonteerd en gepositioneerd tot een volledige plug & play-oplossing door de verdeelstukset en de pompmodule van Daikin te integreren.

Verhoogde flexibiliteit van toepassingen

De nieuwe EW*T-Q-X-A1 warmtepompen met water als energiebron staan garant voor een optimale verwarming en koeling onder alle mogelijke omstandigheden. Warm water kan worden geproduceerd tot +60 °C; gekoeld water kan worden geleverd van een wateruittredetemperatuur van de verdamper van -15 °C (water-glycol mengsel) tot +30 °C.

Dit betekent dat het systeem gebruikt kan worden voor een breed gamma toepassingen, met inbegrip van comfortverwarming, ruimte- en proceskoeling, warmterecuperatie.

Het gamma omvat drie basismodules met een capaciteit van 100, 125 en 160 kW, en is uitgerust met Daikin-scrollcompressoren. Het is beschikbaar in twee geluidsniveau-versies, waaronder een uitvoering met laag geluidsniveau, die geschikt is voor buiteninstallatie en voor toepassingen waar een laag geluidsniveau van groot belang is, zoals condominiums, hotels en ziekenhuizen.

De units hebben onder meer de volgende configuraties:

  • Water/water warmtepomp met inversie aan waterzijde
  • Water/water warmtepomp met inversie aan koelmiddelzijde (enkel 100 kW)
  • Condensorloos

De 4 voordelen van modulariteit

Schaalbaar

Dankzij de modulariteit biedt de nieuwe EW*T-Q-X-A1 een optimale schaalbaarheid, waardoor de initiële investeringskost lager is en het systeem achteraf kan worden uitgebreid met extra modules wanneer het aantal bewoners van het gebouw toeneemt. De gemeenschappelijke scroll-lay-out staat garant voor een hogere compatibiliteit, wat de levensduur van het systeem verlengt en systeemupgrades vergemakkelijkt. De modules kunnen worden gecombineerd in horizontale of verticale configuraties, zodat ze zo weinig mogelijk plaats innemen. Dat is vooral erg handig bij systeemuitbreidingen achteraf.

Compact

Alle verschillende modules zijn uiterst compact en kunnen eenvoudig worden getransporteerd en gepositioneerd op de plaats van installatie. Elke module is 120 cm breed, 130 cm diep en 100 cm hoog, en kan eenvoudig worden getransporteerd met een vorkheftruck. Er is geen kraan meer nodig om een volledig package-koelaggregaat te verplaatsen.

Plug & play-installatie

Het installeren kan nog eenvoudiger worden gemaakt door de Daikin verdeelstukset te integreren, die speciaal is ontworpen om de modules aan de waterzijde aan te sluiten. Deze set bevat de aansluitbuizen tussen de units. Elk verdeelstuk is bovendien standaard uitgerust met manuele isolatiekleppen voor alle aansluitingen. Hierdoor kan elke afzonderlijke unit voor onderhoud van het circuit worden geïsoleerd, zonder dat het volledige systeem moet worden stilgelegd.

Bovendien kan een speciale pompmodule aan de configuratie worden toegevoegd. Deze module is uitgerust met inverterpompen voor een maximale flexibiliteit, en met een expansievat van 18 liter.

Lagere werkingskosten

Dankzij het modulaire ontwerp kan de nieuwe EW*T-Q-X-A1 het belastingsprofiel voor verwarmen en koelen van het gebouw nauwgezet volgen. Dit is van cruciaal belang voor lagere werkingskosten van de HVAC-installatie onder deellast, wat het grootste deel van de tijd het geval is. Dat is niet het geval voor traditionele package-koelaggregaten, omdat die onder deellast de vereiste belasting niet kunnen leveren volgens EN14825. Dit heeft tot gevolg dat het koelaggregaat een reeks aan/uit-cycli moet uitvoeren, waardoor de werking inefficiënt wordt.

Ongeëvenaarde energieprestaties met een beperkte milieu-impact

Daikin stelt alles in het werk om het ontwerp voortdurend te verbeteren en de milieu-impact van zijn systemen voor verwarming en koeling tot een minimum te beperken. De BLUEVOLUTION koelaggregaten van Daikin maken gebruik van R-32 koelmiddel, met een aardopwarmingspotentieel van 675, wat slechts een derde is van R-410A. Gecombineerd met een hoge energie-efficiëntie is het systeem daardoor in staat om de koolstofvoetafdruk van een gebouw aanzienlijk te verkleinen. Dankzij het gebruik van R-32 kan de vereiste koelmiddelvulling sterk worden gereduceerd. Dit staat garant voor een optimale efficiëntie en lagere installatie- en onderhoudskosten.

Copyright foto’s: Daikin Europe

Over Daikin

Daikin Europe N.V.

Daikin Europe N.V. is een dochteronderneming van de wereldwijde groep Daikin Industries, en is de marktleider in technologie voor verwarming, koeling, ventilatie en luchtreiniging (HVAC&R) in Europa, Afrika en het Midden-Oosten. Daikin ontwerpt, produceert en commercialiseert een uitgebreid gamma producten, onderhoudsservices en sleutelklare oplossingen voor residentiële, commerciële en industriële doeleinden. Daikin Europe stelt meer dan 13.700 personen te werk in meer dan 57 geconsolideerde dochterondernemingen. Daikin heeft 14 productiebedrijven in België, Tsjechië, Duitsland, Italië, Spanje, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk, Turkije, de Verenigde Arabische Emiraten en het Koninkrijk Saoedi-Arabië. Het hoofdkwartier van de Daikin Europe-groep bevindt zich in Oostende, België. Het bedrijf werd opgericht in 1972 en de productie in Europa ging in 1973 van start. 

Over Daikin Industries Ltd.

Daikin Industries werd in 1924 opgericht in Osaka, Japan. De groep stelt wereldwijd meer dan 96.000 personen te werk en is marktleider voor warmtepomp- en airconditioningsystemen en luchtfiltratie. Daikin is het enige bedrijf ter wereld dat in-house installaties voor verwarming, ventilatie, airconditioning en koeling, en koelmiddelen ontwerpt en produceert. In het boekjaar 2022 (1 april 2022 - 31 maart 2023) realiseerde het bedrijf een omzet van € 28,2 miljard. 

Mediacontact Daikin Europe N.V.

Sofie Sap – T.: +32 472 580 482 | E-mail: sap.s@daikineurope.com

Daisuke Kakinaga – T.: +32 465 462 321 | E-mail: kakinaga.d@bxl.daikineurope.com

Mediacontact voor vragen over producten van Daikin Europe N.V.

Kevin Viader – T.: +32 (0)471 77 50 38 | E-mail: viader.k@bxl.daikineurope.com

Verwante artikels

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !