Skip to main content

Daikin introduceert de nieuwe generatie Perfera in 'vierseizoenenversie' voor superieur luchtcomfort in huis

Brussel, 22.03.2024 - Daikin kondigt de lancering aan van de nieuwe generatie Perfera in een 'vierseizoenenversie', een lucht/lucht-warmtepomp voor thuis, ook bekend als airconditioning. De binnen- en buitenunits van het Perfera-systeem zijn volledig opnieuw ontworpen om de gebruikerservaring te verbeteren, waardoor ze zowel eenvoudig te installeren als eenvoudig te gebruiken zijn. Net zo belangrijk is dat de 'vierseizoenenversie' van de Perfera het hele jaar door klimaatregeling en schone lucht biedt met lagere energierekeningen dankzij het toonaangevende energierendement en de uitzonderlijke prestaties.

  • Beste energieprestaties in zijn klasse met een seizoensgebonden energierendementverhouding tot 9,47 en een seizoensgebonden prestatiecoëfficiënt tot 5,20.
  • A+++ voor koeling en verwarming, zowel in pair als multi*, met aanzienlijk lagere bedrijfskosten
  • Bijna geruisloos met geluidsniveaus tot 19 dBA
  • Robuuste prestaties, zelfs bij extreme temperaturen

* Voor 6 specifieke combinaties met 3MXM52A9

Geavanceerde technologie, meer comfort en een elegant ontwerp

De stijlvolle Perfera-wandunit is compact en heeft gebogen lijnen om subtiel in elk interieur te passen en biedt een discrete ruimtebesparende oplossing.

De luchtstromen zijn geoptimaliseerd en zorgen het hele jaar door voor comfort, zowel in de koel- als verwarmingsmodus. Een nieuwe dubbele lamel maakt de Comfort Plus-functie mogelijk, een precieze hoek die het luchtstroompad vernauwt, waardoor de luchtsnelheid toeneemt. Dit duwt de lucht naar boven en leidt de koude lucht weg van de mensen in de kamer. Zo is er geen tocht en een gelijkmatige dekking in de hoeken in de winter en de zomer. Er is een 3D-luchtstroomoptie die verticale en horizontale autoswing combineert voor grote ruimtes.

De bewegingsdetector voor 2 zones controleert aangrenzende gebieden en leidt de lucht weg van de bewoners. Wanneer wordt gedetecteerd dat de kamer leeg is, wordt het systeem automatisch ingesteld op de energiebesparingsmodus.

De nieuwe Perfera heeft een unieke snelverwarmfunctie van Daikin om de ingestelde temperatuur 14% vroeger te bereiken dan conventionele systemen.

Het vierseizoenenassortiment van Perfera is uitgebreid voor extra flexibiliteit in de configuratie en biedt momenteel zes capaciteiten van klasse 15 tot klasse 50. De nieuwe klasse 50 is ontwikkeld om in dezelfde standaardunits te passen als kleinere capaciteiten en biedt de mogelijkheid om grotere capaciteiten in dezelfde ruimte op te nemen, wat meer flexibiliteit en keuze oplevert voor de eindgebruiker en installateur.

De vierseizoenenversie van Perfera geïnstalleerd in de woonkamer voor een comfortabele temperatuur

Gegarandeerd lage geluidsniveaus

Een nieuw ontworpen ventilator voor de binnenunit optimaliseert de luchtstroom en zorgt voor een hoog energierendement met praktisch onhoorbare geluidsniveaus (19 dBA). In combinatie met de geluidsarme buitenunit biedt Perfera rust voor bewoners en buren, waardoor het de ideale oplossing is in stedelijke omgevingen.

Een nachtmodus in Perfera geeft iedereen een comfortabele nachtrust door de kamertemperatuur in de koelere seizoenen met 2 ˚C te verlagen en in de zomer met 0,5 ˚C te verhogen, waardoor ook het energieverbruik daalt.

Goede connectiviteit

De nieuwe 'vierseizoenenversie' van het Perferasysteem is ontworpen met het oog op gebruiksgemak. Instellingen kunnen naar wens worden gewijzigd of ingepland met de meegeleverde infraroodbediening of via de Onecta-app van Daikin. Spraakgestuurde bediening met Google Assistant of Alexa biedt onmiddellijke, intuïtieve controle over de instellingen en stelt gebruikers in staat om het energieverbruik online te controleren.

Gecontroleerde binnenluchtkwaliteit

De krachtige luchtzuiveringscapaciteiten van Perfera zorgen voor schonere lucht. De geïntegreerde Flash Streamer-technologie van Daikin, het titaniumapatiet ontgeuringsfilter en het zilverallergeenfilter verwijderen stof, allergenen en geuren. Nieuw in de 'vierseizoenenversie' van Perfera is het wasbare statische filter, behandeld met een actieve lonpure stof om bacteriën en virussen te vangen, te verminderen en te verwijderen.

Voordelen voor de installateur

De volgende generatie Perfera biedt ook aanzienlijke voordelen voor installateurs. De maximale vermogens voor de klassen 20 tot 42 zijn verhoogd met 20% voor koeling en 30% voor verwarming binnen de bestaande standaard afmetingen. Daarnaast zijn de luchtstromen verbeterd. Dat biedt aanzienlijk meer flexibiliteit in de configuratie.

Er is een breed scala aan digitale tools zodat installateurs hun klanten uitgebreide levenslange service kunnen bieden.

In 2024 introduceert Daikin de Daikin Cloud Service Residential (DCS), een bewakingsdienst op afstand voor de nieuwe Perfera-systemen die op het bestaande Stand By Me-platform wordt gehost. Installateurs zullen sneller een analyse en interventie kunnen uitvoeren en sneller kunnen beslissen welke reserveonderdelen nodig zijn om zo het aantal huisbezoeken aan klanten te minimaliseren, wat tijd en servicekosten bespaart.

Het Stand By Me-platform van Daikin verbindt eindgebruikers, installateurs en Daikin met elkaar. Om bewaking op afstand te activeren, moet de eindgebruiker toestemming geven aan de gekozen installateur.

Installateurs hebben onderweg toegang tot belangrijke informatie met de applicatie E-care van Daikin, waarmee ze ook reserveonderdelen kunnen bestellen.

Vrouw pakt koffer in comfortabele temperatuur dankzij de vierseizoenenversie van Perfera in haar slaapkamer

Referenties en afkortingen:

1) dB(A) = A-gewogen decibel houdt rekening met de frequenties die het menselijk oor niet waarneemt

Copyright afbeeldingen: Daikin Europe

Over Daikin

Daikin Europe N.V.

Daikin Europe is een dochteronderneming van Daikin Industries en de toonaangevende leverancier van verwarming, koeling, ventilatie, luchtzuivering en vrieskoeling in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Het bedrijf ontwerpt, produceert en biedt een breed portfolio van apparatuur en oplossingen op maat voor residentiële, commerciële en industriële doeleinden. Op dit moment heeft Daikin Europe meer dan 13.000 medewerkers in meer dan 59 geconsolideerde dochterondernemingen. Het heeft 12 belangrijke productiefaciliteiten in België, Tsjechië, Duitsland, Italië, Spanje, Turkije, Oostenrijk en het VK. Het hoofdkantoor van de Daikin Europe-groep is gevestigd in Oostende, België. Het bedrijf werd opgericht in 1972 en de productie in Europa begon in 1973.

Over Daikin Industries Ltd.

Daikin Industries is gevestigd in Osaka, Japan, en heeft wereldwijd meer dan 96.000 werknemers. Het wereldwijd actieve bedrijf is marktleider voor warmtepompen, airconditioningsystemen en luchtfiltratie. Het is de enige fabrikant ter wereld die zelf apparatuur voor verwarming, ventilatie, airconditioning en koeling ontwikkelt en produceert, met daarnaast ook koelmiddel. Het bedrijf behaalde een omzet van € 28,2 miljard in het financieel jaar 2022.

Mediacontacten Daikin Europe N.V.

Sofie Sap – T.: +32 472 580 482 | E-mail: sap.s@daikineurope.com

Daisuke Kakinaga – T.: +32 465 462 321 | E-mail: kakinaga.d@bxl.daikineurope.com

Mediacontact voor productvragen Daikin Europe N.V.

Marijke Vertongen – T.: +32 59 55 82 22 | E-mail: vertongen.m@daikineurope.com

Verwante artikels

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !