Het verlagen van de werkingskosten en tegelijkertijd open blijven
Het bestaande HVAC-R-systeem werd in 2007 geïnstalleerd. Na 13 jaar werd het nodig om het systeem te renoveren, om de efficiënte te verhogen. De nieuwste technologische vooruitgangen van nieuwe Daikin-systemen, zorgen voor een toekomstbestendige en energiebesparende werking, terwijl het hoogste niveau van comfort behouden blijft. Zelfs de bestaande binnenunits en leidingen konden opnieuw gebruikt worden, dus was er geen reden om het hotel te sluiten voor een renovatie.
Met deze systeemrenovatie werd vanaf het begin een toename van de efficiëntie van 30 % bereikt. In vergelijking met een volledig nieuwe installatie, werd dit bereikt met een veel kleinere investering. De snelle en gefaseerde installatie, verminderde de impact op de werking tot het minimum en liet toe dat het hotel open kon blijven gedurende het volledige installatieproces.
Oplossing in een oogopslag
- 88 buitenunits
- 458 binnenunits
- Centrale regeling met Intelligent touch Manager
- Installatie en onderhoudsbewaking met Daikin Cloud Service