Detailhandel in de non-foodsector
Controleer het comfort en de kosten
Klanten die het comfortabel hebben, blijven langer en kopen meer. We begrijpen dat een perfect klimaat en gecontroleerde energiekosten essentieel zijn voor het succes van uw onderneming. Met de Daikin Cloud en de intelligente controllers kunt u gemakkelijk het comfortpeil en het energieverbruik opvolgen.
Voedingswinkels
Hou het vers
Uw voedingsproducten zijn net zo belangrijk als uw klanten. Zonder het ene of het andere zou uw bedrijf niet bestaan. Onze energiezuinige koelproducten en nauwkeurige technologieën voor klimaatregeling zijn gemaakt om net zo comfortabel te zijn voor uw voeding als voor uw klanten.
Een compleet product voor de klimaatregeling van uw winkel
Van energiezuinige verwarming en airconditioning tot betrouwbare koeling, we hebben klimaatproducten voor uw boetiek, winkelketen of supermarkt. Meer info over de beschikbare opties voor uw winkel.
- Energierendement
- Houd uw energiekosten onder controle
- Intuïtieve bediening
- Voldoet aan de geluidsvereisten
Haal uw voordeel uit energierendement
Elk product van Daikin is ontworpen met innovatieve energiebesparende technologieën.
- De unieke zelfreinigende cassette verhoogt het bedrijfsrendement met wel 50%
- Gebruik hernieuwbare energie met onze unieke warmterecuperatietechnologie
- Biddle-luchtgordijnen minimaliseren het verlies van warme en koude lucht via de ingang en besparen tot 72% meer energie dan elektrische producten
- Met de cloudservice van Daikin kunt u uw energieverbruik van overal en op elk moment aanpassen en controleren
Houd uw energiekosten onder controle
Met de cloudservice van Daikin kunt u meerdere winkels van overal en op elk moment aansturen. Beheer uw energiekosten en optimaliseer uw verbruik met gebruiksvriendelijke programma's en rapporten.
Gebruiksvriendelijke bedrade afstandsbediening met hoogwaardig design
- Interface met symbolen en intuïtieve aanraakbediening voor winkelpersoneel
- Strak en elegant ontwerp
Stil, zowel binnen als buiten
De binnen- en buitenunits van Daiking zijn ontwikkeld om maximaal comfort te bieden, ook als het gaat om geluid.
- Binnenunits zijn fluisterstil met geluidsniveaus tot 25,5 of zelfs 19 dB(A)
- De geluidsniveaus van buitenunits kunnen automatische verlaagd worden voor plaatsen met strikte geluidsbeperkingen
- De geluidsarme behuizing verlaagt het geluid van de buitenunit met 10 dB(A) wat de warmtepomptoepassing extreem flexibel maakt
Verlaag uw totale eigendomskosten
Onze producten voor verwarming en koeling zijn ontworpen om het rendement op uw investering te maximaliseren. Met energiezuinige technologieën bespaart u op termijn. Door de productie, de plaatsing en het onderhoud van uw systeem kunnen we de levensduur ervan optimaliseren en verlengen.
Van kleine kledingwinkels tot grote supermarkten
Of uw project nu groot of klein is, we hebben producten voor verwarming en koeling die bij uw winkel passen. Vind de juiste producten door de grootte van uw winkel of uw behoefte te selecteren.
Casestudie ACTION
ACTION werkt samen met Daikin voor kilmaatregeling en ventilatie in winkels in Europa.
Casestudie voor wedkantoren van Coral
Ontdek hoe onze zelfreinigende Roundflow-cassettes 50% meer energiebesparing opleverden voor de wedkantoren van Coral.
Casestudie C&A
Ontdek hoe ons watergekoelde VRV-systeem energiezuinige airconditioning, warm water en ventilatie leverde voor modewinkel C&A.
Wij staan voor u klaar
een goed onderhouden HVAC-systeem biedt een meerwaarde en zorgt voor continuïteit. Stappen zetten om de levensduur van uw installatie te verlengen zorgt ervoor dat uw verkoopcijfers niet in het gedrang komen.