Skip to main content

Ventilatie

Daikin heeft verschillende ventilatiesystemen die een verse, gezonde en comfortabele omgeving bieden voor commerciële en industriële ruimtes, van kleine warmterecuperatiesystemen tot grootschalige luchtbehandelingsunits.

Verse en zuivere lucht

Hoewel hedendaagse gebouwen beter geïsoleerd zijn en een beter energierendement hebben door hun luchtdichte infrastructuur, kan er ook een tekort aan verse lucht optreden, wat kan leiden tot overtollig vocht, microben en allergenen. Om dit probleem op te lossen, heeft Daikin verschillende ventilatie oplossingen die op de meest efficiënte manier verse en zuivere lucht aanleveren.

Ventilatiesystemen

Voor een optimale ventilatie en de beste binnenluchtkwaliteit hanteert Daikin de hoogste normen qua energierendement en flexibiliteit. Om zuivere binnenlucht te krijgen, zorgt Daikin ervoor dat de ventilatiesystemen perfect in een compleet warmtepompproduct kunnen worden ingebouwd. Zo hebben we minder afzonderlijke systemen en slechts 1 leverancier die een totaaloplossing levert.

Verse en zuivere binnenlucht

Voor een perfect binnenklimaat zijn er 5 hoofdonderdelen waarmee rekening gehouden moet worden om de kwaliteit van de binnenlucht te meten 

  • Ventilatie: voldoende verse lucht aanbrengen in een volledig gebouw.
  • Energieterugwinning: warmte en vocht recuperen uit de afgevoerde lucht om het comfort en het rendement te maximaliseren
  • Luchtbehandeling: de aangevoerde verse lucht verwarmen of koelen voor een maximaal comfort en een minimale belasting van de airco-installatie.
  • Bevochtiging: het evenwicht optimaliseren tussen de vochtigheid binnen en buiten.
  • Zuivering: stof, vervuiling, allergenen en geuren uit de lucht verwijderen.

Adem de kwaliteit in

Schone, gezonde lucht mag niet beperkt blijven tot het buitenleven. Dankzij onze high-performance ventilatiesystemen en luchtzuiveringsunits kan iedereen genieten van de voordelen van een schonere lucht binnenshuis - zelfs in drukke commerciële ruimtes.

Verhoogde productiviteit. Gezonder leven. Een comfortabelere omgeving.

Onze 'in één oogopslag' besluitvormingsgids kan helpen bij het maken van de juiste keuzes om de binnenluchtkwaliteit van uw gebouw te verbeteren.

Een unieke portfolio van producten

Bij Daikin bieden wij het meest uitgebreide gamma ventilatiesystemen op de markt, van kleine ventilatie-units met energierecuperatie tot grote luchtbehandelingsunits.

Niet alleen werd elke van onze ventilatie-oplossingen geproduceerd volgens onze uitzonderlijk hoge kwaliteitsnormen, maar ze werden bovendien speciaal ontworpen voor een eenvoudige installatie en een naadloze integratie in elke mogelijke commerciële ruimte.

Ontdek ons gamma producten en accessoires in onze ventilatiecatalogus.

Daikin producten voor verse lucht

Al onze ventilatie-units hebben standaard warmterecuperatie en kunnen tot 81% van de afgevoerde warmte recupereren. We hebben een groot assortiment producten voor bijna elke toepassing, van 150 m3/u tot 140.000 m3/u.

Ventilatie met warmterecuperatie (VAM)

  • Recuperatie van warmte en vocht
  • Vrije koeling met verse buitenlucht
  • Beschikbaar als afzonderlijke unit of combineerbaar met Sky Air- of VRV-systemen

Modulair L (Smart)

  • Warmterecuperatie-unit
  • Tegenstroomplatenwarmtewisselaar
  • Esp tot 600 Pa
  • Beschikbaar als afzonderlijke unit of combineerbaar met Sky Air- en VRV-systemen

Ventilatie met warmterecuperatie (VKM)

  • Recuperatie van warmte en vocht
  • Bevochtiging en luchtbehandeling (preconditioning) van inkomende lucht
  • Vrije koeling met verse buitenlucht
  • Plug-en-playaansluiting met VRV-unit(s) van Daikin

Luchtbehandelingsunits (AHU)

  • Personaliseerbaar product voor ventilatie en luchtbehandeling om tot een maximale luchtkwaliteitscontrole te komen
  • Recuperatie van warmte en vocht
  • Bevochtiging en luchtbehandeling van inkomende lucht
  • Plug-en-playaansluiting met koelaggregaten of VRV-unit(s) van Daikin

Rooftops

  • Warmtepomp met ingebouwde ventilatie
  • Vrije koeling met verse buitenlucht
  • Optionele platenwarmterecuperatie
  • Gemakkelijk te installeren verpakt concept

 

 

Ventilatie voor elk type gebouw

Of u nu een winkeluitbater of hotelmanager bent, de Daikin ventilatie opties geven u het perfecte comfort. Selecteer uw type gebouw en vind de juiste oplossing voor uw project.

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !