Verstopte filters als gevolg van stofafzetting betekent dat het systeem harder moet werken, met als gevolg:
- Ongemak voor gebruikers van het gebouw, aangezien minder warmte wordt afgevoerd naar de lucht en onaangename geurtjes zich kunnen verspreiden
- Permanente daling van de efficiëntie van het systeem
- Verminderde luchtstroom en kleiner warmtewisselingsoppervlak, met een verminderde capaciteit tot gevolg
- De betrouwbaarheid van het systeem wordt nadelig beïnvloed, dus meer onderhoud vereist
Onze "Roundflow" cassettemodellen en (inbouw)kanaalmodellen kunnen optioneel worden uitgerust met zelfreinigende filters. Ze zijn speciaal ontworpen voor een hogere betrouwbaarheid en energiebesparingen tot 20% in vergelijking met handmatige reiniging. Bovendien zorgen ze voor meer comfort en een betere luchtkwaliteit voor bewoners en huurders.
Hoe werkt het?
De zelfreinigende filterunit is uitgerust met een borstel die tijdens de voorgeprogrammeerde reinigingscyclus stof verzamelt in de geïntegreerde stofkast.
Zodra de stofkast bijna vol is, kunt u die snel en eenvoudig leegmaken via een aansluiting voor een stofzuigerslang. Op die manier bespaart u op het onderhoud en bezorgt u gasten of bewoners geen overlast.
Zelfreinigende optie voor
(inbouw)kanaalmodellen
De zelfreinigende filterset is speciaal ontworpen voor een maximale flexibiliteit om te beantwoorden aan de behoeften van verschillende toepassingen. De set wordt geleverd met een extra lange aansluitslang van 1,7 m, voor een flexibele positionering van de zuigmond in het plafond, in een kast of een andere verborgen locatie.
Zelfreinigende optie voor "Roundflow" cassettemodellen
Zelfreinigende panelen van Daikin zijn beschikbaar in wit en zwart.
- Unieke zelfreinigende cassette met brede lamellen en optionele intelligente sensoren
- Fijnmazigere gaaspanelen voor stofgevoelige zones (bijv. kleding- en boekenwinkels)