- Maximaal comfort
- Hoog rendement
- Flexibele oplossingen
Intelligente technologieën creëren een comfortabel klimaat
Met een luchtstroom van 360° hebt u nooit nog last van koude tocht of een inconsistente luchtverdeling. De intelligente bewegingssensor detecteert mensen en richt de luchtstroom elders en de vloersensoren zorgen voor een gelijkmatige temperatuur van de vloer tot het plafond.
Met het extra energierendement bespaart u meer
Onze rondstroomcassette is uitgerust met een uniek zelfreinigend filterpaneel dat de onderhoudskosten verlaagt en tot 50% meer bespaart op energierendement in vergelijking met normale cassettes. De intelligente bewegingssensor schakelt de cassette automatisch over op de energiebesparende modus of schakelt deze uit wanneer de ruimte leeg is. Dat verlaagt uw energiekosten met wel 27%.
Flexibel design past in elke ruimte of installatie
Onze rondstroomcassette heeft de laagste installatiehoogte op de markt en past perfect in uw plafond. Met het flexibele design kunnen er luchtstromen in 2, 3 en 4 richtingen gecreëerd worden voor installatie in hoeken, naast wanden of in onregelmatig gevormde ruimtes.
Onderhoudsvriendelijk
Onze roundflow cassette met speciaal zelfreinigende filter biedt een consistente werking en verhoogt het rendement tot 50%. Het stof dat verzameld wordt tijdens de dagelijkse automatische reinigingen wordt in een vak opgeslagen waar stof van wel 12 maanden in kan.
Vergeet ladders en een reinigingstechnicus. Het enige wat u moet doen om het stof uit het vak te halen, is het aansluiten op een gewone stofzuiger.
Echte besparingen
Wolverhampton, Verenigd Koninkrijk
Na installatie van de zelfreinigende cassettes verbruikte deze winkel 50% minder energie in vergelijking met het vorige standaardproduct.
Casestudie voor wedkantoren van Coral
Ontdek hoe onze zelfreinigende Roundflow-cassettes 50% meer energiebesparing opleverden voor de wedkantoren van Coral.
Casestudie C&A
Ontdek hoe ons watergekoelde VRV-systeem energiezuinige airconditioning, warm water en ventilatie leverde voor modewinkel C&A.
Casestudie K-Way
Ontdek hoe we een hoogwaardige airconditioningsoplossing hebben ontwikkeld voor een luxewinkel van K-Way in Covet Garden, Londen.
Sportisimo
Ontdek hoe ons warmtepompsysteem een van de grootste winkelketens in Tsjechië heeft gehopen om haar winkels energiezuiniger en comfortabeler te maken.
Ontworpen voor comfort
De intelligente sensor gebruikt bewegingssensoren om luchtstroom weg van mensen te richten en tocht te elimineren. Het systeem schakelt automatisch over op een energiebesparende modus of wordt uitgeschakeld wanneer gedetecteerd wordt dat de ruimte leeg is. Extra vloersensoren zorgen ervoor dat de temperatuur van de vloer tot het plafond constant blijft.
Gebalanceerde luchtstromen
De 360°-werking zorgt voor een perfect gebalanceerde luchtstroomverdeling en elimineert ondertussen ook dode ruimtes. Het verticale autoswingsysteem verdeelt de lucht automatisch gelijkmatig over heel de ruimte en beperkt temperatuurschommelingen. Daardoor zijn er minder aan-uitcycli, wat zorgt voor minder energieverbruik en meer besparingen.
Meest uitgebreide aanbod panelen op de markt
De rondstroomcassette is verkrijgbaar in wit en zwart en is geschikt voor elk type interieur.
7 verschillende panelen in designversie, zelfreinigende versie en standaardversie passen voor elke behoefte, van standaard tot stofgevoelige omgevingen.
- Designpanelen
- Zelfreinigende panelen
- Standaardpanelen
Designpanelen in wit en zwart
› Nieuwe lijn van designpanelen die luchtinlaatroosters verbergen voor een gestileerdere look
› Met luchtstroom van 360°, brede kleppen en optionele intelligente sensoren
Zelfreinigende panelen beschikbaar in wit en zwart
› De unieke zelfreinigende cassette van Daikin met brede kleppen en optionele intelligente sensoren
› Fijnmazigere gaaspanelen voor stofgevoelige zones (bv. kleding- en boekenwinkels)
Standaardpanelen beschikbaar in wit en zwart
› De unieke rondstroomcassette van Daikin met een luchtstroom van 360°, brede kleppen en optionele intelligente sensoren