L'obstruction des filtres provoquée par une accumulation de poussières signifie que le système doit fonctionner de façon plus intensive, ce qui provoque :
- Une gêne pour les occupants du bâtiment, en raison de la dissipation de la chaleur dans l'air en moins grande quantité et de la possibilité de propagation des odeurs désagréables
- Une perte progressive d'efficacité du système au fil du temps
- Une réduction du flux d'air et de la surface d'échange thermique, c'est-à-dire une capacité réduite
- Un impact sur la fiabilité du système, et par conséquent une augmentation des besoins d'intervention sur site pour la maintenance
Notre cassette à soufflage circulaire et nos plafonniers encastrés gainables sont proposés en option avec des filtres autonettoyants. Ils sont conçus pour offrir une fiabilité accrue et jusqu'à 20 % d'économies d'énergie par rapport au nettoyage manuel, générer un confort supérieur et une meilleure qualité de l'air pour les occupants et les locataires.
Principe de fonctionnement
L'option de filtre autonettoyant intègre une brosse qui capture et collecte la poussière dans le compartiment à poussière incorporé pendant le cycle de nettoyage préprogrammé.
Une fois le compartiment à poussière quasiment plein, vous pouvez tout simplement le vider, facilement et rapidement, via un raccord pour tuyau d'aspirateur, ce qui permet de réduire les opérations de maintenance nécessaires, et ce sans aucune gêne pour les clients ou les occupants.
Nettoyage automatique pour
plafonniers encastrés gainables
Conçu pour offrir une polyvalence optimale pour la satisfaction des besoins de différentes applications, le kit de filtre autonettoyant inclut un tuyau de connexion extra long (1,7 m) pour permettre le positionnement flexible de l'orifice d'aspiration dans le plafond, dans des placards, ou à d'autres emplacements dissimulés, pour une discrétion visuelle optimale.
Nettoyage automatique pour la cassette à soufflage circulaire
Les panneaux autonettoyants Daikin sont disponibles en blanc et en noir.
- Cassette autonettoyante exclusive à volets larges et capteurs intelligents en option
- Panneaux avec filtre à maille plus fine pour les zones sujettes à la poussière (telles que les magasins de prêt-à-porter et les librairies)