Skip to main content

Beschermt niet alleen tegen de virussen die verkoudheden en griep veroorzaken, maar ook tegen het RS-virus

Het biedt niet alleen bescherming tegen virussen die verkoudheden en griep veroorzaken, maar ook tegen het RS-virus. Er zijn drie types van het influenzavirus: type A, type B en type C. Mensen die besmet zijn met type A vertonen sterke symptomen zoals hoge koorts. Het wordt een gevaarlijk influenzavirus genoemd, omdat het erg besmettelijk is en zich snel verspreidt.

* De resultaten werden uitsluitend bekomen na demonstratie van de Daikin Streamer-apparaat onder experimentele omstandigheden.

Influenza type A-virus met sterke symptomen en besmettelijkheid

Er zijn drie types van het influenzavirus: type A, type B en type C. Mensen die besmet zijn met type A vertonen sterke symptomen zoals hoge koorts. Het wordt een gevaarlijk influenzavirus genoemd, omdat het erg besmettelijk is en zich snel verspreidt.

Aantonen van het beschermend effect tegen het influenzavirus (type A, H1N1)

Testorganisatie

Kitasato Research Center for Environmental Science

Testmethode

Door het influenzavirus te bestralen met de Streamer en de celculturen te enten, hebben we de toestand van het achtergebleven virus bekeken per verschillende bestralingstijden in de Streamer.

Als gevolg van experiment, werd bevestigd dat 99,9% van het influenzavirus (type A, H1N1) onschadelijk werd gemaakt binnen 1 uur met Streamer-bestraling.

* De resultaten werden uitsluitend bekomen na demonstratie van de Daikin Streamer-apparaat onder experimentele omstandigheden.

Aantonen van het beschermend effect tegen het influenzavirus (type A, H3N2)

Testorganisatie

Shanghai City Center for Disease Control and Prevention, enz.

Testmethode

Door het influenzavirus te bestralen met de Streamer en de celculturen te enten, hebben we de toestand van het achtergebleven virus bekeken per verschillende bestralingstijden in de Streamer.

Als gevolg van experiment, werd bevestigd dat 99,0% van het influenzavirus (type A, H3N2) onschadelijk werd gemaakt binnen 4 uur met Streamer-bestraling.

* De resultaten werden uitsluitend bekomen na demonstratie van de Daikin Streamer-apparaat onder experimentele omstandigheden.

Aantonen van het beschermend effect tegen het respiratory syncytium virus (RS-virus)

Testorganisatie

Wakayama Medical University

Testmethode

Door het RS-virus te bestralen met de Streamer en de celculturen te enten, hebben we de toestand van het achtergebleven virus bekeken over de bestralingstijd in de Streamer.

Als gevolg van experiment, werd bevestigd dat 99,0% van het RS-virus onschadelijk werd gemaakt binnen 8 uur na Streamer-bestraling.

* De resultaten werden uitsluitend bekomen na demonstratie van de Daikin Streamer-apparaat onder experimentele omstandigheden.

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !