Skip to main content
Inbouwsatellietmodel

FDXM-F

Compact, ingebouwd plafondmodel met een hoogte van slechts 200 mm

Productkenmerken

  • Past esthetisch in elk interieur: alleen de aanzuig- en uitblaasroosters zijn zichtbaar
  • Compacte afmetingen, eenvoudig te monteren in een plafondholte van slechts 240mm
  • Kies voor een R-32-product om uw milieu-impact te reduceren met 68% in vergelijking met R-410A-systemen en rechtstreeks uw energieverbruik te reduceren, dankzij het hoge energierendement.
  • Dankzij de middelhoge externe statische druk van max. 40Pa kunt u de unit aansluiten op flexibele kanalen van verschillende lengtes
  • Uitsluitend bedoeld voor combinatie met meerdere buitenunits
  • Laag stroomverbruik dankzij DC-ventilatormotor

Voordelen

  • Alleen ventileren

    Alleen ventileren

    The unit can be used as fan, blowing air without heating or cooling.

  • Geschikt voor multi-split

    Geschikt voor multi-split

    Up to 5 indoor units can be connected to a single outdoor unit, even if they have different capacities. All indoor units can individually be operated within the same heating or cooling mode.

  • Ventilatorsnelheden

    Ventilatorsnelheden (3 steps)

    Allows to select up to the given number of fan speed.

  • Droogprogramma

    Droogprogramma

    Deze functie vermindert de luchtvochtigheid zonder variaties in kamertemperatuur.

  • Luchtfilter

    Luchtfilter

    Removes airborne dust particles to ensure a steady supply of clean air.

  • Weektimer

    Weektimer

    De timer voor het verwarmen of koelen kan worden ingesteld op elk gewenst moment van de dag of wekelijks.

  • 24-uurs timer

    24-uurs timer

    Programmeerbaar zodat de unit op een bepaald tijdstip binnen een periode van 24 uur begint te verwarmen of koelen.

  • Infrarood-afstandsbediening

    Infrarood-afstandsbediening

    Start, stopt en regelt de airconditioner op afstand.

  • Bedrade afstandsbediening

    Bedrade afstandsbediening

    Starts, stops and regulates the air conditioner.

  • Centrale afstandsbediening

    Centrale afstandsbediening

    Voor het op afstand starten, stoppen en regelen van meerdere airconditioners vanaf een centraal punt.

  • Automatische herstart

    Automatische herstart

    Na een stroomuitval wordt het binnendeel automatisch opnieuw opgestart met de oorspronkelijke instellingen.

  • Storingsdiagnose

    Storingsdiagnose

    Simplifies maintenance by indicating system faults or operating anomalies.

Documentatie

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !