Caractéristiques du produit
- Intégration parfaite à tout intérieur : seules les grilles d'aspiration et de refoulement sont visibles
- Dimensions compactes, montage aisé dans un faux plafond présentant un vide de 240 mm
- La sélection d'un système fonctionnant au R-32 permet 68 % de réduction de l'impact environnemental par rapport à un système fonctionnant au R-410A et permet directement une consommation énergétique réduite en raison de la haute efficacité énergétique
- La pression statique externe moyenne pouvant atteindre 40 Pa simplifie l'utilisation de l'unité avec des gaines souples de différentes longueurs
- Conception en vue d'une combinaison avec des unités extérieures multi uniquement
- Faible consommation énergétique grâce au moteur CC de ventilateur
Avantages
Documentation
Langue du document