Productkenmerken
- Unieke combinatie van luchtbevochtiging, luchtontvochtiging, ventilatie, luchtzuivering, verwarming en koeling in 1 systeem
- 3-zone-bewegingssensor: de luchtstroom wordt telkens naar een zone gestuurd, waar op dat moment geen persoon aanwezig is. De bewegingssensor werkt in 3 richtingen: links, rechts en naar voren. Wanneer er geen mensen worden gedetecteerd, schakelt de unit a
- Daikin Residential-regelaar (optioneel): bedien uw binnenunit vanuit om het even welke locatie met een app, via uw lokaal netwerk of het internet.
- Filters reinigen hoeft niet, dankzij automatische filterreiniging
- Seizoensrendement: volledige reeks A+++ in koeling en verwarming
- Spraakbediening via Amazon Alexa of Google Assistant om de belangrijkste functies te bedienen, zoals setpunt, bedrijfsmodus, ventilatorsnelheid, enz
- Fluisterstille werking: de werking van de unit is nauwelijks hoorbaar. Het geluidsdrukniveau is slechts 19dBA. !
- 3D luchtstroom combineert verticale en horizontale autoswing en zorgt ervoor dat de warme of koele luchtstroom zelfs in grote ruimten tot in de verste hoeken komt.
- Winnaar van de Reddot-designprijs 2013
Voordelen
-
Onecta-app (optioneel)
Regel uw binnenklimaat om het even waar via een smartphone of tablet
-
Bewegingssensor voor 3 zones
De luchtstroom wordt telkens naar een zone gestuurd, waar op dat moment geen persoon aanwezig is. De bewegingssensor werkt in 3 richtingen: links, rechts en naar voren. Wanneer er geen mensen worden gedetecteerd, schakelt de unit automatisch in de energiezuinige stand.
-
Energiebesparende standby-modus
In standby daalt het stroomverbruik met ongeveer 80%.
-
Bevochtiging
Absorbs moisture from the outdoor air and evenly distributes it throughout the indoor areas.
-
Ontvochtiging
Reduces indoor humidity, without affecting the room temperature, by mixing cool, dry air with warm air.
-
Econo-modus
Verlaagt het energieverbruik, zodat andere systemen met een hoog energieverbruik kunnen worden gebruikt. Deze functie is ook energiebesparend.
-
Comfortmodus
Garandeert dat koude tocht tot een minimum wordt beperkt door te voorkomen dat warme of koele lucht rechtstreeks op aanwezige personen wordt gericht.
-
POWER-modus
Can be selected for rapid heating or cooling; after the powerful mode is turned off, the unit returns to the preset mode.
-
Automatisch omschakelen koelen/verwarmen
Automatically selects heating or cooling mode to achieve the set temperature.
-
Fluisterstille werking
Daikin binnendelen zijn fluisterstil. Ook de buitendelen zullen de rust in de omgeving beslist niet verstoren.
-
Fluisterstille werking van het binnendeel
"Silent" button on the remote control lowers the operation sound of the indoor unit by 3dB(A)
-
Extra stilfunctie buitendeel
"Silent" button on the remote control lowers the operation sound of the outdoor unit by 3dB(A) to ensure a quiet environment for the neighbourhood.
-
Comfortabele slaapstand
Increased comfort function that follows a specific temperature fluctuation rhythm.
-
3-D luchtstroom
Combineert verticale en horizontale autoswing en zorgt ervoor dat de warme of koele luchtstroom zelfs in grote ruimten tot in het verste hoekje komt.
-
Verticale auto-swing
Possibility to select automatic vertical moving of the air discharge flaps for efficient air and temperature distribution throughout the room.
-
Horizontale auto-swing
Possibility to select automatic horizontal moving of the air discharge louvre, for uniform air flow and temperature distribution.
-
Automatische ventilatorsnelheid
Kiest automatisch de juiste ventilatorsnelheid om de ingestelde temperatuur te bereiken of te behouden.
-
Ventilatorsnelheden (5 steps)
Allows to select up to the given number of fan speed.
-
Flash-streamer
De Flash-streamer maakt gebruik van elektronen om chemische reacties met deeltjes in de lucht te activeren, om allergenen af te breken, zoals pollen en schimmels en storende geuren te verwijderen om een betere, meer zuivere lucht te leveren
-
Geurfilter van titaniumapatiet
Ontbindt storende geuren van bijvoorbeeld tabak en huisdieren
-
24-uurs timer
Programmeerbaar zodat de unit op een bepaald tijdstip binnen een periode van 24 uur begint te verwarmen of koelen.
-
Infrarood-afstandsbediening
Start, stopt en regelt de airconditioner op afstand.
-
Automatische herstart
Na een stroomuitval wordt het binnendeel automatisch opnieuw opgestart met de oorspronkelijke instellingen.
-
Storingsdiagnose
Simplifies maintenance by indicating system faults or operating anomalies.