Passer au contenu principal
Unité murale

Ururu Sarara - FTXZ-N

Conditionnement de l'air complet avec (dés)humidification, purification de l'air et ventilation. Hautes performances et efficacité énergétique optimale en mode chauffage et climatisation
FTXZ-N

Caractéristiques du produit

  • Combinaison unique de fonctions d'humidification, de déshumidification, de ventilation, de purification de l'air et de chauffage, et de rafraîchissement en 1 système unique
  • Détecteur de mouvements trizone : le flux d'air est dirigé vers une zone où aucune présence n'est détectée. La détection est réalisée dans 3 directions : vers la gauche, vers l'avant et vers la droite. Si aucune présence n'est détectée, l'unité bascule automatiquement en mode écoénergétique.
  • Daikin Residential Controller (en option) : commandez votre unité intérieure depuis n’importe quel endroit à l’aide d’une application, via votre réseau local ou Internet.
  • Aucun besoin de nettoyage des filtres grâce aux filtres autonettoyants
  • SEER + SCOP = A+++ sur toute la gamme
  • Commande vocale via Amazon Alexa ou Google Assistant pour contrôler les fonctions principales comme le point de consigne, le mode de fonctionnement, la vitesse du ventilateur, etc.
  • Très faible niveau sonore de fonctionnement : le fonctionnement de l'unité est à peine audible. Le niveau de pression sonore atteint une valeur minimale de 19 dBA. !
  • Débit d'air 3D combinant un balayage automatique vertical à un balayage automatique horizontal, de façon à permettre la diffusion d'un flux d'air frais ou chaud dans tous les coins d'une pièce, même de grande taille
  • Récompensé par le prix « Red Dot Design Award - 2013 »

Avantages

  • Application Onecta (en option)

    Application Onecta (en option)

    Contrôlez le conditionnement de l’air de n’importe quel endroit en utilisant votre smartphone ou votre tablette

  • Détecteur de mouvements trizone

    Détecteur de mouvements trizone

    L'air est dirigé vers une zone où aucune présence n'est détectée. La détection se fait dans 3 directions: vers la gauche, vers l'avant et vers la droite. Si aucune présence n'est détectée, l'unité bascule automatiquement en mode éco-énergétique.

  • Energy saving during standby mode

    Energy saving during standby mode

    Réduction de la consommation énergétique de 80 % environ en mode veille.

  • Ururu - humidification

    Ururu - humidification

    Absorption de l'humidité de l'air extérieur puis diffusion homogène à l'intérieur.

  • Sarara - dehumidification

    Sarara - dehumidification

    Le niveau d'hygrométrie de l'air est ajusté sans impact sur la témpérature ambiante

  • Econo mode

    Econo mode

    Réduction de la consommation électrique.

  • Comfort mode

    Comfort mode

    Fonctionnement sans courant d'air : pas de souflage d'air chaud ou froid sur l'occupant de la pièce

  • Powerful mode

    Powerful mode

    Mode pouvant être sélectionné pour un chauffage ou rafraîchissement rapide. Après la désactivation du mode Puissance, l'unité rebascule dans le mode prédéfini.

  • Auto cooling-heating changeover

    Auto cooling-heating changeover

    Sélection automatique du mode de fonctionnement (chauffage ou climatisation) de façon à atteindre la température de consigne.

  • Whisper quiet

    Whisper quiet

    Faibles niveaux sonores des unités extérieures et intérieures

  • Indoor unit silent operation

    Indoor unit silent operation

    Activation du mode très faible niveau sonore à partir de la télécommande. Réduction de 3 dB(A) le bruit de fonctionnement de l'unité intérieure.

  • Outdoor unit silent operation

    Outdoor unit silent operation

    Activation du mode très faible niveau sonore à partir de la télécommande. Réduction de 3 dB(A) le bruit de fonctionnement de l'unité extérieure de façon à préserver la tranquillité du voisinage.

  • Comfortable sleeping mode

    Comfortable sleeping mode

    Fonction de confort amélioré pour répondre à des variations de température spécifiques.

  • Débit d'air 3D

    Combine un balayage automatique vertical à un balayage automatique horizontal, de façon à permettre la diffusion d'un flux d'air frais ou chaud dans tous les coins d'une pièce, même de grande taille.

  • Balayage vertical automatique

    Balayage vertical automatique

    Possibilité d'orienter automatiquement le refoulement d'air verticalement de façon à obtenir un débit d'air et une température uniformes.

  • Horizontal auto swing

    Horizontal auto swing

    Possibilité d'orienter automatiquement le refoulement d'air horizontalement de façon à obtenir un débit d'air et une température uniformes.

  • Ventilation automatique

    Ventilation automatique

    Sélection automatique de la vitesse de ventilation adéquate pour l'obtention ou le maintien de la température de consigne.

  • Fan speed steps

    Fan speed steps (5 steps)

    Possibilité de sélectionner l'une des vitesses de ventilation disponibles.

  • Flash Streamer

    Flash Streamer

    En utilisant des électrons pour déclencher des réactions chimiques avec les particules aéroportées, la technologie Flash Streamer dégrade les allergènes comme le pollen et les champignons tout en éliminant les odeurs gênantes afin de purifier l’air

  • Filtre désodorisant à apatite de titane

    Filtre désodorisant à apatite de titane

    Décompose les odeurs gênantes comme les odeurs de tabac ou d’animaux

  • Minuterie sur 24 heures

    Minuterie sur 24 heures

    Réglage possible pour permettre de commander le démarrage de l’unité pendant 24 heures

  • Infrared remote control

    Infrared remote control

    Démarrage, arrêt et réglage de l'unité à distance

  • Auto-restart

    Auto-restart

    Redémarrage automatique de l'unité avec les réglages initiaux suite à une interruption de l'alimentation électrique.

  • Self diagnosis

    Self diagnosis

    Simplification des opérations de maintenance via l'indication des codes erreurs ou de dysfonctionnements du système.

Documentation

Langue du document

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?