Passer au contenu principal

Groupe d’eau glacée compact Inverter au R-32

Garantie de la meilleure efficacité et des plus faibles émissions de CO2 dans sa catégorie, et d’une livraison rapide sur le site du client

Pourquoi opter

Pour le nouveau groupe d'eau glacée à Inverter compact ?

  • Faible impact environnemental
    Le nouveau groupe d'eau glacée à Inverter compact utilisant le R-32 assure les plus faibles niveaux d’émissions de CO2 directes et indirectes. Ce qui en fait une série respectueuse de l'environnement, notamment grâce à l'utilisation du R-32, connu pour être un réfrigérant à faible PRP et durable
  • Efficacité optimale
    Cette nouvelle série se distingue par sa capacité à offrir les meilleurs niveaux d'efficacité du marché, tant en mode rafraîchissement qu'en mode chauffage, ce qui permet de réaliser des économies substantielles sur les factures d'énergie.
  • Technologie R-32 de pointe
    Daikin peut vanter le plus grand nombre d'installations utilisant le R-32 dans le monde. Cela signifie que Daikin est non seulement le plus expérimenté, mais aussi la plus compétent et le plus fiable des fabricants de la technologie R-32
  • Possibilités d’applications infinies
    La série de groupes d’eau glacée Inverter compact au R-32 a été conçue dans le but de remplir les exigences du plus grand nombre possible d’applications, allant du refroidissement de process, jusqu’aux applications résidentielles, commerciales et de centres de données. Cela pour offrir aux clients une solution extrêmement flexible selon leurs besoins
  • Solutions systèmes optimisées
    La gestion de plusieurs unités en parallèle ainsi que les logiques de commande avancées permettant d'optimiser la production de chauffage et de refroidissement et de répondre aux besoins en eau chaude sanitaire confèrent à cette nouvelle série un ensemble complet de caractéristiques inestimables.
  • Connectivité avancée
    La complexité a été réduite en passant du matériel aux outils logiciels. Grâce à une nouvelle application de configuration, Configuration App, toutes les unités de cette série peuvent communiquer avec tout système de GTB externe.

  • Design compact
    Le nouveau groupe d’eau glacée compact Inverter au R-32 se décline en trois différents agencements, tous offrant un encombrement très compact malgré la puissance frigorifique et calorifique qu'ils peuvent fournir. Cette série est donc une excellente solution pour les projets avec des problèmes d'espace.
  • Vaste réseau d’assistance
    Les clients Daikin, en plus de bénéficier des normes de qualité associées à la marque, peuvent profiter du vaste réseau d'installateurs et d'équipes d'assistance après-vente dans le monde entier.

Trois agencements différentes

›› 16 - 25 kW

›› 1152 mm x 802 mm

›› 32 - 50 kW

›› 1752 mm x 802 mm

›› 64 - 90 kW

›› 3506 mm x 802 mm

Versions froid seul ou pompe à chaleur :

  • Plage de puissance frigorifique : 16 – 90 kW
  • Plage de puissance calorifique : 16 – 90 kW
  • EER : jusqu'à 3,16
  • SEER : jusqu'à 5,41
  • COP : jusqu'à 3,41
  • SCOP : jusqu'à 4,19
  • Compresseur scroll Daikin développé en interne avec technologie Inverter

Caractéristiques principales :

• Technologie 100 % Inverter

• Plage de fonctionnement étendue : de - 20 °C à 46 °C en mode refroidissement, et de 20 °C à 35 °C en mode chauffage

• Kit haute température disponible pour étendre les limites de fonctionnement jusqu’à 52 °C

• Eau chaude sanitaire jusqu'à 60 °C

• Meilleurs niveaux d’efficacité du marché

• Les plus faibles niveaux d’émissions de CO2, directes et indirectes, du marché

• Fonctionnement silencieux

• Fonction maître/esclave en standard

• Disponible avec kit pompe Inverter et hauteur de refoulement basse et élevée

• Kit connectivité avancée en option incluant : connectivité à tout système GTB, Daikin on Site et Daikin App pour mise en service rapide

Agencement :

• 1 ou 2 circuits de réfrigérant

• Échangeur de chaleur à plaques brasées optimisé

• Serpentin de condenseur en cuivre-aluminium optimisé

Adapté aux applications de process et confort

  • Conditions de travail

Chauffage garanti toute l'année et production d'eau chaude jusqu'à 60°C, et refroidissement de -20°C à 52°C afin de répondre aux besoins des installations de tous les pays.

Technologie 100 % Inverter

La technologie la plus avancée avec les plus hauts niveaux d'efficacité et de qualité. Fiabilité inégalée et prouvée grâce aux tests des groupes d’eau glacée et des composants dans différents lieux, même dans des conditions de travail extrêmes. Les compresseurs Scroll de Daikin peuvent bénéficier de la technologie Inverter qui augmente les performances de rendement de cette série, tant à pleine charge qu'à charge partielle, ce qui est très important, car les groupes d’eau glacée et les pompes à chaleur fonctionnent généralement à charge partielle pendant la majeure partie de leur temps de fonctionnement. D'excellents niveaux d'efficacité énergétique sont également garantis par les ventilateurs entraînés par Inverter, qui, avec les compresseurs Scroll Inverter, font de ce nouveau groupe d'eau glacée compact Inverter au R-32 une série 100 % Inverter. La plage de fonctionnement de l'unité peut être étendue jusqu'à la limite standard de l'unité grâce au KIT HAUTE TEMPERATURE AMBIANTE et à une conception électrique spéciale pour les températures ambiantes élevées (jusqu'à 52°C)

Gestion de l'installation et connectivité

Maître/Esclave ou Modbus RTU sont standard pour assurer une parfaite connectivité de l’installation

Surveillance à distance et optimisation du système avec la plateforme cloud propriétaire Daikin, Daikin on Site.

›› Maintenance prédictive pour prévenir les pannes

›› Visualisation de la consommation d'énergie pour réduire les coûts énergétiques

›› Surveillance et commande de votre bâtiment où que vous soyez via Daikin On Site

›› Assistance au diagnostic à distance pour augmenter la durée de vie de votre système

›› Gestion de sites multiples

La gamme de groupes d’eau glacée compacts Inverter au R-32

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?