Skip to main content

Daikin Ururu Sarara

De meeste volledige airconditioner op de markt met A+++ energielabel. Deze unit koelt, verwarmt, bevochtigt, ontvochtigt en zuivert de lucht.

Uw perfecte klimaat

Geniet van uw perfecte klimaat met de uitstekende prestaties en stille werking van de Ururu Sarara-wandunit.

Optimale prestaties

Koel of verwarm elke kamer snel en efficiënt.

Slimme regeling van de vochtigheid

De Ururu bevochtigings- en Sarara ontvochtigingssystemen zorgen voor de juiste hoeveelheid vocht in de lucht.

Ventilatie met frisse lucht

Dankzij de krachtige ventilatie van de Ururu Sarara, kunt u genieten van frisse lucht in uw huis - zelfs met gesloten vensters.

Intelligente luchtzuivering

Geniet van betere, schonere lucht. De Flash Streamer van Daikin breekt allergelen zoals pollen en schimmelallergenen af en verwijdert geurtjes. En, de automatische reinigingsfunctie van het systeem houdt de prestaties hoog, terwijl het zorgt voor een langere levensduur.

Over Ururu Sarara

A+++ energierendement

De Ururu Sarara haalt 80% van zijn vermogen uit de lucht en slechts 20% uit elektriciteit. Daarnaast vermindert de unit zijn energieverbruik met een reeks van slimme technologieën en energiebesparende instellingen.

Ongeëvenaard comfort

Geniet van extra comfort met de bewegingssensor met 3 zones van de Ururu Sarara. De sensor stuurt lucht weg van mensen en schakelt het systeem automatisch over naar de energiebesparingsmodus wanneer het een lege kamer detecteert.

Intelligent ontwerp

Met de automatisch reinigende filter en extreem stille werking, past de Ururu Sarara perfect in uw interieur en bij uw levensstijl. Het bekroonde ontwerp van de unit in geïnspireerd op de Japanse Ogi-ventilator.

Intelligente klimaatregeling

De Ururu Sarara biedt verschillende manieren om uw leefomgeving te beheren. Bedien de unit via de infrarood afstandsbediening, de Daikin Residential Controller-app op uw smartphone of spraakbesturingen via Alexa of Google Home.

De basis van uw perfecte comfort

Verwarmt en koelt de ruimte snel en efficiënt.

De temperatuur is niet altijd een goede referentie voor een aangenaam gevoel

Bevochtiging Ururu

De lucht bevat van nature vocht. Intelligente bevochtigingssystemen halen de juiste hoeveelheid vocht uit de buitenlucht om te voorkomen dat er binnenshuis een oncomfortabele droge lucht bevindt.

Ontvochtiging Sarara

Door vocht kan een ruimte warmer aanvoelen dan ze eigenlijk is. Het intelligente ontvochtigingssysteem Ururu Sarara verwijdert de overtollig vocht en houdt ondertussen de gewenste temperatuur constant.

Verse lucht, zelfs met gesloten ramen

Breng verse, koele lucht in uw ruimtes. De krachtige ventilatiecapaciteit van de Ururu Sarara kan in minder dan 2 uur een ruimte van 26m2 met verse lucht vullen.

Zuivere, allergievrije lucht met de Daikin Flash Streamer technologie

De Flash Streamer gebruikt elektronen om chemische reacties met deeltjes in de lucht op gang te brengen. Zo worden allergenen zoals pollen en schimmelallergenen afgebroken en worden hinderlijke geuren verwijderd om de lucht beter en schoner te maken.

Gemaakt voor uw interieur

Verwante producten

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !