Passer au contenu principal

Daikin Ururu Sarara

Le meilleure unité de climatisation du marché avec label énergétique classe A+++. Cette unité offre une combinaison de chauffage, de rafraîchissement, de déhumidification, de ventilation et de la purification de l'air.

Votre climat intérieur idéal

Profitez d’un climat intérieur idéal grâce aux performances exceptionnelles et au fonctionnement silencieux de l’unité murale Ururu Sarara.

Performances optimales

Rafraîchissez ou chauffez n’importe quelle pièce avec rapidité et efficacité.

Régulation intelligente de l'humidité

Le système d’humidification Ururu et le système de déshumidification Sarara permettent d’obtenir la quantité adéquate d’humidité dans l’air.

Ventilation d'air frais

Grâce à la ventilation puissante de l’unité Ururu Sarara, vous pouvez profiter d’un air frais dans votre maison, même avec les fenêtres fermées.

Purification intelligente de l'air

Profitez d’un air plus pur et plus sain. La technologie Flash Streamer de Daikin décompose les allergènes comme le pollen et les allergènes fongiques, et élimine les odeurs. De plus, la fonction de nettoyage automatique du système garantit le maintien de hautes performances et une durée de vie accrue.

À propos de l’unité Ururu Sarara

Efficacité énergétique A+++

L’unité Ururu Sarara est alimentée à 80 % par l’énergie extraite de l’air et à 20 % seulement par de l’électricité. En outre, l’unité réduit aussi sa consommation d’énergie grâce à diverses technologies intelligentes et à des réglages éco-énergétiques.

Confort inégalé

Profitez d’un confort extrême grâce au détecteur de mouvement trizone de l’unité Ururu Sarara. Le capteur dirige l’air à l’écart des personnes présentes dans la pièce et bascule automatiquement le système en mode éco-énergétique lorsqu’il détecte que la pièce est vide de tout occupant.

Conception intelligente

Avec son filtre autonettoyant et son fonctionnement extrêmement silencieux, l’unité Ururu Sarara s’adapte parfaitement à votre intérieur et votre style de vie. La conception primée de l’unité a été inspirée par l’éventail plié japonais (« Ogi »).

Conditionnement de l’air intelligent

L’unité Ururu Sarara offre diverses options pour gérer votre environnement intérieur. Pour commander l’unité, vous pouvez utiliser la commande à distance infrarouge, l’application Daikin Residential Controller sur votre smartphone ou les commandes vocales via Alexa ou Google Home.

Conçu pour votre intérieur

Produits associés

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?