Waarom kiezen voor Optimised Heating 4 van Daikin
Verschillende ontwerpopties voor uw interieur
Comfort
Openhaardlogica
Wanneer de kamertemperatuur de ingestelde temperatuur bereikt door een secundaire warmtebron zoals een open haard, stopt de compressor en blijft alleen de ventilator van de binnenunit draaien.
Bovendien wordt de rotatie van de ventilator automatisch aangepast aan de ingestelde temperatuur en het verschil in omgevingstemperatuur binnen.
*Beschikbaar bij wandunits van Stylish en Perfera
Snel verwarmen
De functie 'Snel verwarmen' verwarmt snel uw huis wanneer u uw airconditioner opstart.
De ingestelde temperatuur wordt 14 % sneller* bereikt dan bij een gewone airconditioner (alleen pair).
*Testomstandigheden voor snel verwarmen: Klas van 50, buitentemperatuur 2 °C - binnentemperatuur 10 °C, R/C-instelling:23 °C”
**Beschikbaar bij volledige Optimised Heating-reeks
Onhoorbaar
De Perfera-binnenunit is praktisch onhoorbaar. De unit is zo stil dat je bijna vergeet dat die er is.
Frisse, gezonde lucht en een comfortabele luchtstroom
Een gezond binnenmilieu is essentieel voor regio's met een kouder klimaat. Daikin gebruikt de Flash Steamer-technologie van Daikin en een Saranetfilter om de luchtkwaliteit van uw kantoor, huis of winkel te verbeteren. De intelligente bewegingssensor van Daikin stuurt de luchtstroom en zet het systeem in een energiezuinige modus wanneer er niemand in de ruimte wordt gedetecteerd. De ventilator (snelheid en geluidsniveau) garandeert een naadloze werking van de unit.
Betrouwbaarheid
De Optimised Heating 4-serie heeft extra functies om ijsophoping te verminderen, waaronder een verbeterde bodemplaat. Het systeem kan ook sneller ijs ontdooien voor meer comfort en betrouwbaarheid.
Gebruiksvriendelijk
Altijd alles onder controle
Vanaf nu is de Daikin Residential Controller standaard beschikbaar op de volledige Optimised Heating-reeks.
Download de app Daikin Residential Controller, verbind uw unit met wifi en regel uw klimaat van overal. Zo eenvoudig is het.
NIEUW! Nu beschikbaar met spraakbesturing via Amazon Alexa of Google Assistant
Eenvoudige plaatsing
De Optimised 4 van Daikin biedt een breed scala aan systemen tot en met A+++, die geoptimaliseerd zijn voor elke omgeving.
Het installatieproces voor het assortiment is snel en eenvoudig, met:
Langere leidingen: Deze langere leidingen zijn speciaal aangepast voor de dikkere wanden van Scandinavische gebouwen en helpen aannemers om de installatietijd te verkorten.
Verbeterde handgreep om op te tillen: De nieuw ontworpen handgreep helpt installateurs om gemakkelijk een buitenunit te dragen met dikke handschoenen aan.
Convectorveer: Dankzij deze verbetering kunnen de leidingen gemakkelijker zonder vervorming gebogen worden. In scherpe hoeken kan de veer bijvoorbeeld nuttig zijn om vervorming van de leiding te voorkomen.
Beschikbaar bij het volledige assortiment.