Waarom kiezen voor Stylish?
Bekroond ontwerp
Geïnspireerd door zijn voorgangers, Daikin Emura en Ururu Sarara, heeft Stylish de Good Design Award gewonnen dankzij zijn innovatieve look en functionaliteit. Met deze award wordt Stylish ook beloond omwille van de bereikte nieuwe normen op het vlak van comfort en energie in de HVAC-R-sector. Stylish werd bekroond met een IF design award en Reddot Product Design Award voor zijn innovatieve ontwerp. Deze awards zijn twee van de meest prestigieuze en grootste designwedstrijden ter wereld.
Beschikbaar in 2 kleuren: wit en matzwart
Een compact en functioneel design, geschikt voor elk interieur.
Eigentijdse vormgeving
- Gebruikers kunnen kiezen uit drie kleuren (wit, zilver en zwarthout)
- De afgebogen hoeken zorgen voor een discreet en ruimtebesparend design
- Dankzij de dunne afmetingen is dit de meest compacte designunit op de markt
- De eenvoudige panelen bieden variatie in textuur en kleur zodat deze gemakkelijk in elke ruimte passen
Intelligent en efficiënt design
- Intelligente sensoren optimaliseren de prestaties
- Coanda-effect optimaliseert de verdeling van de kamertemperatuur
- Betere ventilator is zeer efficiënt en maakt weinig geluid
- Geavanceerde technologie zorgt voor meer comfort en een hoger energierendement
Een kijkje binnenin Stylish,
en de gebruikte technologieën
- Het coanda-effect
- Stabiele kamertemperaturen
- Fluisterstille werking
- Verse lucht
Het coanda-effect
Het Coanda-effect, ook al aanwezig in de Ururu Sarara, optimaliseert de luchtstroom voor een comfortabel klimaat. Met speciaal ontworpen lamellen is er een gerichtere luchtstroom en een betere temperatuurverdeling in de volledige ruimte.
Gecontroleerde vochtigheid
Stylish gebruikt verschillende instellingen om de ventilator en de compressoren automatisch af te stellen en zo het juiste evenwicht te vinden tussen temperatuur en vochtigheid in een ruimte.
Stabiele kamertemperaturen
Stylish gebruikt een intelligente thermische sensor om de oppervlaktetemperatuur van een kamer te meten door deze in een raster met 64 verschillende vierkanten te verdelen. Na het bepalen van de huidige kamertemperatuur, verdeelt de rastersensor de lucht gelijkmatig over heel de kamer alvorens over te schakelen op een luchtstroompatroon dat gericht warme of koude lucht naar de vereiste zones stuurt.
Fluisterstille werking
Stylish gebruikt een nieuw ontworpen ventilator om de luchtstroom te optimaliseren met meer energie en minder geluid. Het nieuwe ventilatorontwerp bereikt topprestaties op het vlak van energie maar is zo stil dat deze vrijwel onhoorbaar is voor wie zich in de ruimte bevindt.
Verse, zuivere lucht
Stylish biedt de beste binnenluchtkwaliteit dankzij de Flash Streamer-technologie van Daikin. Dit systeem verwijdert stofdeeltjes, allergenen en geurtjes en zorgt zo voor een gezonde binnenlucht.
Intelligente klimaatregeling, waar u ook gaat
U kunt Stylish beheren met uw smartphone. Maak eenvoudigweg verbinding met wifi, download de Daikin Residential Controller-app en begin met het creëren van uw perfecte klimaat.
NIEUW! Nu beschikbaar met spraakbesturing via Amazon Alexa of Google Assistant