Pourquoi opter pour la gamme Optimised Heating 4 de Daikin ?
Différentes options de design pour votre intérieur
Confort
Logique de cheminée
Lorsque la température ambiante atteint la température de consigne au niveau d'une source de chaleur secondaire telle qu'une cheminée, le compresseur s'arrête et l'unité intérieure continue de fonctionner en mode ventilation seule.
En outre, le fonctionnement du ventilateur est automatiquement réglé en fonction de la différence entre la température de consigne et la température ambiante.
*Disponible sur les unités murales Stylish et Perfera
Chaleur intense
La fonction Chaleur intense assure le chauffage rapide de votre maison au démarrage du système de climatisation.
La température de consigne est atteinte 14 % plus rapidement* qu’avec un système de climatisation normal (split uniquement).
*Condition de test de la fonction Chaleur intense : classe 50, température extérieure 2 °C - température intérieure 10 °C, température de consigne : 23 °C
**Disponible sur la gamme Optimised Heating
Fonctionnement inaudible
L’unité intérieure Perfera est pratiquement inaudible. Son fonctionnement est tellement discret que vous oublierez presque sa présence.
Un air frais et sain et un débit d'air confortable
La création d'un environnement intérieur sain est essentiel pour les régions au climat froid. Daikin met en œuvre la technologie Daikin Flash Steamer ainsi qu'un filtre Saranet pour améliorer la qualité de l’air dans votre bureau, votre maison ou votre commerce. Le capteur Intelligent Eye de Daikin dirige également le flux d'air et fait basculer le système en mode éco-énergétique lorsque la pièce est vide de tout occupant. Le ventilateur (vitesse et niveau sonore) garantit le fonctionnement sans problème de l’unité.
Fiabilité
La gamme Optimised Heating 4 inclut des fonctions supplémentaires destinées à réduire la formation de glace, comme par exemple une plaque inférieure améliorée. Le système peut également réaliser un dégivrage plus rapide pour l’obtention d'un confort et d’une fiabilité supérieures.
Commande conviviale
Toujours aux commandes
À partir de maintenant, le Daikin Residential Controller est disponible de série sur toute la gamme Optimised Heating.
Téléchargez l'application Daikin Residential Controller, connectez votre unité à un réseau Wi-Fi et régulez votre climat intérieur depuis tout lieu. C'est aussi simple que cela.
NOUVEAU ! Désormais disponible avec commande vocale via Amazon Alexa ou Google Assistant
Installation aisée
La gamme Daikin Optimised 4 est composée d'une grande variété de systèmes jusqu’à la classe A+++, optimisés pour tous les environnements.
La gamme offre également un processus d’installation rapide et aisé, incluant :
Une longueur supérieure de tuyauterie : cette tuyauterie de taille supérieure est spécifiquement adaptée aux murs épais des bâtiments scandinaves, et aide les entrepreneurs à réduire le temps d'installation.
Poignée de levage améliorée : Une nouvelle poignée permet aux installateurs de transporter facilement une unité extérieure avec des gants épais.
Ressort hélicoïdal : Grâce à cette amélioration, les tuyaux peuvent être ceintrés plus facilement sans déformation. Par exemple, dans les angles aigus, le ressort peut être pratique pour éviter une déformation du tuyau.
Disponible sur toute la gamme.