Passer au contenu principal

Unité Stylish optimisée pour le chauffage

Rencontre de l’innovation et de la créativité.

Pourquoi opter pour l'unité Stylish ?

Conçue pour le confort

L’unité Stylish réunit l'excellence de conception et l’excellence technologique pour offrir une solution primée de conditionnement de l'air adaptée à tout intérieur.

Lire la suite

Solution de conditionnement de l’air de premier plan

Avec l’unité Stylish, Daikin équilibre fonctionnalité et esthétique pour créer un produit innovant adapté à tout intérieur.

Lire la suite

Technologies

Daikin utilise des technologies maison pour créer une unité murale innovante et assurer des performances optimales et un fonctionnement fiable.

Lire la suite

Conditionnement de l’air intelligent

Vous pouvez gérer votre unité Stylish à l’aide de votre smartphone ou de la télécommande infrarouge.

Lire la suite

Design primé

Inspirée par ses prédécesseurs Daikin Emura et Ururu Sarara, l’unité Stylish a reçu le prix « Good Design Award » pour son esthétique et ses capacités fonctionnelles novatrices. Ce prix récompense également l'unité Stylish pour sa capacité à établir de nouvelles normes de confort et d’efficacité énergétique dans l’industrie de la CVCA-R. L'unité Stylish a remporté un iF Design Award et un Reddot Product Design Award pour sa conception novatrice. Ces prix représentent deux concours de design parmi les plus prestigieux et importants du monde.

Disponible en 2 couleurs : blanc et noir mat

Design compact et fonctionnel adapté à tous les intérieurs.

Unité Daikin Stylish noire
Unité Daikin Stylish blanche

Conception élégante

  • Les utilisateurs ont le choix entre trois couleurs distinctes (blanc, argent et effet bois)
  • Les angles incurvés permettent l’obtention d’un design discret et peu encombrant
  • Ses petites dimensions en font l’unité design la plus compacte du marché
  • Un panneau simple permet une variation de texture et de couleur, pour une intégration aisée à toute pièce

Un design intelligent et efficace

  • Des capteurs intelligents optimisent les performances
  • La distribution de la température dans la pièce est optimisée par l'Effet Coanda
  • Le ventilateur amélioré permet l’obtention d’une efficacité élevée et de faibles niveaux sonores
  • Un confort et une efficacité énergétique optimum sont possibles grâce à la technologie avancée intégrée à l’unité

Intérieur de l’unité Stylish

et technologies en jeu

L’Effet Coanda

Déjà mis en œuvre par Ururu Sarara, l’Effet Coanda optimise le flux d’air, pour l’obtention d'un climat intérieur confortable. Via l’utilisation de volets de conception spéciale, un flux d’air plus focalisé assure une meilleure distribution de la température dans toute la pièce.

Une humidité régulée

L’unité Stylish utilise différents réglages pour adapter automatiquement le fonctionnement de son ventilateur et de ses compresseurs de façon à permettre l’obtention d’un équilibre température-humidité parfait dans une pièce.

Températures intérieures stables

L’unité Stylish utilise un capteur thermique intelligent pour mesurer la température de surface d'une pièce en divisant cette dernière en une grille de 64 carrés distincts. Après avoir déterminé la température ambiante actuelle, le capteur Grid Eye distribue l’air de façon homogène dans la pièce avant d’activer un schéma de distribution d’air dirigeant l’air chaud ou l’air froid vers les zones qui en ont besoin.

Fonctionnement silencieux

L’unité Stylish met en œuvre un ventilateur de conception nouvelle pour optimiser le flux d’air de façon à permettre l’obtention d’une efficacité énergétique supérieure avec de faibles niveaux sonores. Le nouveau design de ventilateur permet l’obtention de performances énergétiques optimales malgré un niveau sonore de fonctionnement quasiment inaudible pour les occupants.

Air pur et frais

L’unité Stylish permet l’obtention d’un air intérieur de qualité optimale via l’utilisation de la technologie Flash Streamer de Daikin. Ce système élimine les particules, les allergènes et les odeurs, pour offrir un air intérieur sain.

Commande intelligente de votre climat intérieur où que vous vous trouviez

Vous pouvez gérer votre unité Stylish à l’aide de votre smartphone. Via une connexion Wi-Fi, téléchargez l’application Daikin Residential Controller pour générer votre climat intérieur idéal.

NOUVEAU ! Désormais disponible avec commande vocale via Amazon Alexa ou Google Assistant

En savoir plus

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?