Skip to main content

Perfera-wandmodel

Lucht/lucht-warmtepompset



Ons hoogwaardige wandmodel verwarmt, koelt en reinigt elk seizoen de lucht in uw woning

  • Energierendement tot A+++ betekent lage bedrijfskosten
  • Comfort+ voor een perfecte luchtverdeling
  • Flash Streamer breekt allergenen af en verwijdert geurtjes
  • Allergeenverwijderend en luchtreinigend zilverfilter reinigt de lucht
  • Met de Onecta-app bedient u dit model vanaf elke locatie

 

Bent u een expert en hebt u een specifieke versie in gedachten? Bekijk onze productzoeker.



Binnenunit

Hoogwaardig wandmodel voor verwarming, koeling en luchtreiniging in alle seizoenen



Perfera-wandmodel

Onecta-app

Altijd alles onder controle, waar u ook bent

Buitenunit

Past op uw dak, op uw muur of in uw tuin voor maximale flexibiliteit




Service

Geniet van gemoedsrust met ons garantie- en servicepakket

Afstandsbediening

Intuïtieve en gebruiksvriendelijke afstandsbediening voor totale controle

Productgegevens

 

 

Sound pressureEnergy label heating# indoor units on a single outdoor unit (multi)
19 dBA (whisper-quiet)up to A+++ in pair and multiup to 5
Heating cooling capacity (kW)Energy label coolingDimensions indoor unit (hxwxd)
up to 8.2 kW / 7.1 kWup to A+++298x804x252 mm (for 20-50 class)

Ontdek onze hoogwaardige lucht/lucht-warmtepomp voor wandmontage voor alle seizoenen

Kies Perfera voor een comfortabelere thuisomgeving. Het systeem combineert verwarming, koelen en luchtreiniging in één premium wandunit. Een dubbele lamel vernauwt de luchtstroom en laat de lucht verder gaan voor een gelijkmatige temperatuurverdeling.

Hoogwaardige prestaties en uitstekend energierendement

Geniet in elk seizoen van een optimaal comfort, zuivere lucht en energierendement tot A+++ met uitstekende verwarmings- en koelingsprestaties



Ontdek de vierseizoenenversie van de Perfera



Een comfortabelere woning

De bewegingssensor richt de lucht van u weg en schakelt over naar energiebesparingsmodus als er zich niemand in de ruimte bevindt, terwijl de 3D-luchtstroom tot in de hoeken reikt



Meer informatie over lucht/lucht-warmtepompen

De binnenunit van de lucht/lucht-warmtepomp is het deel van een lucht/lucht-warmtepompsysteem dat zich in de woning bevindt en de geconditioneerde lucht in de ruimte brengt.

De keuze van een binnenunit voor een lucht/lucht-warmtepomp hangt af van uw specifieke behoeften, maar het is belangrijk om te begrijpen hoe het systeem in zijn geheel werkt. Er zijn verschillende lucht/lucht-warmtepompsystemen (ook wel airco's genoemd), elk met hun unieke kenmerken. Een van de populairste types voor woningen is een splitsysteem, dat in twee units wordt opgesplitst: één binnen en één buiten. Tijdens het verwarmen onttrekt de buitenunit warmte aan de buitenlucht en brengt deze naar binnen via de binnenunit, of omgekeerd wanneer het huis gekoeld wordt.


Er zijn drie types binnenunits voor lucht/lucht-warmtepompen:

Wandunits

Wandmodellen (Stylish, Ururu Sarara, Daikin Emura, Perfera) zijn er in verschillende groottes en kleuren zodat ze bij het interieur passen.

Vloerunits

Vloermodellen (zoals Perfera Floor) zijn compacte airco's, bij uitstek geschikt voor onder een vensterbank of in ruimtes met lage plafonds.

Plafondinbouwunits

Plafondinbouwunits. Als u geen zichtbare binnenunit wilt, kunt u een lucht/lucht-inbouwwarmtepomp installeren in verlaagde plafonds of valse wanden.

Er zijn drie opties voor de plaatsing van de binnenunit van een lucht/lucht-warmtepomp (ook bekend als airco):

Een wandunit

Een wandunit kan het beste boven een deur of centraal in een kamer geplaatst worden. Voor het beste comfort wordt het afgeraden om de unit boven een bank, het hoofdeinde van het bed of een grote kast te plaatsen. Zo kan de luchtstroom gelijkmatig door de kamer verdeeld worden.

Een vloerunit

Een vloerunit kan onder een raam worden geïnstalleerd om te voorkomen dat de luchtstroom geblokkeerd wordt. De unit mag ook niet geblokkeerd worden door meubels, zodat de lucht gelijkmatig door de kamer kan stromen.

Een plafondinbouwunit

Een plafondinbouwunit wordt in een verlaagd plafond geïnstalleerd en biedt meer flexibiliteit dankzij het compacte ontwerp. Alleen de roosters zijn zichtbaar. Het gebied rond de ventilatieopening mag niet geblokkeerd worden door meubels en idealiter niet direct boven een zetel of het hoofdeinde van het bed om optimaal comfort te garanderen.

Een lucht/lucht-warmtepomp (ook wel airco genoemd) bestaat meestal uit twee units: De binnenunit en de buitenunit. Dit worden meestal 'splitsystemen' genoemd.

De splitbuitenunit, gemonteerd op een buitenmuur of in een tuin of op een dak, is het deel van een lucht/lucht-warmtepomp dat de compressor, axiale ventilator, printplaat en warmtewisselaar bevat. De buitenunit comprimeert het koelmiddel dat de warmte of koude in de kamer onttrekt of afgeeft aan de bijbehorende binnenunit.

Voor een goede werking van de warmtepomp is het essentieel dat het systeem correct geïnstalleerd is. De installatie mag alleen worden uitgevoerd door een bevoegd technicus en op een geschikte locatie. Het oppervlak moet stevig genoeg zijn om het gewicht en de trillingen van de unit te kunnen dragen en er moet ook voldoende ruimte zijn voor de luchtstroom en om leidingen en voedingskabels aan te sluiten. Planten of struiken die zich in de buurt van uw warmtepomp bevinden, moeten op minstens een meter afstand staan en regelmatig gesnoeid worden. De pomp moet ook op een plek geïnstalleerd worden die gemakkelijk toegankelijk is voor service en ander algemeen onderhoud.

We krijgen vaak de vraag waarom we de warmtepomp niet binnen kunnen plaatsen. Kunnen ze niet op zolder of in de veranda? Het antwoord hierop is nee. Dat komt omdat de warmtepomp na een paar uur alle warmte uit de ingesloten lucht gehaald zal hebben, waardoor deze ruimte eigenlijk in een vriezer verandert. Daarom moeten lucht/lucht-warmtepompen toegang hebben tot de vrijstromende buitenlucht.



Onecta-app: Slimme bediening van overal

Voor volledige bediening, waar u ook bent, kunt u de gebruiksvriendelijke Onecta-app op uw telefoon downloaden. Met de stembediening van Alexa of Google Home hebt u de handen vrij



Visualiseer onze producten in uw eigen interieur

Benieuwd hoe de binnenunit er in 3D uitziet in uw eigen woning? 

Ontdek onze showroom online of via virtual reality

Bezoek onze online showroom en visualiseer onze lucht/lucht-warmtepompen in verschillende kamers of, als u een VR-headset hebt, bezoek onze showroom dan in virtual reality

Meer lucht/lucht-warmtepompen

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !