Skip to main content

Perfera Slim comfort

Het intelligente, veilige en duurzame klimaatproduct voor uw behoeftes qua verwarming, koeling en luchtzuivering.

Perfera staat voor perfect performant

Kies een wandunit of een vloerunit, afhankelijk van wat u nodig hebt.

Energierendement

    Zuivere lucht

    Perfera is uitgerust met verschillende filters voor de beste binnenluchtkwaliteit.

    De Flash Streamer gebruikt elektronen om chemische reacties met deeltjes in de lucht op gang te brengen. Zo worden allergenen zoals pollen en schimmelallergenen afgebroken en worden hinderlijke geuren verwijderd om de lucht beter en schoner te maken.

    Altijd alles onder controle

    Vanaf nu wordt Daikin Residential Controller standaard gebruikt om Perfera te bedienen.

    Download de app Daikin Residential Controller, verbind uw Perfera met wifi en regel uw klimaat van overal. Zo eenvoudig is het.

     

    NIEUW! Nu beschikbaar met spraakbesturing via Amazon Alexa of Google Assistant

    Snel verwarmen

    De functie 'Snel verwarmen' verwarmt snel uw huis wanneer u uw airconditioner opstart.
    De ingestelde temperatuur wordt 14 % sneller* bereikt dan bij een gewone airconditioner (alleen pair).

     

    *Warmte Plus-testomstandigheden: Klas van 50, buitentemperatuur 2 °C - binnentemperatuur 10 °C, R/C-instelling:23 °C”
     

    Perfera-wandunit

    Speciale kenmerken

    Ontworpen voor uw comfort

    De intelligente bewegingssensor met 2 zones gebruikt sensoren om mensen te detecteren en de lucht elders te richten om zo de perfecte luchtstroom te creëren. Uw systeem schakelt automatisch over op een energiebesparende modus wanneer gedetecteerd wordt dat de ruimte leeg is.

    Optimaal comfort

    Dit verwarmingssysteem werkt zo goed dat u vergeet dat het er is. De intelligente bediening en fluisterstille werking zorgen ervoor dat de Daikin oplossingen uw beste huisgenoot worden ...

    Fluisterstille werking

    Perfera gebruikt een speciaal ontworpen ventilator om de luchtstroom te optimaliseren met meer energie en minder geluid. Voor een nog hoger energierendement heeft Daikin ook een nieuwe ventilator ontworpen die perfect past in de compacte Perfera.

    Perfera-vloerunit

    Speciale kenmerken

    Gezellige warmte

    De functie Warmte Plus zorgt voor een behaaglijke warmte door gedurende 30 minuten stralingswarmte te simuleren. Daarna worden de vorige instellingen weer geactiveerd.

    Geoptimaliseerde convectie

    De vloerverwarmingsfunctie optimaliseert de convectie door de warme lucht vanaf de onderkant van de unit te verdelen

    Gelijkmatige luchtverdeling

    De dubbele luchtstroom van de Perfera-vloerunit is perfect om het ideale verwarmingsniveau te creëren. De lucht wordt zowel naar boven als naar beneden geleid voor een gelijkmatige verdeling van de warme lucht.

    Splitsysteem

    • 1 binnenunit wordt op 1 buitenunit aangesloten
    • Verwarmt en koelt 1 ruimte
    • Eenvoudige plaatsing

    Multisplitsysteem

    • Maximaal 5 binnenunits worden op 1 buitenunit aangesloten
    • Verwarmt en koelt maximaal 5 verschillende ruimtes
    • Bediening van afzonderlijke ruimtes
    • Comfortabele klimaatregeling

      Warmtepompen halen bestaande warmte uit de lucht, waardoor de verwarming van uw woning energiezuinig is.

    • Energiezuinige airconditioning

      Airconditioning die uitgerust is met onze inverter technologie verbruikt minder energie.

    • Zuivere en schone lucht

      De Flash Streamer gebruikt elektronen om chemische reacties met deeltjes in de lucht op gang te brengen. Zo worden allergenen zoals pollen en schimmelallergenen afgebroken en worden hinderlijke geuren verwijderd om de lucht beter en schoner te maken.

    Meer info

    • FTXM-R

      Aantrekkelijk design voor wandmontage met een perfecte binnenluchtkwaliteit

    • FVXM-A

      Vloermodel voor optimaal verwarmingscomfort dankzij de unieke verwarmingsfuncties

    Bekijk onze Perfera-webinar

    Hulp nodig?

    Hulp nodig?

    Hulp nodig?

    Hulp nodig?

    Solliciteer nu !