Passer au contenu principal

Unité murale Perfera

Ensemble pompe à chaleur air-air



Notre solution murale hautes performances chauffe, rafraîchit et purifie l'air dans votre maison pendant les quatre saisons de l'année

  • L'efficacité énergétique jusqu'à A+++ est synonyme de faibles coûts d'exploitation
  • Comfort+, pour une distribution parfaite de l'air
  • Flash Streamer décompose les allergènes et supprime les odeurs
  • Le filtre de purification d'air et de suppression des allergènes à revêtement en argent purifie l’air
  • L'application Onecta commande votre habitation depuis tout lieu

Êtes-vous un expert avec une version spécifique à l'esprit ? Découvrez notre outil de recherche de produit.



Unité intérieure

Unité murale hautes performances pour le chauffage, le rafraîchissement et la purification de l'air d'une saison à l'autre



Unité murale Perfera

Application Onecta

Toujours aux commandes, où que vous soyez

Unité extérieure

Installation possible sur le toit, sur un mur ou dans votre jardin, pour une polyvalence optimale




Service

Bénéficiez d'une tranquillité d'esprit optimale avec notre offre de garantie et de service

Télécommande

La télécommande intuitive d'utilisation aisée vous offre un contrôle total

Infos produits

Sound pressureEnergy label heating# indoor units on a single outdoor unit (multi)
19 dBA (whisper-quiet)up to A+++ in pair and multiup to 5
Heating cooling capacity (kW)Energy label coolingDimensions indoor unit (hxwxd)
up to 8.2 kW / 7.1 kWup to A+++298x804x252 mm (for 20-50 class)

Découvrez notre pompe à chaleur air-air murale toutes saisons aux performances supérieures

Choisissez Perfera pour un environnement familial plus confortable. Cette technologie combine en une même unité murale éco-énergétique des fonctions de chauffage, de rafraîchissement et de purification de l'air. Un double volet réduit le flux d'air et provoque un soufflage de l'air sur une trajectoire plus longue pour assurer une distribution homogène de la température.

Performances élevées et haute efficacité énergétique

Profitez d'un confort optimal d'une saison à l'autre, d'un air pur et d'une efficacité énergétique jusqu'au niveau A+++, avec des performances calorifiques et frigorifiques exceptionnelles



Découvrez Perfera Toutes saisons



Une maison plus confortable

Un détecteur de mouvement dirige l'air à l'écart de vous et fait basculer le système en mode éco-énergétique lorsque la pièce est vide de tout occupant, tandis que le débit d'air 3D atteint chaque recoin de la pièce



Plus d’informations sur les pompes à chaleur air-air

L'unité intérieure de pompe à chaleur air-air est la partie d'un système pompe à chaleur air-air située à l'intérieur de l'habitation, et insufflant l'air climatisé dans cet espace intérieur.

Le choix d'une unité intérieure de pompe à chaleur air-air dépend de vos besoins spécifiques, mais il est important de comprendre comment le système fonctionne dans son ensemble. Il existe différents systèmes pompes à chaleur air-air (également appelés systèmes de climatisation), chacun avec ses propres caractéristiques spécifiques. L'un des types les plus populaires utilisés dans les maisons est le système split, qui est divisé en deux unités, à savoir une unité intérieure et une unité extérieure. En mode chauffage, l'unité extérieure extrait la chaleur présente dans l'air extérieur et la transfère à l'intérieur via l'unité intérieure, ou inversement lors du rafraîchissement de votre maison.


Il existe trois types d'unités intérieures de pompe à chaleur air-air :

Unités murales

Les modèles muraux (Stylish, Ururu Sarara, Daikin Emura, Perfera) sont proposés en différentes tailles et couleurs, pour une adaptation optimale à votre intérieur.

Consoles carrossées

Les consoles carrossées (Perfera Floor) sont des unités de climatisation compactes qui peuvent parfaitement être installées en allège ou dans une pièce de hauteur limitée.

Plafonniers encastrés gainables

Plafonniers encastrés gainables. Si vous ne voulez pas d'une unité intérieure visible, vous avez la possibilité d'installer une pompe à chaleur air-air encastrée dans un plafond ou une fausse cloison.

Trois options sont possibles pour le placement de l'unité intérieure d'une pompe à chaleur air-air (également appelée système de climatisation) :

Une unité murale

Une unité murale est idéalement positionnée au-dessus d'une porte ou centrée dans une pièce. Pour l'obtention d'un confort optimal, il n'est pas recommandé de placer l'unité au-dessus d'un canapé, d'une tête de lit ou d'une grande armoire. Le flux d'air peut ainsi être distribué de façon homogène dans toute la pièce.

Une console carrossée

Une console carrossée peut être installée en allège pour éviter le blocage du flux d'air. Il convient également de ne pas bloquer l'unité avec des meubles, afin d'assurer la circulation homogène de l'air dans toute la pièce.

Un plafonnier encastré gainable

Un plafonnier encastré gainable est installé dans un faux plafond et offre par conséquent une plus grande flexibilité en raison de sa conception compacte, dans la mesure où seule les grilles sont visibles. Il convient également de ne pas bloquer l'unité avec des meubles et de ne pas l'installer directement au-dessus d'un canapé ou d'une tête de lit, de façon à assurer un confort optimal.

Une pompe à chaleur air-air (également appelée système de climatisation) est généralement composée de deux unités : l'unité intérieure et l'unité extérieure. Ces systèmes sont généralement appelés des systèmes « split ».

L'unité extérieure split, installée sur un mur extérieur ou placée dans un jardin ou sur un toit, est la section d'une pompe à chaleur air-air qui intègre le compresseur, le ventilateur hélicoïdal, la carte de circuit imprimée et l'échangeur de chaleur. L'unité extérieure comprime le réfrigérant qui extrait/émet la chaleur ou le froid de/dans la pièce vers/depuis l'unité intérieure à laquelle elle est associée.

Pour que votre pompe à chaleur fonctionne comme il se doit, il est essentiel que le système soit correctement installé. L'installation doit être exclusivement réalisée par un technicien autorisé, et dans un lieu approprié. La surface doit être suffisamment ferme pour supporter le poids et résister aux vibrations de l'unité, et l'espace disponible doit également être suffisant pour le passage du flux d'air ainsi que celui des tuyaux de raccordement et des câbles d'alimentation. Votre pompe à chaleur doit également se trouver à au moins un mètre de distance de toute plante et/ou arbuste, lesquels doivent être régulièrement taillés. La pompe doit également être installée à un emplacement facilement accessible pour les opérations d'entretien et toute autre opération de maintenance générale.

On nous demande souvent pourquoi la pompe à chaleur ne peut pas être installée à l'intérieur. Ne peuvent-elles pas être installées dans un grenier ou dans une véranda ? La réponse est non, car au bout de quelques heures, la pompe à chaleur aura extrait toute la chaleur de l'air emprisonné dans la pièce et aura transformé cet espace en un congélateur. C'est la raison pour laquelle les pompes à chaleur air-air ont besoin d'accéder à l'air extérieur circulant librement.



Application Onecta : commandes intelligentes depuis tout lieu

Téléchargez notre application conviviale Onecta sur votre téléphone pour bénéficier d'un contrôle total sur votre système, où que vous soyez. Les commandes vocales Alexa ou Google Home vous permettent de garder les mains-libres



Visualisez nos produits dans votre propre intérieur

Vous êtes curieux de voir, en 3D, comment l'unité intérieure s'intègrera à votre intérieur ?

Découvrez notre salle d'exposition en ligne ou via la réalité virtuelle

Visitez notre salle d'exposition en ligne et visualisez nos pompes à chaleur air-air dans différentes pièces ou, si vous disposez d'un casque VR, faites l'expérience de notre salle d'exposition en réalité virtuelle

Plus de pompes à chaleur air-air

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?