Passer au contenu principal

Pompe à chaleur air-eau Daikin Altherma haute température

Remplacez facilement votre ancien système de chauffage et de production d'eau chaude par notre pompe à chaleur éco-énergétique Daikin Altherma 3 haute température.

Chauffage

Les pompes à chaleur extraient de l’énergie renouvelable de l’air, faisant ainsi du chauffage de votre maison un processus éco-énergétique.

Eau chaude

En utilisant uniquement l’énergie renouvelable extraite de l’air, le système Daikin Altherma haute température peut produire une eau chaude à une température atteignant 80 °C.

Rafraîchissement

Si vous souhaitez également rafraîchir votre intérieur, le modèle réversible est fait pour vous ! Il est disponible pour les trois types d’unités intérieures. Dans la version réversible, le système peut inverser son sens de fonctionnement et rafraîchir votre habitation au lieu de la chauffer. La fonction rafraîchissement nécessite un système de tuyauteries pour chauffage par le sol ou des ventiloconvecteurs.

La nouvelle pompe à chaleur Daikin Altherma 3 haute température

Augmentez votre efficacité énergétique tout en conservant vos radiateurs actuels

Les pompes à chaleur Daikin Altherma 3 air-eau haute température sont idéales pour les projets de rénovation et le remplacement des anciennes chaudières. Le design compact du système Daikin Altherma 3 haute température nécessite un espace minimum pour l’installation et est parfaitement compatible avec votre tuyauterie et vos radiateurs actuels. Vous pouvez ainsi profiter de l’efficacité énergétique d’une pompe à chaleur sans devoir remplacer l’intégralité de votre système.

Système alimenté par de l’énergie renouvelable

En extrayant de l’énergie renouvelable de l’air, nos pompes à chaleur Daikin Altherma haute température chauffent votre maison et produisent de l’eau chaude de façon durable.

  • Système alimenté à 75 % par de l’énergie renouvelable extraite de l’air et à 25 % par de l’électricité
  • Atteint la classe d’efficacité énergétique A+++ (LWT 35°C) pour le chauffage
  • Combinez votre pompe à chaleur à un appoint solaire pour augmenter vos économies d’énergie lors de la production d'eau chaude

Une unité, plusieurs combinaisons

La Daikin Altherma 3 H HT est compatible avec trois unités intérieures différentes dont les fonctions spécifiques assurent le chauffage, le rafraîchissement et la production d’eau chaude sanitaire dans votre maison.

ETVH-D9W

Pompe à chaleur air/eau de type console carrossée pour chauffage, rafraîchissement et préparation d'eau chaude

En savoir plus

ETBH-D

Pompe à chaleur air-eau murale pour chauffage seul

En savoir plus

ETSH-D

Pompe à chaleur air-eau de type console carrossée, pour un chauffage et une production d'eau chaude avec assistance solaire thermique

En savoir plus

Combien coûte une pompe à chaleur air-eau haute température de Daikin ?

Téléchargez ici la liste de prix des pompes à chaleur Daikin haute température.

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?