Passer au contenu principal

Chauffe-eau thermodynamiques

Utilisez de l’énergie renouvelable pour assurer la production d'eau chaude sanitaire dans votre habitation.

Chauffe-eau thermodynamique

Le chauffe-eau thermodynamique utilise l'air extérieur pour produire votre eau chaude sanitaire. Contrairement aux pompes à chaleur air-eau standard, cette pompe à chaleur spécifique assure uniquement la production d'eau chaude sanitaire pour les douches et les lavabos. Ce système constitue le choix idéal pour les maisons avec ou sans chauffage d'ambiance (radiateurs/convecteurs de pompe à chaleur).

Installation aisée

Compact et doté de commandes accessibles, notre chauffe-eau thermodynamique est d’installation et d’entretien aisés.

Efficacité énergétique

Notre chauffe-eau thermodynamique extrait l’énergie renouvelable présente dans l’air extérieur. Pour des économies d’énergie supplémentaires, connectez votre unité à des panneaux solaires pour atteindre une efficacité A+++.

Eau chaude fraîchement produite

Grâce au design exclusif de l’accumulateur thermique ECH₂O, vous n’êtes exposé à aucun risque de présence de bactéries et aucune désinfection du ballon n’est nécessaire.

Installation aisée

Compact et doté de commandes accessibles, notre chauffe-eau thermodynamique est d’installation et d’entretien aisés. Une seule unité intérieure est nécessaire pour la production d'eau chaude.

Solution éco-énergétique

Le chauffe-eau thermodynamique monobloc fonctionne avec une combinaison d'air extérieur et d'électricité pour atteindre une efficacité énergétique optimale.

Augmentez votre efficacité énergétique et vos économies

Le chauffe-eau thermodynamique ECH2O de Daikin combine de façon parfaite notre technologie pompe à chaleur phare à un ballon de stockage d’eau chaude hautes performances pour permettre l’obtention d’une consommation électrique 3 fois inférieure à celle des chauffe-eau traditionnels. Les utilisateurs peuvent également connecter un système solaire pour bénéficier d'une efficacité énergétique optimale et réaliser d’importantes économies.

Efficacité maximale

Le ballon de stockage d’eau chaude est conçu pour optimiser l’efficacité de la production d’eau chaude :

  • Le chauffe-eau est complètement isolé à l'aide de couches multiples de mousse de polyuréthane
  • Un échangeur de chaleur en acier inoxydable de 29 litres est installé sur toute la longueur du ballon.
  • Assure le chauffage de l'eau à tous les niveaux.

Économies d'énergie

La combinaison d’une pompe à chaleur et d’un ballon de stockage d’eau chaude vous permet de réaliser les économies suivantes :

  • Jusqu’à 70 % de réduction de l’électricité nécessaire pour la production de l’eau chaude sanitaire (par rapport à un chauffe-eau classique).
  • Production quasi-instantanée d’eau chaude, sans nécessité d’électricité supplémentaire pour le cycle de désinfection de l'eau.

Économies pour la production d’eau chaude grâce au recours à l’énergie solaire

Réduisez vos coûts énergétiques en tirant parti de l’énergie renouvelable issue du soleil. Nos panneaux solaires sont faciles à installer et produisent jusqu’à 70 % de l’énergie dont a besoin votre chauffe-eau thermodynamique. Disponibles pour tous les types de bâtiments, nos chauffe-eau solaires sont adaptés aux petites et aux grandes maisons. Choisissez entre un système pressurisé ou un système non pressurisé de production d’eau chaude.

Accumulateur thermique ECH2O non pressurisé

  • Solution idéale pour les nouvelles constructions
  • Performances énergétiques supérieures à celles des systèmes pressurisés
  • Connexion verticale directe nécessaire entre le ballon d'eau chaude et les collecteurs solaires
  • En l’absence de soleil, le système se vidange automatiquement pour éviter le risque de gel de tuyauterie

Accumulateur thermique ECH2O pressurisé

  • Solution idéale pour les projets de rénovation et les constructions existantes
  • Possibilité d'utilisation d’une tuyauterie cintrée pour la connexion du ballon d'eau chaude et des collecteurs solaires
  • Remplissage avec de l'eau et de l’antigel pour éviter le risque de gel de la tuyauterie
  • Le système est pressurisé et scellé pour votre sécurité

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?