Passer au contenu principal

Cassette Roundflow autonettoyante

La technologie Daikin de débit d’air à 360° assure l’obtention d’un confort inégalé sur le marché, et permet 50 % d'augmentation de votre efficacité énergétique.

Un climat intérieur confortable généré par des technologies intelligentes

Avec son débit d’air à 360°, vous ne serez jamais confronté à des courants d’air froids ni à une distribution irrégulière de l’air. La technologie Intelligent Eye détecte les occupants de la pièce et dirige le flux d’air à l'écart de ces personnes, tandis que les capteurs plancher assurent une température homogène du sol jusqu’au plafond.

Augmentation de vos économies grâce aux efficacités énergétiques accrues

Notre cassette Roundflow est dotée d’un panneau filtrant autonettoyant unique en son genre qui réduit les coûts de maintenance et permet jusqu’à 50 % d’augmentation des économies d’énergie par rapport aux cassettes normales. Le capteur Intelligent Eye fait automatiquement basculer la cassette en mode éco-énergétique ou la désactive lorsqu’il détecte une pièce vide, ce qui permet jusqu’à 27 % de réduction de vos coûts énergétiques.

Design flexible s’intégrant à toute pièce ou installation

Avec la hauteur d’installation la plus faible du marché, notre cassette à soufflage circulaire s’intègre parfaitement à votre plafond. Son design flexible permettant des débits d’air à 2 voies, 3 voies et 4 voies, vous pouvez l’installer dans un coin, à proximité d’un mur ou dans une pièce de forme irrégulière.

Maintenance aisée

Avec son filtre autonettoyant spécial, notre cassette à flux circulaire bénéficie d’un fonctionnement stable et d'une efficacité jusqu’à 50 % supérieure. La poussière collectée pendant le nettoyage automatique quotidien est stockée dans une boîte pouvant contenir l’équivalent de 12 mois de poussière.

Vous pouvez oublier les échelles et les agents de nettoyage. Pour extraire la poussière de la boîte, il vous suffit d’y connecter votre aspirateur.

De véritables économies

Wolverhampton, R-U

Après avoir installé des cassettes autonettoyantes, ce magasin a enregistré 50 % de réduction de la consommation d’énergie par rapport à sa solution standard précédente.

Exemple des agences de paris Coral

Découvrez comment nos cassettes autonettoyantes à soufflage circulaire ont réussi à augmenter de 50 % les économies d’énergie dans les agences de paris Coral.

    Exemple de C&A

    Découvrez comment notre système VRV à refroidissement par eau assure la climatisation, la préparation d’eau chaude et la ventilation d’un magasin de vêtements C&A.

      Exemple de K-Way

      Découvrez comment nous avons créé une solution de climatisation optimale pour la boutique haut de gamme K-Way de Covent Garden, à Londres.

        Étude de cas Sportisimo

        Découvrez comment notre système pompe à chaleur a aidé l'un des plus gros détaillants de République tchèque à obtenir un confort et une efficacité énergétique supérieurs dans ses magasins.

          Conçu pour le confort

          Le dispositif Intelligent Eye utilise des capteurs de présence pour détecter les occupants de la pièce et diriger l’air à l'écart de ces personnes, de façon à éliminer les courants d’air froids. Votre système bascule automatiquement en mode éco-énergétique ou se désactive lorsqu’il détecte que la pièce est vide de tout occupant. Des capteurs plancher supplémentaires assurent une température constante du sol jusqu'au plafond.

          Flux d’air équilibrés

          Le fonctionnement à 360° assure une distribution parfaitement équilibrée du flux d’air tout en éliminant les zones mortes. Le système de balayage vertical automatique distribue uniformément l’air dans la pièce et réduit les variations de température. Ceci résulte en une réduction des cycles de marche/arrêt, ce qui à son tour réduit votre consommation d’énergie et augmente vos économies.

          Le plus grand choix de panneaux du marché

          Disponible en blanc et en noir, la cassette à soufflage circulaire s'intègre à tout type d'intérieur.

          Les 7 panneaux différents en versions design, autonettoyante et standard permettent de satisfaire tous les besoins, depuis ceux des environnements standard jusqu'à ceux des milieux poussiéreux.

          Panneau design blanc et noir

          › Nouvelle gamme de panneaux design masquant les grilles d'admission d'air, pour une apparence plus stylée

          › Avec un soufflage de l'air à 360°, des volets larges et des capteurs intelligents en option

          Panneaux autonettoyants disponibles en blanc et en noir

          › Cassette autonettoyante exclusive Daikin à volets larges et capteurs intelligents en option

          › Panneau avec filtre à maille plus fine pour les zones sujettes à la poussière (par exemple, les vêtements et les librairies)

          Panneaux standard disponibles en blanc et en noir

          › Cassette à soufflage circulaire exclusive Daikin, avec soufflage de l'air à 360°, volets larges et capteurs intelligents en option

          Produits associés

          En savoir plus

          Besoin d'aide?

          Besoin d'aide?

          Besoin d'aide?

          Besoin d'aide?