Skip to main content

Drie nieuwe leiders: Daikin Sky Air A-serie met koelmiddel R-32

De innovatieve Bluevolution Sky Air A-reeks op de markt heeft de laagste impact op het milieu, biedt een uniek pakket van energierendement en comfort en is eenvoudig te plaatsen en te bedienen.

Uniek, laag assortiment met één ventilator

De A-serie van Daikin Sky Air is het enige assortiment met een behuizing met één ventilator van 3,5 tot 25 kW.

Alle units zijn eenvoudig te hanteren met slechts 2 personen en het compacte ontwerp biedt meer flexibiliteit bij de installatie.

Uitgerust voor comfort

De Sky Air A-reeks levert het hoogste rendement en gebruikt de variabel koelmiddel technologie (VRT) om het comfort en de flexibiliteit te optimaliseren voor elke klant.

Dit nieuwe gamma, ideaal voor stadscentra en stedelijke zones, biedt het stilste systeem voor klimaatregeling op de markt.

De Sky Air A-reeks biedt de ultieme controle via een smartphone of een tablet met de nieuwe Intelligent Tablet Controller en de Daikin Cloudservice.

Maak een verbinding met de Daikin Cloud om uw units altijd en van overal aan te sturen:

  • Ideaal voor kleine tot middelgrote commerciële toepassingen
  • Volg meerdere locaties op om het energieverbruik te verlagen
  • Gebruiksvriendelijke interface garandeert een eenvoudige klimaatregeling
  • Kan op alle beschikbare binnenunits van Daikin worden aangesloten, zoals de Roundflow Cassette en de Fully Flat Cassette

De A-reeks van Sky Air biedt de ultieme klimaatregeling voor zowel kleine als grote bedrijven

  • Gebruiksvriendelijke interface garandeert een eenvoudige klimaatregeling
  • De online controller biedt een eenvoudige regeling voor een winkel, die altijd en overal vanaf je smartphone kan worden aangestuurd
  • Met de Intelligent Tablet Controller kunnen meerdere locaties voor kleine tot middelgrote toepassingen en belangrijke klanten opgevolgd en aangestuurd worden
  • Integratie van alarmen en hulp op afstand door technische managers

Hulp binnen handbereik

De nieuwe reeks wil de makkelijkst te installeren producten op de markt bieden en belooft daarom een helpende hand ter plaatse te bieden door de planning en installatie makkelijker te maken.

  • Lichtere en compactere units voor een eenvoudigere plaatsing, behuizing van minder dan 1m met één ventilator tot 25 kW
  • Snellere installatie door langere vooraf gevulde leiding die tot 40 m lang kan zijn
  • Toonaangevend onderhoudsgemak en transport met gemakkelijke toegang tot alle onderdelen
  • Nieuw display met 7 segmenten voor eenvoudige uitlezing van fouten en systeeminstellingen
  • Met de ingebouwde lekcontrolefunctie zijn er minder controles ter plaatse nodig en is de betrouwbaarheid beter

Daikin centraal in het systeem

De nieuwe A-reeks van Sky Air is een toekomstbestendig product met centraal in het systeem de gepatenteerde innovatie van Daikin.

  • Zeer efficiënte swingcompressor, specifiek ontworpen en geproduceerd om te gebruiken met koelmiddel R-32
  • Bluevolution-technologie met superieur energierendement tot A++ (SEER tot 8,02), met minder werkingskosten en een kleiner impact op het milieu
  • Betrouwbaar in alle weersomstandigheden dankzij de nieuwe koelmiddeldoorgangen en elektrische onderdelen die door koelmiddel gekoeld worden, dus installateurs hoeven minder uit te rukken

Bluevolution-technologie

Het Bluevolution-assortiment van Daikin gebruikt koelmiddel R-32, het energiezuinigste koelmiddel voor licht commerciële toepassingen op de markt.

R-32 werd in 2014 door Daikin gelanceerd op kleinere splitsystemen, met als bekende voordelen:

  • Beperkte ecologische voetafdruk
  • Een aardopwarmingsvermogen dat 68% lager is dan ander veelvoorkomend koelmiddel zoals R-410A
  • Lager energieverbruik en lagere facturen
  • Minder onderhoudskosten want er zijn geen jaarlijkse lekcontroles nodig

Ontdek hoe modeketen JBC de voordelen van de VRT-technologie (Variable Refrigerant Temperature) van Daikin in de praktijk heeft getest.

Upgrade naar Bluevolution-technologie en A-reeks van Sky Air

Met de nieuwe vervangingstechnologie die op alle Sky Air-units uit de A-reeks zit, biedt het assortiment een veel snellere, eenvoudigere en betrouwbaardere manier om bestaande systemen door een toekomstbestendig product te vervangen voor de hele afbouwfase van F-gas.

  • Het kostenefficiënte vervangingsproces neemt weinig tijd in beslag, want alleen de binnen- en buitenunits moeten vervangen worden en de leidingen kunnen blijven
  • Beperkt mogelijke storingen in een systeem met een aanzienlijk lager energieverbruik en lagere facturen

De drie nieuwe leiders

Sky Air Alpha-reeksSky Air Advance-reeksSky Air
Active-reeks
RZAG-ARZAG-
NV1 / NY1
RZASG-
MV1 / MY1
RZA-DAZAS-MV1 / MY1
Seizoensrendement - Slim energiegebruikA++A++A+-A
Vervangingstechnologie●●●●●
Variabele koelmiddeltemperatuur ● ●
Twin/triple/dubbeltwin-combinatie ●●●
Gegarandeerde werking tot -20°C●● ●
Koeling infrastructuur●● ●

Voordelen voor de installateur

Compacte behuizing met één ventilator ●●●●●
Met koelmiddel gekoelde printplaten ●●●●
Maximale leidinglengte50m85m50m100m30m
(1) Niet beschikbaar op RZAG35-50-60A
(2) Niet beschikbaar op RZAG100-125-140MV1/MY1
Meer informatie vindt u in de catalogus.

Catalogus

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !