Passer au contenu principal

Trois nouveaux leaders: Daikin Bluevolution Sky Air série A au réfrigérant R-32

Outre son impact environnemental minimum allié à une efficacité énergétique et un confort optimum, l’ultra innovante série Sky Air Bluevolution est facile à installer et à commander.

Gamme monoventilateur à hauteur réduite unique sur le marché

La gamme Daikin Sky Air série A est l'unique gamme du marché avec un caisson monoventilateur de 3,5 à 25 kW.

Toutes les unités peuvent être facilement manipulées par 2 personnes seulement, et leur design compact offre une flexibilité accrue pour l'installation.

Le confort avant tout

Associés à des efficacités optimales, les modèles Sky Air série A exploitent la technologie Daikin de réfrigérant variable (VRT) pour optimiser le confort et la flexibilité en fonction des besoins de chaque client.

Idéalement adaptée aux centres-villes et aux zones urbaines, cette nouvelle gamme est la solution de conditionnement de l’air la plus silencieuse du marché.

Avec le système Sky Air série A, les entreprises de toute taille bénéficient du nec plus ultra en matière de conditionnement de l'air

  • Interface tactile intuitive, pour une garantie de conditionnement de l’air aisé
  • L’applicationOnline Controller permet de réguler le climat intérieur de magasins individuels via un smartphone, à tout moment et en tout lieu
  • Le système Intelligent Tablet Controller permet de surveiller et de commander des lieux multiples pour applications commerciales de petite à moyenne envergure et grands comptes
  • Intégration des alarmes et possibilité pour les responsables techniques d’offrir une assistance à distance

Une précieuse aide

Visant une facilité d’installation inégalée sur le marché, cette nouvelle série vous donne un coup de pouce sur site en facilitant les opérations de planification et d’installation.

  • Unités plus légères et plus compactes permettant un placement facilité sur site, carter de ventilateur unique de moins de 1 m jusqu’à une puissance de 25 kW
  • Installation plus rapide grâce à la tuyauterie préchargée plus longue (jusqu’à 40 m)
  • Facilité d'entretien inégalée sur le marché et manipulation avec accès aisé à tous les composants
  • Nouvel afficheur à 7 segments facilitant le relevé des erreurs et les réglages du système
  • Fonction intégrée de contrôle d’étanchéité réduisant les contrôles sur site et améliorant la fiabilité

Daikin au cœur du système

Solution évolutive, les nouveaux modèles Sky Air série A intègrent en leur cœur des innovations Daikin brevetées.

  • Compresseur swing haute efficacité, conçu et fabriqué spécifiquement pour un fonctionnement avec le réfrigérant R-32
  • Technologie Bluevolution atteignant des efficacités supérieures ([usqu’à A++ (SEER jusqu’à 7,72)] pour une réduction des coûts et de l'impact environnemental
  • Fiabilité par toute condition météorologique grâce aux nouveaux passages de réfrigérant et aux composants électriques refroidis par réfrigérant... Les installateurs peuvent s’attendre à peu d’interventions sur site !

Technologie Bluevolution

La gamme Daikin Bluevolution fonctionne avec le réfrigérant R-32, c'est-à-dire le réfrigérant le plus éco-énergétique du marché pour le petit tertiaire.

Lancé par Daikin en 2014 sur les systèmes split moins puissants, le R-32 est célèbre pour les avantages qu’il offre, notamment :

  • Une empreinte environnementale réduite
  • Un potentiel de réchauffement global 68 % inférieur à celui d'autres réfrigérants courants, tels que le R-410A
  • Une réduction de la consommation et des factures d'énergie
  • Des coûts de maintenance réduits grâce à la non-nécessité de réalisation de contrôles annuels de fuites de réfrigérant

Découvrez comment l'enseigne de mode JBC a réalisé un essai sur site avec Daikin pour évaluer les gains générés par la technologie VRT (Température Variable du Réfrigérant).

Une mise à niveau vers la technologie Bluevolution et le système Sky Air série A

Avec l’intégration d’une nouvelle technologie de remplacement sur toutes les unités Sky Air série A, la gamme permet un remplacement plus rapide, plus facile et plus fiable des systèmes anciens avec une solution évolutive sur toute la phase de réduction des gaz à effet de serre.

  • Rapide et économique, le processus de remplacement nécessite uniquement le remplacement des unités intérieures et extérieures, avec maintien de la tuyauterie existante
  • Limitation de toute perturbation potentielle et obtention d’un système réduisant énormément la consommation et les factures d’énergie

Les trois nouveaux leaders

Sky Air série AlphaSky Air série AdvanceSky Air
série Active
RZAG-ARZAG-
NV1 / NY1
RZASG-
MV1 / MY1
RZA-DAZAS-MV1 / MY1
Efficacité saisonnière - Utilisation intelligente de l'énergieA++A++A+-A
Technologie de remplacement●●●●●
Température de réfrigérant variable ● ●
Application twin/triple/double twin ●●●
Fonctionnement garanti jusqu'à une température minimale de -20°C●● ●
Refroidissement technique●● ●

Avantages pour les installateurs

Carter compact de ventilateur unique ●●●●●
Carte électronique refroidie par réfrigérant ●●●●
Longueur maximale de tuyauterie50m85m50m100m30m
(1) Non disponible sur RZAG35-50-60A
(2) Non disponible sur RZAG100-125-140MV1/MY1
Des informations détaillées supplémentaires sont disponibles dans le catalogue.

Catalogue

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?