Skip to main content

VRV 5 warmterecuperatie

Speciaal gebouwd ter ondersteuning van het koolstofvrij maken van commerciële gebouwen

We hebben ons tot doel gesteld om een duurzame erfenis op te bouwen

Het zit in ons DNA om veilige, gezonde en comfortabele ruimtes te bieden gedurende de volledige levenscyclus van een gebouw, met behulp van toonaangevende technologie.

Gedreven door ons vast voornemen om tegen 2050 een netto nul CO2-uitstoot te bereiken, werken wij samen met onze partners en klanten om een wereld te helpen creëren met gezondere binnenlucht en een minimale impact op het milieu.

Bouw samen met ons aan een duurzame erfenis.

Groot bereik

Onze flexibele warmtepomptechnologie kan eenvoudig worden aangepast aan elk gebouw, waar dan ook.

  • Ongeëvenaarde capaciteit van de buitenunit tot 90 kW in verwarming (28 pk)
  • Leidinglengtes en -hoogtes zijn geschikt voor elke VRV-toepassing
  • Compacte oplossing met kleinere leidingafmetingen dan ooit tevoren, die gemakkelijk in nieuwe en bestaande gebouwen kan worden geïntegreerd
  • Fluisterstille werking via 5 lage geluidstrappen, waardoor de geluidsdruk daalt tot 40 dB(A)
  • Volledig nieuw ontworpen BS-kasten voor snellere installatie en eenvoudiger onderhoud

Terug naar boven

Shîrudo-technologie

Dankzij de Shîrudo-technologie is het VRV 5-systeem uiterst veelzijdig in het regelen van het binnenklimaat van elke ruimte.

  • Een maximale gemoedsrust omdat Daikin de conformiteit met de IEC-productnorm garandeert
  • Dankzij de in de fabriek geïntegreerde maatregelen voor de regeling van het koelmiddel kan de VRV 5 snel en flexibel worden ontworpen, zonder dat complexe en tijdrovende berekeningen nodig zijn
  • CB-gecertificeerd door een externe aangemelde keuringsinstantie (SGS CEBEC)

Terug naar boven

Duurzaamheid

De VRV 5-technologie is slimmer en efficiënter dan ooit en zet grote stappen in het koolstofvrij maken van gebouwen door de directe en indirecte CO2-equivalent te reduceren.

  • Maximale operationele efficiëntie in real-life omstandigheden met een ηs,c tot 298,3%
  • Speciaal gebouwd voor het koelmiddel R-32 met een lager GWP, waardoor het effect van het koelmiddel op de opwarming van de aarde met 71% wordt verminderd, in vergelijking met R-410A. Bovendien is het gemakkelijk te hergebruiken en recycleren.
  • 3-pijps warmterecuperatie die de warmte recupereert en recirculeert

Terug naar boven

Slim

Geavanceerde technologie en slim energiebeheer staan garant voor een optimaal comfort met nauwkeurige regeling.

  • Dankzij gelijktijdige koeling en verwarming kunnen gasten en huurders hun persoonlijk comfort regelen
  • Meest uitgebreide gamma speciaal ontworpen binnenunits die passen bij elk interieur of elk design
  • Plug & play met het mini-GBS van Daikin: Intelligent Touch Manager - een slim energiebeheersysteem met real-time gegevens voor volledige controle over uw energieverbruik, met integratie van apparaten van derden

Terug naar boven

Ondersteuning

U hebt toegang tot een uitgebreid netwerk van experten met gespecialiseerd advies, van planning tot installatie en onderhoud.

  • Maximaliseer uw BREAAM/LEAD-score met deskundige ondersteuning van ontwerp tot uitvoering Meer informatie
  • Onze online ondersteuningssoftware met visuele plattegrond-interface maakt ontwerpen eenvoudig en zorgt voor een perfecte naleving van productnormen Toegang tot Xpress

Terug naar boven

Volledig opnieuw ontworpen voor een snellere installatie en eenvoudiger onderhoud

  • Snellere installatie dankzij koelmiddeldoorstroming, waardoor het aantal soldeerpunten en verbindingskits tot een minimum wordt beperkt
  • Eenvoudiger onderhoud in verlaagde plafonds dankzij naar beneden schuivende printplaat
  • Beperkte installatieruimte in het plafond vereist omdat de kast op slechts 5 mm van het plafond kan worden geïnstalleerd

Daikin 3-pijps warmterecuperatie

Onze 3-pijps warmterecuperatiesystemen maken gelijktijdige koeling en verwarming mogelijk door warmte over te brengen van zones die koeling nodig hebben naar zones die warmte nodig hebben.

De Daikin 3-pijpstechnologie heeft minder energie nodig om warmte te recupereren, waardoor de efficiëntie gevoelig hoger ligt tijdens warmterecuperatie-modus. Ons systeem kan warmte recupereren bij lage condensatietemperaturen omdat het afzonderlijke gas-, vloeistof- en afvoerleidingen heeft.

Wil je meer informatie?

Download onze brochure

Voordelen van R-32

R-32 koelmiddel heeft een lager aardopwarmingsvermogen en een hogere efficiëntie in vergelijking met R-410A, waardoor het vandaag de dag de meest effectieve en duurzame oplossing voor VRF-systemen is.

  • Lager aardopwarmingsvermogen (GWP): slechts 1/3e van R-410A
  • Minder koelmiddelvulling: 15% minder in vergelijking met R-410A
  • Hogere energie-efficiëntie, waardoor de indirecte CO2-equivalente impact sterk wordt verminderd
  • Koelmiddel met één component, eenvoudig om te gebruiken en te recycleren.
  • Een vermindering van 71% van het potentiële broeikaseffect van het koelmiddel

Voordelen van VRV

VRV-systemen bieden eigenaars van commerciële gebouwen een maximale flexibiliteit en een optimale gemoedsrust dankzij de voordelen van systemen met directe expansie (DX):

  • Meer responsief: Onmiddellijke reactie op veranderende omstandigheden helpt oververhitting te voorkomen
  • Uiterst efficiënt: Er zijn slechts 2 stappen voor energieoverdracht nodig (van lucht naar koelmiddel, en van koelmiddel naar lucht)
  • Snel en eenvoudig te monteren: Alles-in-één oplossing zonder dat apparatuur ter plaatse moet gemonteerd worden (manometers, pompen, kleppen, enz.)
  • Slechts beperkte ruimte nodig: Alle componenten zijn geïntegreerd; compacte koelmiddelleidingen.

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !