Passer au contenu principal

VRV 5 à récupération d'énergie

Spécialement conçu pour contribuer à la décarbonisation des bâtiments commerciaux

Notre mission est de construire un héritage durable

Fidèles à notre ADN, nous créons des environnements sûrs, sains et agréables tout au long du cycle de vie des bâtiments en utilisant des technologies de pointe.

Mués par notre engagement à atteindre zéro émission nette de CO2 d’ici à 2050, nous collaborons avec nos partenaires et nos clients pour créer un monde avec une meilleure qualité de l’air intérieur et un impact environnemental minimum.

Rejoignez-nous maintenant pour construire un héritage durable.

Flexibilité

Notre technologie de pompe à chaleur flexible est facile à adapter à tout type de bâtiment, dans tout lieu.

  • Capacité inégalée de l'unité extérieure, jusqu'à de 90 kW de puissance calorifique (28 CV)
  • Longueurs et hauteurs de tuyauterie adaptées pour toute application VRV
  • Caisson avec des diamètres de tuyauterie encore plus petits, pour faciliter l’intégration dans les bâtiments neufs comme dans les bâtiments existants
  • Fonctionnement silencieux grâce à 5 réglages de réduction sonore, pour une pression sonore minimum de 40 dB(A)
  • Conception entièrement nouvelle des boîtiers BS pour une installation plus rapide et un entretien plus facile

Retour en haut

Technologie Shîrudo

Grâce à la technologie Shîrudo, le système VRV 5 est très polyvalent dans la régulation du climat intérieur de n’importe quelle pièce.

  • Tranquillité d'esprit, car Daikin garantit la conformité du système avec la norme de produit IEC
  • Grâce aux mesures de régulation du réfrigérant intégrées en usine, le VRV 5 est un système de conception rapide et flexible, qui ne nécessite pas de calculs complexes et chronophages
  • Accréditation CB tierce par un organisme notifié (SGS CEBEC)

Retour en haut

Durabilité

Plus intelligente et plus efficace que jamais, la technologie VRV 5 fait progresser à grand pas la décarbonisation des bâtiments en réduisant son impact équivalent en émissions de CO2 directes et indirectes.

  • Optimisation de l’efficacité de fonctionnement en conditions réelles avec une valeur ηs,c atteignant 298,3 %
  • Conçu spécialement pour le réfrigérant à RPR inférieur R-32, qui est facilement réutilisable et recyclable, pour réduire l’impact du réfrigérant sur le réchauffement climatique mondial de 71 % par rapport au R-410A
  • Système à récupération d’énergie à 3 tubes qui récupère et fait circuler l’énergie thermique

Retour en haut

Intelligence

La technologie de pointe et la gestion intelligente de l'énergie offrent un confort et un contrôle précis.

  • Le rafraîchissement et le chauffage simultanés permettent aux hôtes et aux locataires de réguler leur niveau de confort personnel
  • Gamme ultra large d’unités intérieures de conception spécifique pour s’intégrer dans tout intérieur
  • Système « plug & play » avec le mini système de GTB de Daikin : Intelligent Touch Manager – un système de gestion intelligente de l'énergie qui fournit des données en temps réel pour une maîtrise totale de votre consommation d’énergie, en intégrant des appareils tiers

Retour en haut

Support technique

Vous aurez accès à un vaste réseau d’experts pour bénéficier de conseils spécialisés, de la planification à l'installation et la maintenance.

  • Optimisez votre score BREAAM/LEAD grâce à un soutien spécialisé de la conception à l’exécution En savoir plus
  • Notre logiciel d’aide en ligne qui permet de visualiser des plans de niveau facilite la conception et garantit la conformité avec les normes de produit Accédez à Xpress maintenant

Retour en haut

Conception entièrement nouvelle pour une installation plus rapide et un entretien plus facile

  • Installation plus rapide grâce à la circulation du réfrigérant qui réduit le nombre de points de brasage de kits de raccords
  • Entretien aisé dans les faux plafonds grâce à la carte électronique coulissante
  • Vide de plafond nécessaire réduit : l’unité peut être installée à 5 mm seulement du plafond

Système à récupération d’énergie à 3 tubes de Daikin

Nos systèmes à récupération d’énergie à 3 tubes permettent un rafraîchissement et un chauffage simultanés, en transférant la chaleur de zones nécessitant d’être rafraîchies vers des zones nécessitant d’être chauffées.

La technologie à 3 tuyaux de Daikin nécessite moins d'énergie pour récupérer la chaleur, ce qui se traduit par une efficacité considérablement plus élevée en mode récupération d'énergie. Notre système peut récupérer la chaleur à basse température de condensation, car il dispose de tuyaux spéciaux pour le gaz, le liquide et l'évacuation.

Vous voulez plus de détails ?

Téléchargez notre brochure

Avantages du R-32

Avec un potentiel de réchauffement planétaire plus faible et une efficacité plus haute que le réfrigérant R-410A, le réfrigérant R-32 est actuellement la solution durable la plus efficace pour les systèmes VRF.

  • Potentiel de réchauffement planétaire (PRP) inférieur : 1/3 seulement du PRP du R-410A
  • Charge inférieure de réfrigérant  15 % de moins que le R-410A
  • Efficacité énergétique supérieure, qui réduit fortement l’impact en équivalent d’émissions de CO2 indirectes
  • Réfrigérant monocomposant, facilement manipulable et recyclable.
  • 71 % de réduction de l’impact potentiel sur le réchauffement planétaire du réfrigérant

Avantages du système VRV

Les systèmes VRV offrent aux bâtiments commerciaux une flexibilité maximale et une tranquillité d'esprit grâce aux avantages des systèmes à détente directe (DX) :

  • Plus grande réactivité : la réaction immédiate au changement des conditions permet d’éviter la surchauffe
  • Haute efficacité : le transfert d’énergie ne nécessite que 2 étapes (de l’air au réfrigérant, et du réfrigérant à l’air)
  • Installation rapide et aisée : solution tout-en-un ne nécessitant pas d’équipement à fournir sur site (manomètres, pompes, vannes, etc.)
  • Espace nécessaire limité : tous les composants sont intégrés et la tuyauterie de réfrigérant est compacte.

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?