Skip to main content

VRV IV i-reeks

Het onzichtbare VRV-product.

Blijf zoeken. Mij vindt u nooit.

Onze unieke VRV IV i-reeks is compact en ontworpen voor binneninstallaties en is zo onopvallend dat deze vrijwel onzichtbaar is en ideaal voor in stadscentra of gebieden waar geluid gevoelig ligt. Aangezien de installatie niet op het dak of in een steeg moet gebeuren, is het gemakkelijker om een bouwvergunning te krijgen zodat u sneller aan de slag kunt.

Ongeëvenaarde flexibiliteit

Onze VRV IV i-reeks is in twee delen onderverdeeld en is zeer flexibel en eenvoudig te plaatsen. Plaats de lichte warmtewisselaarunit (1) in uw vals plafond en installeer de compacte compressorunit (2) in de achterkamer van een kantoor, een opslagruimte of een keuken. Vermijd installaties op daken en in steegjes, zonder kostbare commerciële ruimte op te offeren.

Blijft onopgemerkt

Onze VRV IV i-reeks is vrijwel onzichtbaar en het stille bedrijfsgeluid maakt de units vrijwel ondetecteerbaar. De compressor is geschikt voor dichtbevolkte gebieden, zoals stadscentra, want hij is niet luider dan een koelkast en de warmtewisselaar is onmerkbaar in stedelijke gebieden. Met decoratieve elementen kunt u de roosters volledig verbergen of in het gebouw integreren, zodat uw installatie onzichtbaar is.

Onderhoudsvriendelijk

Alle onderdelen die geregeld onderhoud nodig hebben, zijn gemakkelijk toegankelijk in de compressorkast. Technici kunnen de unit tijdens de normale kantooruren komen controleren zonder uw commerciële activiteiten te verstoren.

Leon's restaurant case

Our VRV IV i-series overcomes space restrictions to achieve maximum efficiency and comfort for a West End restaurant.

    Crédit Agricole case

    Known as "the green bank" due to its agricultural history, Crédit Agricole wanted an energy efficient and low maintenance solution with low noise, due to the close proximity of nearby properties. Discover how our VRV IV i-series was the perfect system for the job.

      Unieke, gepatenteerde technologieën

      Onze VRV IV i-reeks is ontworpen met drie unieke en gepatenteerde technologieën om er de meest compacte unit op de markt van te maken.

      V-vormige warmtewisselaar

      • Optimale vorm voor een snellere luchtstroom en meer statische druk, wat leidt tot een hoger rendement
      • De unit is slechts 400mm hoog en kan dus eenvoudig in valse plafonds geplaatst worden om commerciële ruimte uit te sparen
      • Een revolutionair ontwerp op de VRF-markt

      Centrifugaalventilatoren

      • Gepatenteerde technologie met naar achteren gebogen blad verhoogt het energierendement tot 50% in vergelijking met de siroccoventilator
      • Met de inverterventilator kan de ESD afgestemd worden op de lengte van de leidingen voor een maximale installatieflexibiliteit

      Compacte compressor

      • Een maximaal bruikbaar vloeroppervlak dankzij de compacte afmetingen (600 x 550mm voor 5HP)
      • De unit kan gemakkelijk in een opslagruimte of in een achterkamer van een kantoor geplaatst worden
      • De kantelbare schakelkast zorgt voor eenvoudige toegang tot alle onderdelen

      Meer info

      Hulp nodig?

      Hulp nodig?

      Hulp nodig?

      Hulp nodig?

      Solliciteer nu !