Skip to main content

Crédit Agricole

Saint-Sylvain d’Anjou, Frankrijk

Crédit Agricole, dat vanwege zijn landbouwgeschiedenis bekendstaat als "de groene bank", wilde voor een van zijn kantoren een energiezuinige oplossing voor airconditioning met weinig onderhoud. Vlakbij het centrum van de stad had de bank airconditioning nodig die compact genoeg is voor in kleine ruimtes, maar ook weinig geluid produceert.

"De VRV IV i-serie van Daikin is een oplossing voor de toekomst en ideaal voor stadscentra. Dit was mijn eerste installatie met de Daikin VRV IV i-serie en sindsdien heb ik Daikin aanbevolen aan verschillende klanten die voor vergelijkbare uitdagingen staan".

- Richard Metivier, installateur EIB

De unieke flexibiliteit van de VRV IV i-serie

De VRV IV i-serie was de perfecte oplossing voor dit project, omdat het een compacte unit is die gebruikmaakt van een splitontwerp voor flexibiliteit bij de installatie. Voor dit project heeft de installateur een deel van de unit (de compressor) in een kleine technische ruimte geplaatst en het tweede deel (de warmtewisselaar), dat het systeem via leidingen met buiten verbindt, in het tussenplafond. Buiten werd een akoestisch kanaalrooster toegevoegd om het bedrijfsgeluid te verminderen.

De voordelen van het VRV-systeem zijn voor de bank tweeledig. Doordat het systeem 's nachts kan worden uitgeschakeld, kan het bedrijfsgeluid verlaagd worden. Door de compactheid en de installatie van de VRV is deze ook van buitenaf volledig weggewerkt.

Oplossing in een oogopslag

  • 1 VRV IV i-reeks
  • 2 roundflow-cassettes in de onthaalruimte
  • 7 Fully Flat Cassetes in elk van de kantoorruimtes

Meer info

Onze andere casestudies

  • Een uiterst efficiënte oplossing voor een woongebouw

    Dit woonproject werd uitgevoerd in het kader van de renovatie van een woongebouw waarbij energie-efficiëntie centraal stond.
  • ACTION

    Voor een discounter als Action zijn de bedrijfskosten een belangrijke factor bij het kiezen van HVAC-systemen. Action zocht bovendien een partner die HVAC-ontwerp en -ondersteuning kon aanbieden en die ook kon zorgen voor de plaatselijke coördinatie in elk land waar de onderneming winkels heeft.
  • ACTION

    De vestiging in Cloppenburg (Duitsland) is een voorbeeld van het minimalistische design en het ecologische bewustzijn die deze winkels zo aantrekkelijk maken voor shoppers. Daarbij hoort ook een comfortabel binnenklimaat dat zorgt voor een aangename omgeving om te shoppen.
  • Toewijzing van gerecupereerd koelmiddel bij Action

    Action gaat nog meer samenwerken met Daikin in dit nieuwe baanbrekende project: recuperatie en hergebruik van koelmiddel uit gerenoveerde winkels.
  • Schoeller Allibert

    Op de industriezone Ravenshout in Beringen nam Schoeller Allibert recent een nieuwe productiehal annex kantoorruimte in gebruik. Bouwheer Blue Oceans XL verhuurt dit opmerkelijke, in beton opgetrokken, gebouw aan de producent van kunststof verpakkingen. Dankzij verschillende oplossingen (SWW-productie, ventilatiesysteem, warmterecuperatie…) uit het Daikin-portfolio op maat te combineren kwam een duurzaam en coherent HVAC-totaalconcept tot stand.
  • Belfius Basecamp (Club Brugge)

    In september 2018 vond de eerstesteenlegging van het splinternieuwe oefencomplex van Club Brugge in Knokke plaats. De werken van deze nieuwe uitvalsbasis, het Belfius Basecamp genaamd, zijn inmiddels al goed gevorderd en Club neemt er eerstdaags z’n intrek. Om het gebouw van het nodige comfort te voorzien, deed blauw-zwart beroep op Daikin.
  • Totale Daikin HVAC-oplossing voor moderne BMW-garage te Aalst

    BMW en Daikin, twee topmerken die gaan voor duurzaamheid, comfort en beleving. In Erembodegem bij Aalst opende midden april de imposante BMW-garage Meerschman. Met zijn moderne infrastructuur, van de hand van Willy Naessens Industriebouw, springt deze meteen in het oog. Het is niet enkel een prachtig, maar ook een ecologisch en future proof gebouw waar de klantenbeleving centraal staat.
  • C&A

    Voor de renovatie van het complete HVAC-systeem wilde de C&A-winkel het hele jaar door op de meest rendabele en efficiënte manier comfort.
  • Cha No Ma

    Luchtzuivering met geavanceerde streamer-technologie vult Daikins milieuvriendelijke R-32-systemen aan om een comfortabele en gezonde café-ervaring te creëren.
  • Koelaggregaten voor een complex van kantoorgebouwen

    Daikin heeft onlangs koelaggregaten geleverd voor een kantoorgebouwproject in Krakau, Polen.
  • Koelaggregaten met R-32 koelmiddel bij Heinzinger electronic

    Er wordt gebruik gemaakt van een luchtgekoeld koelaggregaat van Daikin met een scrollcompressor en een vermogen van 200 kW, dat voor het eerst werkt met het klimaatvriendelijke koelmiddel R-32 en dat wordt gekenmerkt door een optimaal bedrijfsgedrag en een hoge energie-efficiëntie.
  • City Centre Hotel

    Nieuw koelaggregaat verhoogt comfort in Londens hotel
  • Levering van een volledig HVAC-systeem voor een voedselverwerkingsfabriek

    Daikin leverde onlangs een volledig HVAC-systeem om te voldoen aan de koelingsbehoeften van een voedselverwerkingsfabriek in Hongarije. De eindgebruiker is actief in de sector van de voedingssupplementen en produceert supplementen op plantaardige basis, waaronder veganistische proteïnen.
  • Conversie van een oud R-22 systeem

    Conversie van een oud R-22 systeem naar een VRV 5 S-serie met R32-koelmiddel
  • Koeling en verwarming voor kleine residentiële gebouwen

    De BLUEVOLUTION-warmtepompen van Daikin zijn geïnstalleerd in een aantal residentiële projecten, waaronder een recent project in Porto, Portugal.
  • koelconcept voor de Engelbert Strauss CI Factory

    Met de gigantische afmetingen van de Engelbert Strauss CI Factory is het belangrijk om het hoofd koel te houden.
  • Wedkantoor Coral

    Ontdek hoe onze zelfreinigende roundflow-cassettes 50% meer energiebesparing opleverden voor wedkantoren van Coral.
  • Courtyard Hotel Parijs

    The Courtyard conversion marks a successful collaboration between forward- looking urban regeneration and Daikin’s flexible, future-proof VRV heat recovery technology.
  • Crédit Agricole

    Crédit Agricole, dat vanwege zijn landbouwgeschiedenis bekendstaat als "de groene bank", wilde voor een van zijn kantoren een energiezuinige oplossing voor airconditioning met weinig onderhoud.
  • Kristaltoren

    Om Kristaltoren te helpen zijn energierendement te maximaliseren, wilden we de kracht van luchtgekoelde VRV, watergekoelde VRV en koelaggregaten combineren in een complete klimaatoplossing.
  • Op maat gemaakte airconditioning voor winkelcentrum

    Lees alles over een totaaloplossing van Daikin voor het winkelcentrum Intro Bergheim met 22 winkelunits in het centrum van Bergheim nabij Keulen
  • Daikin Emura, een designoplossing voor residentieel wonen

    Laten we eens een kijkje nemen in dit appartement in het centrum van Milaan, de beroemde design- en modehoofdstad van Italië. Heeft u de nieuwe witte Daikin Emura aan de muur gezien? Het is een elegant ontwerp dat mooi opgaat in het interieur.
  • Desco showroom

    Het 'plug & play'-daksysteem van Daikin biedt het hele jaar door een duurzame oplossing voor klimaatbeheersing voor een showroom voor klanten
  • Energie-efficiëntie

    Daikin heeft onlangs een HFO-invertergestuurd koelaggregaat geleverd aan een groot farmaceutisch bedrijf voor een van hun productievestigingen in Wenen, Oostenrijk.
  • Comfort en frisse lucht verzekerd in nieuwe apotheek

    De groep EPC-Familia bezit meer dan 100 apotheken in België, waaronder de recentelijk geopende vestiging van Ben-Ahin. Deze apotheek streek neer in een oud restaurant op een strategisch punt tussen het centrum van Hoei en de nieuwe industriële zone van de stad. De grootste uitdaging van dit project bestond erin klimaatoplossingen te installeren in een oud gebouw, waar de nodige technische infrastructuur niet voorzien was.
  • Uitbreiding van het L∞P by Daikin programma met koelaggregaten

    Daikin Applied Europe heeft onlangs het L∞P by Daikin programma uitgebreid tot koelaggregaten. Daikin is daarmee de enige fabrikant die actief units met gerecupereerd koelmiddel promoot en levert, voor een breed gamma producten, van schroef- en scroll-compressorunits tot centrifugale compressormachines.
  • Hoge energie-efficiëntie voor comfortabele koeling in een Midden-Oosters klimaat

    Daikin heeft onlangs koelaggregaten geleverd om comfortkoeling te bieden in een Midden-Oosters klimaat, in een project met een viersterrenhotel in Riyad in Saoedi-Arabië.
  • Cementfabriek Holcim

    De cementfabriek van Holcim gebruikt state-of-the-art technologie om haar ambitieuze doelstellingen op het vlak van milieu en energie-efficiëntie te behalen.
  • Woonhuis met home office

    Bouwen van een nieuwe woning met een allround klimaatregeling
  • Hotel St. Annen

    Het Hotel St Annen is gelegen in een stille straat in een woonbuurt in het centrum van Hamburg en creëert een warme en gastvrije sfeer voor bezoekers in een moderne omgeving.
  • Hoteles Santos • Las Arenas

    Het VRV-vervangsysteem van Daikin was de perfecte oplossing voor een systeemrenovatie om het energieverbruik te verminderen en daarbij de dagelijkse werking van het hotel niet te verstoren.
  • Architecturaal pareltje Immogra

    Vastgoedontwikkelaar Immogra verhuisde onlangs zijn hoofdkantoor naar een gloednieuw gebouw langs de Kortrijksesteenweg in Gent. Hierbij werd groot belang gehecht aan de kwaliteit van de gebruikte materialen en de uitstraling.
  • Verliest R-32 echt aan relevantie als koelmiddel?

    De BLUEVOLUTION-warmtepompen van Daikin worden geïntegreerd met drain-back zonnesysteemkits in kleinschalige residentiële projecten om zonne-energie te gebruiken voor de productie van sanitair warm water.
  • JBC

    Om haar exploitatiekosten te optimaliseren, heeft JBC een praktijktest met Daikin-units uitgevoerd om na te gaan wat de voordelen van de de VRT-technologie (Variable Refrigerant Temperature) zijn.
  • K-Way

    Toen de luxekledingzaak K-Way een nieuwe winkel opende in Covet Garden, Londen, werkten we samen met nationale D1-aannemer Royale om de perfecte energiezuinige oplossing voor het pand uit te denken en te installeren.
  • L1 DOT-complex Polen

    Daikin werkt samen met gebouwontwerpers om de BREEAM*-score te maximaliseren dankzij zijn commerciële warmtepompen
  • Leon's restaurant

    M&E-aannemer Synecore installeerde zijn eerste 'onzichtbare' HVAC-systeem, de Daikin VRV IV i-serie, in Leon Restaurant in het centrum van Londen, met heel wat ruimtebeperkingen en een maximaal rendement van de klimaatregeling.
  • Een groots particulier project op toplocatie

    Op de hoek van de Place des Guillemins en de Rue des Guillemins in Luik startte in 2017 een groots vastgoedproject: het Liège Office Centre. Het project blink uit op architectonisch, stedelijk en milieuvlak. Daikin is de trotse HVAC-partner voor dit, voor hun, grootste VRV-project van Wallonië.
  • Ziekenhuizen efficiënter maken

    Daikin heeft onlangs deelgenomen aan een belangrijk project voor ziekenhuizen in het Turkse Istanboel. Dit overheidsproject wil ziekenhuizen energie-efficiënter maken door koelaggregaten te vervangen en andere onderdelen van het HVAC-systeem die voor de koeling of verwarming in deze gebouwen zorgen.
  • Voldoen aan de koelbehoeften van een ziekenhuis en het opgenomen vermogen laag houden

    Daikin heeft onlangs koelaggregaten geleverd voor een van de grootste privéziekenhuizen in Qatar. Het ziekenhuis heeft wereldberoemde internationale samenwerkingsverbanden. De missie is om optimale patiëntenzorg te bieden door middel van een ongeëvenaarde en geavanceerde dienstverlening.
  • Merlin Properties

    Dit kantorencomplex maakt deel uit van een bedrijvencentrum in Madrid en werd onlangs gerenoveerd tot een meer efficiënte oplossing, waarbij de investeringskosten onder controle werden gehouden.
  • Bank Nagelmackers

    Aan het begin van dit jaar heeft Daikin het unieke VRV i-concept gelanceerd, namelijk een luchtgekoelde VRV-warmtepomp die volledig in een gebouw kan worden geïntegreerd. Dit is een ideale oplossing voor kleine commerciële toepassingen, zoals een bankkantoor of winkel die in het stadscentrum zijn gevestigd.
  • Fresh Warehousing

    Fresh Warehousing kiest voor een groene koelinstallatie van Daikin
  • Naturkost Brinkman

    Naturkost Brinkman, specialist in organische producten, gebruikt Daikin-koelsystemen voor meer energierendement en meer comfort in zijn winkels.
  • Nieuw kantoorgebouw voor hotelinrichter TKS in Borken

    Daikin levert verwarming, koeling en ventilatie voor hotelinrichter TKS in Borken
  • Renovatie van een kantoor in Madrid, Spanje

    De VRV 5 S-serie van Daikin was de ideale oplossing voor het renovatieproject van een halfvrijstaande villa in Madrid
  • Perial Asset Management

  • Pomme d'Or Hotel

    Airconditioning is in de meeste hotels, zowel in nieuwe als in gerenoveerde, de norm geworden. De airconsystemen van vandaag houden de hotelgasten koel in de zomer ... en bieden kostenefficiënte verwarming tijdens de winter. De warmtepompen van Daikin maken daarvoor gebruik van hernieuwbare energie en drukken zo de exploitatiekosten van hotels. Bovendien zien ze er mooi uit.
  • Hotel Santos Porta Fira

    De Santos Group, de organisatie die verantwoordelijk is voor het bouwen van Porta Fira, koos voor Daikin als vertrouwde partner om een uniek, betrouwbaar en energiezuinig klimaatregelingssysteem voor het gebouw te leveren.
  • The Post Hotel

    Als klimaatspecialisten hebben we gekozen voor ons VRV-systeem voor The Post Hotel Ghent vanwege de combinatie van energiezuinige technologie en het extra comfort.
  • The Post Hotel

    Als klimaatspecialist, Daikin opteerde voor het unieke Daikin VRV-systeem, dat borg staat voor een unieke combinatie van energiezuinige technologieën en een optimaal gebruikerscomfort.
  • The Post Hotel

    Als klimaatspecialisten hebben we gekozen voor ons VRV-systeem voor The Post Hotel Ghent vanwege de combinatie van energiezuinige technologie en het extra comfort.
  • Prezzemolo & Vitale – Palermo

    De nieuwe Prezzemolo & Vitale-winkel in het historische hart van Palermo is voorzien van een installatie op basis van Daikin Zeas en VRV systemen.
  • Koeling & verwarming voor kleine residentiële gebouwen

    De BLUEVOLUTION-warmtepompen van Daikin worden geïntegreerd met drain-back zonnesysteemkits in kleinschalige residentiële projecten om zonne-energie te gebruiken voor de productie van sanitair warm water.
  • Koeling voor een industriële fabrikant van auto-onderdelen

    Daikin leverde onlangs een luchtgekoeld, invertergestuurd koelaggregaat uit de TZ-serie om te beantwoorden aan de koelingsvraag van een industriële fabriek in de buurt van Lissabon, Portugal. De fabriek vervaardigt remmen en andere onderdelen voor de automobielindustrie.
  • Samrya 44

    Met 44 verdiepingen van elegant vormgegeven luxe suites volgt Samrya 44 alleen de hoogste standaard in de bouw en HVAC.
  • Daikins luchtbehandelingsunits voor een interessant HVAC-project

    Daikin heeft onlangs zijn luchtbehandelingsunits geleverd voor een interessant HVAC-project, uitgevoerd in Lanheses, Portugal.
  • Casestudie van een geluidskast in Flassy

    De akoestische effectiviteit van de nieuwe geluidskast van Daikin voor zijn Sky Air- en VR 5-buitenunits, werd gevalideerd door testen te plaatse, uitgevoerd op een residentiële installatie in Burgundy, Frankrijk, waar een aanzienlijke afname van het lawaai werd vastgesteld, gelijk aan of zelfs groter dan de waarden bij de testen in de fabriek.
  • Sportisimo

    Voor dit project hebben we gekozen voor een buitensysteem dat kan worden aangesloten op een verscheidenheid aan binnenunits en ventilatie-units die strategisch in de winkel geplaatst worden.
  • The Bloomsbury Hotel

    Het VRVIII-systeem met warmterecuperatie van Daikin werd geselecteerd vanwege het extreem lage energieverbruik en de enorme besparingen in vergelijking met vergelijkbare systemen.
  • Nivaxis - The Gate modern zakendoen in alle comfort

    Het bedrijvencentrum "The Gate" biedt met zijn all-in werkplekken, vergaderzalen en ontmoetingsruimtes diensten aan aan de industriële en semi-industriële ondernemingen die in het bedrijvenpark te vinden zijn. Centraal bij deze dienstverlening staat het maximale comfort voor de klant. De Daikin luchtbehandelingsoplossing neemt hier een belangrijk deel voor zijn rekening.
  • Torre Serenissima

    De Torre Serenissima was uitgerust met een verouderd R-22-koelmiddelsysteem en we gaven het een volledige upgrade om meer energierendement en comfort te bereiken.
  • Opleidingscentrum België

    Daikin was op zoek naar een toekomstbestendige, lage-energie HVAC-oplossing voor zijn nieuwe opleidingscentrum in Gent.
  • Succesverhaal Turkmenistan

    Daikin heeft onlangs een complete HVAC-oplossing geleverd voor een complex voor gemengd gebruik, dat het grootste winkel- en entertainmentcentrum wordt in Aşgabat, de hoofdstad van Turkmenistan.
  • Van der Valk Hotel

    Van de lobby tot de gastenkamers en de keuken, elke ruimte in het Van der Valk Hotel heeft zijn eigen unieke klimaatwensen. Ons doel was om een compleet systeem te ontwikkelen dat aan de behoeften van elk van deze locaties voldoet en de totale impact van het systeem op het milieu verkleint.
  • Van der Valk Hotel

    Elke zone van het hotel heeft eigen vereisten maar ze moeten allemaal een optimale oplossing hebben. Lobby's hebben specifieke uitdagingen, hotelkamers zijn een thuis, weg van huis voor klanten en restaurants en vergaderzalen vereisen flexibele oplossingen.
  • Van der Valk Hotel

    Van de lobby tot de gastenkamers en de keuken, elke ruimte in het Van der Valk Hotel heeft zijn eigen unieke klimaatwensen. Ons doel was om een compleet systeem te ontwikkelen dat aan de behoeften van elk van deze locaties voldoet en de totale impact van het systeem op het milieu verkleint.
  • Chocolaterie Vandenbulcke

    Begin dit jaar werd de start gegeven voor een hele reeks bouwwerken bij Vandenbulcke Chocolatier. Voor de koel- en verwarmingsinstallaties in zowel de bestaande als de nieuwe productiehal werd succesvol beroep gedaan op de expertise van Daikin.
  • VDS-Food

    VDS-Food, groothandelaar in voedings- en horecaproducten opende eind vorig jaar hun nieuwste Cash en Carry in de industriezone Waver Noord. Deze nieuwbouw werd volledig op maat gemaakt waarbij de focus sterk kwam te liggen op het optimaal en rationeel gebruik van energie. Voor de koelinstallatie werd beroep gedaan op de expertise en innovatieve technologieën van Daikin.
  • Kantoorgebouw Velocity

    Duurzaamheid staat voorop in het ontwerp voor Velocity. Elk element van het ontwerp is zorgvuldig gekozen om EPC-classificatie "B" en BREEAM-score "uitstekend" te garanderen.
  • Arsenaal van Venetië

    Een innovatief klimaatsysteem dat gebruikmaakt van de natuurlijke energie van de lagune van Venetië, levert veel comfort en een hoog energierendement met behoud van een historisch industrieel gebouw in hartje Venetië.
  • Zakencentrum VMD

    Een VRV IV-systeem zorgt voor alle verwarming en koeling van de VMD Tower B, een 25 verdiepingen tellend kantoorgebouw in Zagreb, waardoor het aan de hoogste rendementsniveaus voldoet en minder energie verbruikt.
  • VRV-warmtepomp draagt bij aan een kleine koolstofvoetafdruk

    Het nieuwe commerciële complex Arteparc, gelegen in het technologiepark Inovallee in Meylan, Grenoble toont aan hoe ontwikkelaars en fabrikanten van apparatuur samenwerken om nieuwe koolstofarme gebouwen te leveren die voldoen aan de hoogste normen van duurzame ontwikkeling
  • Warm zwembadwater door warmterecuperatie

    State-of-the-art geïntegreerde warmterecuperatietechnologie van Daikin bespaart een aanzienlijke hoeveelheid energie en verwarmt het water in het hotelzwembad.
  • Waar moet u rekening mee houden bij de keuze van een warmtepomp voor een residentieel gebouw

    Waar moet u rekening mee houden bij de keuze van een warmtepomp voor een residentieel gebouw
  • Zome

    De hubs van Zome zijn moderne en veelzijdige ruimtes die een persoonlijke ervaring bieden aan klanten.
  • Leveren van een koeloplossing voor een kantoorgebouw in de VAE

    Daikin leverde onlangs vier koelaggregaten voor het hoofdkwartier van de politie van de Emiraten, in de VAE. De koelaggregaten zullen worden gebruikt om via luchtbehandelingsunits in het grote gebouw koeling te bieden en de gebruikers van het gebouw een maximaal comfort te garanderen.
  • Een ziekenhuis voorzien van een efficiënte, betrouwbare en compacte oplossing

    Daikin leverde onlangs een koelaggregaat voor een groot ziekenhuis in Oman. De capaciteit van het ziekenhuis werd uitgebreid met de opening van een nieuwe vleugel, waardoor een nieuw koelaggregaat in het HVAC-systeem moest worden geïntegreerd om te voldoen aan de grotere koelbehoefte van het gebouw. Voor dit project was het van cruciaal belang om een betrouwbare oplossing te vinden met geavanceerde technologie die perfect aan de behoeften van het ziekenhuis kon voldoen.
  • Koeling voor het High-Luminosity LHC-project bij CERN

    Daikin leverde onlangs 8 watergekoelde koelaggregaten aan CERN om koeling te voorzien voor het High-Luminosity LHC (Large Hadron Collider) project. Het doel van het High-Luminosity LHC-project is om de prestaties van de LHC te verhogen om het potentieel voor ontdekkingen na 2029 te vergroten. Het doel van het project is de geïntegreerde luminositeit te verhogen met een factor 10 boven de ontwerpwaarde van de LHC. Dat zal het verzamelen van een grotere hoeveelheid gegevens en waarnemingen van zeldzame processen mogelijk maken, aangezien de LHC door de verhoogde luminositeit krachtiger wordt.
  • Las Arenas

    Voor het upgraden van bestaande VRV-systemen om de onderhoudskosten te verlagen en de comfortregeling verder te verbeteren werd bewust gekozen voor een systeem met een lagere CO2-voetafdruk.
  • VRV 5 maakt de Lincoln University koolstofvrij

    De universiteit van Lincoln stelt nieuwe normen voor duurzaam gebouwbeheer met de installatie van een nieuwe VRV5 warmtepomp met R32-technologie. Dit onderstreept de missie van de universiteit voor een beter milieu en betekent een belangrijke stap in de richting van haar doelstellingen voor een netto nul uitstoot.
  • Maximale beschikbaarheid en optimale energiebesparing dankzij bewaking op afstand in het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart

    Het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart kocht in 2020 luchtgekoelde koelaggregaten van Daikin aan. De units zijn op het dak van het centrale gebouw geplaatst en zorgen voor de koeling van het ziekenhuis en de kritische apparatuur. Deze koelaggregaten zijn gedekt door een servicecontract, en één koelaggregaat zelfs door een all-inclusive uitgebreid garantiecontract.
  • Caleido-toren, Madrid

    De Caleido-toren, ook wel bekend als de Vijfde Toren, ligt in de zakenwijk Paseo de la Castellana in Madrid.
  • Maximale systeemcontinuïteit via betrouwbare bewakingsdiensten op afstand bij NPF Nuova Presso Fondal SpA

    In 2020 kocht NPF Nuova Presso Fondal luchtgekoelde koelaggregaten van Daikin. De units worden gebruikt om koelwater voor matrijzen te koelen en op temperatuur te houden bij het spuitgieten van aluminium.
  • Een decarbonisatieproject voor de vervanging van een gasketel in de fabriek van AHT Rottenmann

    AHT Cooling Systems is marktleider voor plug-in, milieuvriendelijke diepvriessystemen, en is de perfecte partner voor distributeurs en fabrikanten in de voedingsbranche. Voor hun fabriek in Rottenmann ontwierp Daikin een industriële warmtepompinstallatie als vervanging voor de verwarming op een gasketel. Tegelijkertijd ondersteunden we op die manier de ambitie van AHT om de koolstofvoetafdruk van hun installaties te verkleinen.
  • Daikin verbetert klimaatregeling in iconische Venice Museum

    In een poging om zowel comfort als duurzaamheid te verbeteren, heeft Daikin, wereldwijd leider in oplossingen voor verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC), onlangs een baanbrekend initiatief onthuld in een gerenommeerd museum in het hart van Venetië, Italië. Vier geavanceerde EWWQ-G-warmtepompen zijn naadloos geïntegreerd om aan de uiteenlopende verwarmings- en koelbehoeften van het museum te voldoen.
  • Een nieuw koelaggregaat biedt een beter energierendement voor residentiële gebouwen

    Ontdek hoe de EWAD-M-koelmachines van Daikin een revolutie teweegbrengen in de koeling van woningen in Abu Dhabi. Met hun ongeëvenaarde energierendement en betrouwbaarheid overtreffen deze ultramoderne units de koelvereisten en luiden ze een nieuw tijdperk van duurzaamheid en winstgevendheid in.
  • Binnenluchtkwaliteit voor openbare gebouwen

    Om de binnenluchtkwaliteit en de operationele efficiëntie te verbeteren, heeft Daikin een mechanische ventilatieoplossing op de markt gebracht die is uitgerust met warmterecuperatie en gespecialiseerde filters.
  • Basildonziekenhuis

    Snelle verandering van koelaggregaat in ziekenhuis verslaat effecten van klimaatverandering

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !