Continuez à chercher... Vous ne me trouverez jamais !
Solution compacte conçue pour les installations intérieures, nos unités exclusives VRV IV série i sont tellement discrètes qu’elles sont quasiment invisibles et sont idéalement adaptées à une installation dans les centres-villes et les zones sensibles au bruit. En raison de l’absence de nécessité d’installation sur un toit ou dans une ruelle, aucun permis de construire n’est requis ce qui permet à votre entreprise d’être plus rapidement opérationnelle.
Une flexibilité inégalée
Grâce à leur configuration bibloc, nos unités VRV IV série i sont particulièrement flexibles et faciles à installer. Placez le module échangeur de chaleur léger (1) dans votre faux plafond et installez le module compresseur compact (2) dans une arrière-boutique, un local d’entreposage ou une cuisine. Évitez les installations sur toit ou dans une ruelle sans sacrifier votre précieuse surface commerciale.
Discrétion visuelle
Nos unités VRV IV série i sont quasiment invisibles et leur faible bruit de fonctionnement en fait une solution presque indétectable. Adapté aux zones densément peuplées, telles que les centres-villes, le compresseur ne fait pas plus de bruit qu’un réfrigérateur, et l’échangeur de chaleur est indécelable dans les environnements urbains. À l’aide d’éléments décoratifs, vous pouvez cacher complètement les grilles ou les intégrer au design du bâtiment, de façon à rendre votre installation invisible.
Facilité d'entretien
Tous les composants nécessitant une maintenant régulière sont facilement accessibles dans le boîtier du compresseur. Les techniciens peuvent venir contrôler l’unité pendant les heures normales d’ouverture sans interférer avec vos activités commerciales.
Des technologies exclusives brevetées
Notre VRV IV série i est conçu avec trois technologies exclusives brevetées qui en font l’unité la plus compacte disponible sur le marché.
Échangeur de chaleur en V
- Forme optimisée pour une pression statique et un débit d’air supérieurs, résultant en des efficacités bien plus élevées
- Hauteur de 400 mm seulement, ce qui permet une installation aisée dans des faux plafonds pour un gain de place au niveau de la surface commerciale
- Design révolutionnaire sur le marché VRF
Ventilateurs centrifuges
- La technologie brevetée d'aubes inclinées vers l'arrière permet jusqu’à 50 % d'augmentation de l’efficacité énergétique par rapport au ventilateur sirocco
- Le ventilateur à Inverter permet de régler la PSE en fonction de la longueur de tuyauterie, ce qui garantit une flexibilité optimale d’installation
Compresseur compact
- Encombrement réduit permettant une optimisation de la précieuse surface utile (600 x 550 mm pour le modèle 5 CV)
- Installation aisée de l’unité dans un local d’entreposage ou une arrière-boutique
- Boîte de commutation pivotante permettant un accès aisé à tous les composants