Als handelaar of horeca-uitbater is koeling in heel wat gevallen cruciaal. Omdat je je klanten verse producten van de hoogste kwaliteit wil aanbieden, moet je blindelings kunnen vertrouwen op je koelingssysteem. De juiste koeltoonbank met de juiste koeltechniek kiezen is dan ook van primordiaal belang. Deze twee Daikin-klanten getuigen over hun ervaringen met commerciële koeling.
Een aangepast koelsysteem voor elke situatie
De ene handelszaak is de andere niet en ook elk hotel, café en restaurant heeft zijn eigen specifieke vereisten. Als je bijvoorbeeld een koeltoonbank nodig hebt, moet je kunnen kiezen voor een oplossing die volledig aan jouw noden beantwoordt, qua vermogen, afmetingen, installatie- en gebruiksgemak ... Gelukkig biedt Daikin verschillende koelingssystemen die allen voldoen aan de allerhoogste kwaliteitseisen!
Primeurs Achiel in Oostende
Een ander voorbeeld. Sinds 1929 is Primeurs Achiel een begrip in Oostende en omgeving. Deze grote kruidenierszaak levert groenten, fruit, charcuterie en kaas aan heel wat horecazaken aan de kust. De uitbaters waren op zoek naar een energiezuinig en geruisloos koelingssysteem om hun oude R-22-installatie te vervangen. Uiteindelijk koos de klant voor een Daikin ZEAS met aangepaste Low Noise-instellingen, die volledig voldoet aan de gevraagde waarden.
Proxy Thielemans in Sint-Pieters-Woluwe
Een voorbeeld uit de praktijk: een handelspand in de binnenstad inrichten is niet evident. Zo bepaalde het stadsbestuur dat er aan de buitenzijde van de Proxy Thielemans niets veranderd mocht worden en dat de geluidsoverlast beperkt moest blijven. Tegelijk hadden de winkeleigenaars nood aan een efficiënt totaalsysteem voor zowel hun koeltoonbanken, koelcellen en diepvriezers als voor het klimaat in de winkel.
Uiteindelijk kozen ze voor een combinatie van een Conveni Pack en een ZEAS. Jérémy Akili, een van de winkelverantwoordelijken is zeer tevreden: “Het is de tweede keer dat we met Daikin is zee gaan en de resultaten voldoen helemaal aan onze verwachtingen. Als we een systeem zoeken voor een derde winkelruimte, zullen we zeker opnieuw voor Daikin kiezen.”
Zelf een koeltoonbank nodig? Informeer je!
Ben je volop bezig met het inrichten of verbouwen van je handelszaak en heb je een koelsysteem voor je koeltoonbank nodig? Ga dan niet over een nacht ijs, maar informeer je terdege. Onze specialisten staan klaar om je met raad en daad bij te staan. Neem gerust contact op om meer informatie te vragen over het meest geschikte systeem voor jouw specifieke situatie.