Warmtepompen zijn de ideale manier om je woning milieuvriendelijk en duurzaam te verwarmen. Dat komt omdat warmtepompen hun energie uit de natuur halen. Daarvoor hebben ze zelf echter ook wat energie nodig. In het geval van de elektrische warmtepomp is dat elektriciteit.
Hoe werkt een elektrische warmtepomp?
Een elektrische warmtepomp haalt warmte uit de natuur (grond, water of lucht) zoals dat bij elke warmtepomp het geval is. Om die warmte uit de natuur te kunnen halen, heeft een warmtepomp ook een klein beetje energie nodig. In het geval van een elektrische warmtepomp is dat elektriciteit.
Het energieverbruik van een elektrische warmtepomp is echter minimaal. Zo heeft een elektrische warmtepomp slechts een kwart van zijn verbruik in elektrische energie nodig. Alles wat je uitgeeft aan energie, zal je dus viervoudig in verwarming terugkrijgen.
De voor- en nadelen van een elektrische warmtepomp
Een voordeel van een elektrische warmtepomp is dat het milieuvriendelijke warmte of verkoeling oplevert. Je kan je huis verwarmen of verkoelen met een minimum aan CO2 uitstoot en een maximum aan rendement. Bovendien verbruik je minder elektriciteit dan met een klassieke elektrische verwarmingsinstallatie.
Daarnaast gaat een elektrische warmtepomp twee keer zo lang mee als een centrale verwarmingsketel, waardoor je er 25 tot 30 jaar van kan genieten. Een warmtepomp heeft tevens veel minder onderhoud nodig.
Het nadeel van een elektrische warmtepomp is de hoge investeringskost. Doorgaans wordt die kost wel terugverdiend door de lage energie- en onderhoudskosten.
Wanneer kiezen voor een elektrische warmtepomp?
Een elektrische warmtepomp levert het beste rendement op in een goed geïsoleerde woning in combinatie met een verwarmingssysteem op lage temperatuur (bijvoorbeeld vloerverwarming of wandverwarming). Ook bij collectief gebruik is een elektrische warmtepomp zeer rendabel. Omwille van de prijsverlagingen door massaproductie, zal deze warmtepomp in de toekomst waarschijnlijk zelfs nog meer renderen.