Caractéristiques du produit
- Design compact et fonctionnel adapté à tous les intérieurs, avec finition Effet bois
- L’Effet Coanda optimise le flux d’air, pour l’obtention d'un climat intérieur confortable. Via l’utilisation de volets de conception spéciale, un flux d’air plus focalisé assure une meilleure distribution de la température dans toute la pièce
- Le capteur thermique intelligent détermine la température ambiante actuelle et distribue l’air de façon homogène dans la pièce avant d’activer un schéma de distribution d’air dirigeant l’air chaud ou l’air froid vers les zones qui en ont besoin
- Quasiment inaudible : l'unité fonctionne avec une telle discrétion que vous oublierez presque sa présence.
- L'efficacité saisonnière peut atteindre la valeur A+++ en rafraîchissement et chauffage, grâce à une technologie de pointe et une intelligence intégrée.
- En utilisant des électrons pour déclencher des réactions chimiques avec les particules aéroportées, la technologie Flash Streamer dégrade les allergènes comme le pollen et les champignons tout en éliminant les odeurs gênantes afin de purifier l’air
- Contrôleur résidentiel Daikin : commandez votre unité intérieure depuis n’importe quel endroit à l’aide d’une application, via votre réseau local ou Internet.
- Commande vocale via Amazon Alexa ou Google Assistant pour contrôler les fonctions principales comme le point de consigne, le mode de fonctionnement, la vitesse du ventilateur, etc.
- La sélection d'un système fonctionnant au R-32 permet 68 % de réduction de l'impact environnemental par rapport à un système fonctionnant au R-410A et permet directement une consommation énergétique réduite en raison de la haute efficacité énergétique
Avantages
Documentation
Langue du document
Langue du document