Passer au contenu principal

Solutions de pointe pour la réfrigération commerciale et industrielle

Nos unités de réfrigération sont conçues pour offrir une fiabilité et une efficacité énergétique optimales pour tout type d’application commerciale de petite et grande envergure.

Efficacité énergétique

Nos technologie de récupération d’énergie et Inverter réduisent fortement vos coûts énergétiques. Considérées comme les meilleures solutions de leur catégorie pour la réfrigération commerciale, les unités Daikin de réfrigération sont jusqu’à 50 % plus éco-énergétiques que les autres unités. Cette efficacité élevée résulte en un retour rapide sur investissement.

Conception compacte

Obtenez jusqu’à 60 % de réduction de l’espace nécessaire pour l’installation en intégrant tous vos composants de réfrigération et de climatisation à une seule unité de condensation monobloc.

Produit durable

Les unités extérieures Daikin sont soumises à des tests rigoureux dans nos usines. Leur caisson résistant aux intempéries et leur technologie fiable garantissent une durée de vie supérieure, même en cas de fonctionnement dans des conditions météorologiques difficiles.

Application flexible

Compatibles avec une large plage de température comprise entre 10 °C et -45 °C. Ces solutions sont de ce fait adaptées à de nombreuses applications différentes de refroidissement positif et négatif !

Fonctionnement fiable

Chaque unité Daikin est soumise à des tests rigoureux dans nos usines pendant ses différentes phases de montage. Avec leurs designs et les technologies de pointe qu'elles intègrent, nos unités de réfrigération sont considérées comme la solution la plus durable du marché. Les traitements anticorrosion et le caisson très résistant leur assurent une longue durée de vie, même en cas de fonctionnement dans des conditions météorologiques difficiles. Les systèmes de réfrigération étant essentiels pour les affaires, nous avons des équipes après-vente et d'assistance technique à disposition pour répondre immédiatement à toute situation d’urgence.

Satisfaction et dépassement des exigences des réglementations sur les gaz fluorés

Les unités de réfrigération Daikin satisfont les derniers objectifs de la nouvelle réglementation sur les gaz fluorés. Via l’intégration de technologies avancées, nos unités de réfrigération réduisent leur effet de serre équivalent total (ESET), pour l’obtention d’une efficacité énergétique supérieure et d’une empreinte carbone réduite.

Réfrigérants CO₂

Avec les réfrigérants CO₂, nous franchissons le dernier pas vers l'obtention de systèmes de réfrigération durables.

Étude de cas : Prezzemolo & Vitale

Un système Daikin constitué d’unités Zeas et VRV a été installé dans le nouveau magasin Prezzemolo & Vitale, situé dans le centre historique de Palerme.

Préparez l'industrie de la distribution alimentaire et du HoReCa pour l'avenir avec nos produits Plug & Play Zanotti.

Idéalement adaptées aux segments horeca et de la distribution alimentaire, les solutions Zanotti Plug & Play offrent une gamme complète d'unités de réfrigération enfichables pour une installation rapide dans des chambres froides et des chambres d'entreposage pour produits congelés.

Nos solutions de réfrigération les plus populaires

Unité de condensation ZEAS

  • Pour la réfrigération commerciale
  • Unité de condensation CC à Inverter
  • 10 à 35 % de réduction de la consommation d’énergie par rapport aux technologies de réfrigération sans Inverter
  • Encombrement réduit et installation aisée à l’intérieur et à l’extérieur
  • Options de commande intelligente
  • Technologies et réglages améliorés permettant un fonctionnement silencieux

Conveni-Pack

  • Pour réfrigération et congélation, rafraîchissement et chauffage de confort dans le cadre d’applications commerciales de petite et large envergure
  • Technologie Inverter CC et récupération d’énergie
  • Jusqu’à 50 % de réduction de la consommation d’énergie par rapport aux technologies sans Inverter
  • Le design modulaire permet une installation flexible dans des espaces commerciaux de petite et de grande taille
  • Technologies et réglages améliorés permettant un fonctionnement silencieux

Conveni-Pack CO2

Système compact pour réfrigération moyennes températures, chauffage et rafraîchissement d’ambiance, avec fonctions pompe à chaleur et récupération de chaleur

  • Jusqu'à 50 % de réduction de la consommation d’énergie
  • Réduction des émissions de CO₂ associées
  • Utilisation dans des applications de petite à moyenne envergure : Commerces de détail alimentaire de taille petite à moyenne ; cuisines professionnelles ; magasins bio et de ferme ; boutiques de station-service
  • Gain de place et souplesse d'installation
  • Amélioration du confort à l'intérieur du magasin
  • Niveau sonore réduit
  • Récupération d'énergie
  • Fonctionnalité pompe à chaleur intégrée

Réfrigération pour chaque type de construction

Que vous soyez commerçant, gérant d’hôtel ou gérant d’une installation industrielle, nos solutions de réfrigération Daikin maintiendront le frais dans votre établissement. Commencez votre projet avec nous en sélectionnant votre type de bâtiment.

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?