Passer au contenu principal

Pompes à chaleur air-air

Rafraîchissez et chauffez votre maison à l’aide d’énergie renouvelable.

Qu'est-ce qu'une pompe à chaleur air-air ?

Les pompes à chaleur air-air chauffent et rafraîchissent votre maison en utilisant de l’énergie extraite de l’air et seulement 20 % d’électricité. Elles constituent ainsi une solution exceptionnellement éco-énergétique qui fournit une température idéale tout au long de l’année.

Solution adaptée à tout type d’habitation

Rénovation d'une maison existante ou construction d’une nouvelle maison... Quel que soit votre projet, une pompe à chaleur air-air Daikin répond à tous vos besoins de rafraîchissement et de chauffage. Nos unités flexibles sont faciles à installer et donc idéales pour le remplacement des anciens systèmes électriques. De plus, leur efficacité énergétique A+++ et leur faible impact environnemental satisfont toutes les exigences des constructions écologiques.

Efficacité énergétique inégalée

Les pompes à chaleur air-air Daikin permettent d’obtenir une efficacité énergétique A+++ au maximum grâce à un grand choix de solutions de pointe. Notre technologie Inverter exclusive, par exemple, permet jusqu’à 30 % de réduction de la consommation d’énergie par rapport à un système sans Inverter, simplement en adaptant le régime du moteur aux besoins au lieu de l’arrêter et de le redémarrer.

Rafraîchissez ou chauffez jusqu'à 5 pièces

Les pompes à chaleur air-air Daikin offrent de nombreuses options, car vous pouvez raccorder une unité intérieure à une unité extérieure ou utiliser notre système Multi-Split pour connecter jusqu’à cinq unités intérieures à une unité extérieure. Le système Multi-Split vous permet de rafraîchir ou de chauffer avec efficacité jusqu’à cinq pièces, à différentes températures.

En savoir plus

Un seul système pour l'eau chaude et la climatisation

Notre nouvelle gamme Multi + permet de connecter une seule unité extérieure avec un maximum de 3 unités intérieures et un ballon d'eau chaude sanitaire de 90 ou 120 litres. L'eau chaude sanitaire, le refroidissement et le chauffage sont le principal atout de ce système tout-en-un au prix abordable.


En savoir plus

Différentes options de design pour votre intérieur

Efficacité énergétique

Réduisez à la fois votre impact environnemental et votre facture d’énergie grâce à l’efficacité énergétique la plus élevée du marché.

Une solution conçue pour votre intérieur

Plébiscitées dans le monde entier pour leur conception de qualité, nos unités s’intègrent parfaitement à votre intérieur pour apporter une touche de style au conditionnement de l’air.

Conçues pour répondre à vos besoins

Nos unités offrent de nombreuses options de chauffage et de rafraîchissement adaptées à tout type de pièce ou d’habitation, ainsi qu’une installation aisée, une efficacité énergétique A+++ et un design élégant.

Commande conviviale et fonctionnement silencieux

Nos pompes à chaleur air-air s’adaptent parfaitement à votre style de vie grâce à leur fonctionnement silencieux et à leur commande conviviale depuis tout lieu via une application.

Nos pompes à chaleur air-air les plus populaires

  • Ururu Sarara

    L’unité murale A+++ de premier plan pour le rafraîchissement, le chauffage, l'humidification, la déshumidification, la ventilation et la purification de l'air.

  • Daikin Emura

    L’unité murale design jusqu’à A+++ pour le rafraîchissement et le chauffage. Disponible en blanc cristal mat, argent élégant et noir mat.

  • Stylish

    L’unité murale primée jusqu’à A+++ pour le rafraîchissement et le chauffage. Disponible dans quatre couleurs et adaptée à tout type d’intérieur.

  • Perfera

    Unité murale ou console carrossée jusqu’à A+++ pour le rafraîchissement et le chauffage, qui offre d’excellentes performances et un confort optimal.

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?