Passer au contenu principal

La solution totale pour le climat intérieur de votre magasin

Maîtrisez la ventilation, le rafraîchissement et le chauffage de votre surface commerciale simplement tout en respectant l'environnement et vos dépenses énergétiques grâce à la solution complète de climatisation Daikin. Vos clients en seront ravis.

Tant pour les rénovations que pour les nouvelles constructions

Vous avez une installation obsolète ou vous commencez un tout nouveau projet ?
Nous avons la solution adaptée pour chaque situation.

Un climat intérieur sain devient une exigence

Un climat intérieur sain est crucial pour vos clients ainsi que pour vos employés.

 

Nous sommes toujours là pour vous et vous pouvez le prendre litérallement

Du conseil, de l'installation et de l'entretien au remplacement de vos anciens appareils : nous sommes là pour vous.

Comment pouvons-nous vous aider?

Quelle que soit l’envergure de votre projet, Daikin propose des solutions adaptées pour les petits magasins et les grandes chaînes de supermarchés.

Solutions pour les magasins

Des systèmes de ventilation qui fournissent un air intérieur sain et pur

Nos systèmes de ventilation écoénergétiques fournissent de l'air frais et propre pour les espaces commerciaux et industriels.

La multiplication des conceptions de bâtiments éco-énergétiques provoque une augmentation de la demande en matière de systèmes de ventilation. Les constructions éco-énergétiques ont besoin d’une meilleure isolation pour réduire les déperditions de chaleur et de froid. Ceci signifie que l’air reste plus longtemps à l’intérieur de votre bâtiment et devient vicié. L’air vicié accroît également le risque d’allergies, d’odeurs résiduelles, de condensation, de moisissures, etc., dans votre bâtiment.

Laissez les clients faire leurs achats aussi confortablement que possible. Quand vous pensez à la climatisation, vous pensez au refroidissement en premier lieu. Mais aujourd'hui, les solutions Daikin assurent également le chauffage et le traitement d'air.

Bien sûr, vous voulez créer le climat le plus confortable pour vos clients. Nos solutions de refroidissement écoénergétiques et nos technologies de climatisation précises sont conçues pour être aussi confortables pour vos clients que pour votre personnel.

Nos technologie de récupération d’énergie et Inverter réduisent fortement vos coûts énergétiques. Considérées comme les meilleures solutions de leur catégorie pour la réfrigération commerciale, les unités Daikin de réfrigération sont jusqu’à 50 % plus éco-énergétiques que les autres unités.

En collaboration avec Zanotti, nous proposons, pour les les camions Véhicules Utilitaires Légers (VUL) et porteurs, des unités et des services de réfrigération adaptés à l'ensemble de vos besoins.

Prenez soin de l'environnement et de votre portefeuille

Récupération de chaleur

Notre technologie unique de récupération de chaleur insuffle une nouvelle vie à la chaleur résiduelle qui serait autrement perdue.

 

La cassette autonettoyante

La cassette autonettoyante unique augmente l'efficacité de fonctionnement jusqu'à 50 %.

 

Rideaux d'air Biddle

Les rideaux d'air Biddle minimisent la perte d'air chaud et froid via l'entrée du magazin et économisent jusqu'à 72% d'énergie en comparaison avec les rideaux d'air électriques.

Réduisez les coûts sur toute la durée de vie de l'unité

Facile à installer et à utiliser

Commande intelligente et conviviale

Gardez le contrôle sur votre installation HVAC en utilisant les différentes possibilité de commande à distance que Daikin propose. Que ce soit depuis votre smartpone ou si vous recherchez un système de commande centralisé pour gérer plusieurs enseignes, nous avons la solution. 

Commande Cloud intelligente

Gérez plusieurs zones et bâtiments à partir d'un écran tactile central ou en ligne avec notre service cloud Daikin.

  • Convivial
  • Contrôle de l'énergie
  • Contrôle de plusieurs emplacements

Installation rapide

Lors du remplacement de systèmes existants, il est parfois possible de récupérer les tuyauteries. Cela peut conduire à un gain de temps lors du remplacement de l'installation. Non seulement vous gagnez du temps, mais votre portefeuille en profite également.

De même avec les nouvelles installations, l'installateur peut s'assurer que le magasin peut rester ouvert autant que possible et que les désagréments sont réduits au maximum.

Cases

Chaîne de magasins: Action

ACTION travaille avec Daikin pour la climatisation et la ventilation de ses magasins. Non seulement en Belgique, mais aussi dans toute l'Europe.

Chocolaterie Vandenbulck

Début 2018, le coup d’envoi d’une série de travaux a été donné dans les ateliers du chocolatier Vandenbulcke. L’entreprise a fait appel à l’expertise de Daikin pour ses installations de refroidissement et de chauffage dans le nouveau et l’ancien hall de production.

Trouvez un professionnel près de chez vous

  • Analyse et conseils
  • Offre sur mesure
  • Installateur Daikin certifié

Souhaitez-vous recevoir une offre de prix Daikin ? Nous nous ferons un plaisir de vous mettre en contact avec un installateur reconnu pour établir ensemble un devis personnalisé.

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?