Passer au contenu principal

Rénovez votre maison avec Daikin

Le remplacement d’une vieille chaudière au gaz ou au mazout par une unité Daikin est une opération aisée. Nos pompes à chaleur et nos chaudières sont flexibles et compatibles avec de nombreux radiateurs et systèmes de tuyauterie d’origine. Vous n'avez par conséquent pas à vous inquiéter de tout devoir remplacer.

Sélection de la source d’énergie adaptée à votre situation

Il existe de nombreuses options de chauffage et de rafraîchissement pour votre maison. Le plus difficile est de trouver la solution idéalement adaptée à votre style de vie et à votre maison. Prenez le temps d’examiner toutes les options, mais ce qui est sûr, c’est qu’avec une unité Daikin, vous investissez dans votre futur.

  • Pompe à chaleur air-eau Daikin Altherma Haute température

    Les pompes à chaleur air-eau haute température Daikin Altherma se connectent au système de tuyauterie et aux radiateurs existants. Elles sont donc la solution idéale pour remplacer les anciennes chaudières à gaz dans les projets de rénovation. Elles sont alimentées par de l’air (65 %), de l’électricité (35 %) et de l’énergie solaire (en option).

  • Pompes à chaleur air-air

    Alimentées par de l’air (80 %) et de l’électricité (20 %), les pompes à chaleur air-air de Daikin sont la solution de rafraîchissement et de chauffage idéale pour les nouvelles constructions et les constructions écologiques, ainsi que pour le remplacement des anciens systèmes électriques.

  • Pompes à chaleur hybrides

    • Solution idéale pour les projets de rénovation et le remplacement d’anciennes chaudières au gaz
    • Pour le chauffage, la production d'eau chaude et le rafraîchissement
    • Système alimenté par une combinaison optimale d’air, d’électricité et de gaz, en fonction des conditions saisonnières et des prix de l’énergie
  • Chaudières à condensation au gaz

    • Solution idéale pour les projets de rénovation et le remplacement de chaudières existantes au gaz 
    • Pour le chauffage et la production d’eau chaude

Réduisez à la fois votre impact environnemental et votre facture d’énergie

Vous recherchez une solution durable utilisant des sources d’énergie renouvelables, un système hybride ou une solution plus traditionnelle ? Quels que soient vos besoins, Daikin propose toute une gamme de systèmes de rafraîchissement, de chauffage et de production d'eau chaude respectueux de l’environnement qui vous permettront de réduire vos factures énergétiques.

Investissez dans le futur

En réaménageant votre maison, vous investissez dans le futur.

Notre conseil : pensez au long terme quand vous sélectionnez une solution de rafraîchissement et de chauffage et optez pour un système qui s’adaptera à votre maison et votre style de vie durant de nombreuses années.

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?