Une combinaison unique de technologies éco-énergétiques
Les systèmes VRV de Daikin réduisent votre consommation d’énergie en optimisant les performances saisonnières à l’aide d’unités intérieures et extérieures haute efficacité et de commandes de gestion intelligente de l’énergie.
Boucler la boucle : vers une économie circulaire
Réutilisez le réfrigérant existant et évitez la production de plus de 150 000 kg de gaz vierge chaque année.
Les unités VRV IV+ à récupération d’énergie et VRV IV série S sont désormais disponibles avec Allocation Attestée de Réfrigérant Régénéré Certifié. Faites un choix positif pour l'environnement en optant pour un produit VRV L∞P by Daikin !
Des technologies innovantes pour assurer l'obtention d'efficacités inégalées sur le marché
Véritable durabilité sur l'intégralité du cycle de vie grâce à des efficacités saisonnières en conditions réelles de fonctionnement inégalées sur le marché
Équivalents de CO2 réduits grâce à l'utilisation du réfrigérant R-32 à PRP inférieur
Filtres autonettoyants exclusifs, pour une optimisation de l'efficacité et du confort 24/7
Gestion efficace et efficiente des bâtiments via une utilisation intelligente
- Suivi de la consommation d'énergie via le Service Cloud Daikin
- Prévention du gaspillage d'énergie via l'utilisation de cartes clés et de capteurs intelligents
- Conseils d'experts permettant une optimisation de l'efficacité du système
- Maintenance prédictive pour assurer un fonctionnement et une disponibilité optimum
- Confort
- Fiabilité
- Commander
Conçu pour assurer un confort optimal
La commande multizone vous permet de gérer avec précision le climat aux différents étages et dans les différentes pièces. Les capteurs plancher intelligents et les capteurs de présence dirigent l’air à l’écart des personnes présentes pour créer un flux d’air parfait, tandis que la technologie VRT (température variable de réfrigérant) évite les courants d’air. Grâce au recours à une technologie ultra silencieuse, votre système VRV fonctionne de façon tellement discrète que vous en oubliez sa présence.
Des produits et des personnes de qualité
Dans le cadre de notre politique zéro défaut, nous soumettons chaque unité à des essais répétés au cours de la production de façon à assurer un fonctionnement parfait pendant de nombreuses années. Grâce à notre très vaste réseau de support technique, il y a toujours un technicien Daikin certifié prêt à vous aider.
Une commande de premier plan
La commande Daikin de volume variable de réfrigérant permet le maintien de la commande individuelle de différentes zones, différentes pièces et différents étages avec les systèmes Daikin VRV.
Connectez votre système Daikin VRV à notre système de gestion du bâtimentparfaitement compatible avec des équipements tiers, pour commander votre climat intérieur, votre éclairage, vos alarmes, et bien plus encore, via une interface unique.
Une solution complète pour le conditionnement d’air dans votre bâtiment
Des équipements de chauffage et de climatisation éco-énergétiques jusqu’aux systèmes de ventilation et de gestion du bâtiment, notre catalogue de produits inclut des solutions de conditionnement d’air idéalement adaptées à vos bâtiments.
- Minimisez les pertes d’air chaud et d’air froid via l’entrée de votre commerce à l'aide d’un rideau d'air Biddle
- La cassette ultra plate unique en son genre s’intègre parfaitement aux faux plafonds et, grâce à son fonctionnement silencieux, ne provoque aucune gêne
- Conciliation avec des plafonds hauts via l’installation d’un système de chauffage par le sol pour chauffer l’air à proximité du sol
- Respirez de l’air frais et sain exempt de moisissures et d'allergènes avec une ventilation assurée par nos unités de traitement d’air ou notre technologie HRV plug-and-play
- Intégrez facilement des solutions de production d’eau chaude pour les cuisines et les toilettes
- Refroidissement d’infrastructure (jusqu’à -20 °C) fiable pour vos salles de serveurs
- Les capteurs intelligents dirigent le flux d’air à l’écart des personnes et font automatiquement basculer l’unité en mode éco-énergétique ou la désactivent lorsqu'ils détectent que la pièce est vide de tout occupant
- Des programmes intelligents facilitent le conditionnement d’air dans tout le bâtiment, et notre système de gestion du bâtiment (GTB) vous permet d’intégrer et de commander tous les aspects de votre bâtiment (chauffage, rafraîchissement, électricité, éclairage, ascenseurs, etc.)
VRV IV
Nos nouveaux systèmes VRV IV ont relevé la barre sur le marché en matière de confort climatique et de performances. Outre un confort et une efficacité optimum, la grande simplicité de leur design permet une installation rapide.
Nos unités extérieures VRV phares
Une solution conçue pour votre intérieur
La plus large gamme d’unités intérieures disponibles. Choisissez le modèle le mieux adapté à votre espace.
Pour compléter la solution
Solutions de ventilation intégrée
Solutions de ventilation intégrée
Nous sommes fiers de proposer la gamme de produits de ventilation DX la plus large du marché. Depuis les petites unités de ventilation à récupération d’énergie jusqu’aux unités de traitement de l'air à grande échelle, nous générons des environnements frais, sains et confortables dans toutes les situations. Chaque unité de ventilation s’intègre à nos systèmes VRV en tant que solution plug-and-play.
Gestion intelligente du bâtiment
Gestion intelligente du bâtiment
La gestion de bâtiment n’a jamais été aussi simple qu’avec Daikin. Nous proposons une variété de systèmes de conditionnement d’air qui s’intègrent à votre système VRV pour vous aider à gérer efficacement la consommation énergétique de votre bâtiment.
- Avec l’interface tactile intuitive, la régulation de votre climat intérieur est un véritable jeu d'enfant
- Connectez-vous au Service Cloud Daikin et commandez votre système où que vous soyez et à tout moment
- Intégrez des équipements tiers pour créer un mini système économique de gestion du bâtiment
Remplacements économiques
Le VRV de remplacement est une solution économique idéalement adaptée au remplacement des anciens systèmes moins efficaces. Via la réutilisation de la tuyauterie et du câblage existants, vos activités hebdomadaires ne subissent aucune interruption.
Technologie autonettoyante exclusive
Nos unités à soufflage circulaire et nos plafonniers encastrés gainables sont dotés de filtres autonettoyants en option qui augmentent l’efficacité, le confort et la fiabilité pour vos clients tout en optimisant leur satisfaction.
- Une commande multizone précise vous permet de commander individuellement différents étages et différentes pièces pour réduire la consommation énergétique totale
- Chauffez et rafraîchissez votre bâtiment à l’aide d’énergie renouvelable issue du sol
- En choisissant Daikin, vous vous associez au partenaire idéal pour l’obtention de vos certifications de construction écologique et de durabilité, telles que BREEAM, LEED, etc.