Passer au contenu principal

La solution complète pour le climat intérieur des hôtels

Contrôlez facilement le chauffage, le refroidissement et la ventilation dans chaque chambre. Grâce à notre solution flexible et sur mesure, vous économisez sur votre facture d'énergie tout en garantissant à vos clients un confort étoilé.

Pour chaque type d'hôtel

Chambres d'hôtes, hôtel familial, centre de villégiature ou grande chaîne ? Nous vous proposons une solution parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques.

Coûts réduits

Le recours aux énergies renouvelables et à une technologie efficace de récupération de la chaleur vous permet de maximiser vos économies sur votre facture énergétique.

Commande intelligente

En tant qu'exploitant ou gestionnaire, vous avez toujours le contrôle de la consommation d'énergie dans l'ensemble de l'hôtel. Vos clients peuvent quant à eux régler la température souhaitée dans leur chambre d'un simple geste.

Système de climatisation intégré

Les systèmes VRV de Daikin exploitent la technologie de pompe à chaleur pour fournir une climatisation économe en énergie dans les hôtels. Une unité extérieure, qui extrait l'énergie renouvelable et gratuite de l'environnement ambiant, est reliée à une ou plusieurs unités intérieures par pièce.

·       Pour les chambres, optez pour un modèle élégant monté au mur ou pour un modèle fixé au plafond, garantissant un encombrement réduit.

·       Les cassettes Roundflow autonettoyantes sont idéales pour les plus grands espaces comme les bars ou salles de conférence.

Plusieurs options s'offrent à vous pour compléter votre système :

·       La télécommande conviviale Madoka, grâce à laquelle vos hôtes pourront régler eux-mêmes la température dans leur chambre.

·       L'Intelligent Touch Manager, une interface de gestion centralisée pour l'exploitant.

·       Le Daikin Business Management System (BMS), que vous pouvez relier au système de gestion des chambres pour lancer automatiquement le chauffage ou le refroidissement de celles-ci au moment opportun, dès la réservation.

Un confort optimal pour vos hôtes

Vos clients se détendront complètement grâce au fonctionnement silencieux de la climatisation Daikin. Affichant un design soigné, nos unités intérieures se fondront parfaitement dans l'aménagement de la chambre d'hôtel.

Un système de gestion intelligent complète l'expérience.  Lorsque les clients entrent ou quittent leur chambre d'hôtel, ou ouvrent ou ferment leurs fenêtres, la carte-clé communique automatiquement avec l'unité Daikin pour activer ou désactiver la climatisation ou le chauffage.

Contrôlez le climat intérieur partout dans l'hôtel

Avec notre solution complète, vous contrôlez non seulement le climat intérieur dans les différentes chambres de l'hôtel, mais aussi dans le restaurant, les salles de conférence et les espaces de bien-être. Le système peut également assurer la production d'eau chaude sanitaire et la réfrigération des aliments.

1.      Lobby

Le rideau d'air Biddle assure une séparation optimale de l'air et minimise les pertes thermiques. Grâce à son raccordement à une pompe à chaleur, il se veut 72 % plus économe qu'un rideau d'air électrique.

2.      Réception

L'Intelligent Touch Manager vous permet de gérer la consommation d'énergie dans tout le bâtiment à partir d'une interface centrale. Vous contrôlez le chauffage, la climatisation et la ventilation, mais aussi les lumières, les alarmes, les ascenseurs, etc., grâce à la comptabilité avec des produits d'autres fabricants. La commande intelligente vous garantit elle aussi une réduction optimale de votre consommation d'énergie.

3.      Salles de réunion et de conférence

Notre système de ventilation est également adapté aux grands espaces. Laissez vos hôtes profiter d'un air intérieur sain, sans allergènes.

4.      Chambres d'hôtes

Grâce aux télécommandes conviviales Madoka, vos clients peuvent facilement régler la température souhaitée dans leur chambre. La synchronisation avec la carte-clé permet de réduire les coûts énergétiques sans compromettre le confort des clients.

5.      Cuisine et restaurant

Gardez les aliments aussi frais que possible grâce à une réfrigération efficace avec des congélateurs et des réfrigérateurs de type walk-in.

6.      Espace fitness / piscine / spa

Chauffez de grandes quantités d'eau jusqu'à 17 % plus efficacement qu'avec une chaudière à gaz.

7.      Extérieur

Puisez la chaleur gratuite de l'air extérieur ou du sol avec nos unités extérieures durables, qui peuvent résister à toutes les conditions météorologiques.

Découvrez la solution pour votre hôtel

Vous êtes propriétaire d'un hôtel, directeur technique ou rattaché à un bureau d'étude ? Nous serions heureux de vous conseiller sur la meilleure solution climatique pour l'hôtel que vous aménagez. Découvrez les possibilités.

Des chambres d’hôtes jusqu’aux grands complexes hôteliers

Quelle que soit l’envergure de votre projet, notre catalogue de solutions de chauffage et de rafraîchissement/refroidissement contient la solution idéalement adaptée à votre hôtel. Trouvez la solution parfaite en sélectionnant vos besoins ou la taille de votre hôtel.

  • Chambres d’hôtes et petits hôtels

    Sky Air

    • Pour la satisfaction de vos besoins essentiels de conditionnement de l’air
    • Solution idéale pour les petits espaces
    • Commandes distinctes pour chaque unité
  • Hôtels de taille moyenne

    VRV

    • L’installation flexible satisfait tous vos besoins de conditionnement de l’air
    • Solution idéale pour les espaces de taille réduite à moyenne 
    • Commandez vos unités de façon centralisée ou individuelle
  • Grands hôtels et complexes hôteliers

    Groupes d'eau glacée et équipement de traitement de l’air

    • Satisfaction de tous vos besoins de conditionnement de l’air
    • Solution idéale pour les espaces de taille moyenne et les grands espaces
    • Système géré de façon centralisée
  • Eau chaude pour les centres de fitness et spas des hôtels

    Daikin Altherma Flex Type

    • Production efficace de grands volumes d’eau chaude
    • Production d’eau chaude mettant en œuvre la récupération d’énergie
  • Réfrigération pour les restaurants et cuisines des hôtels

    Réfrigération

    • Solutions pour applications de réfrigération de petite à grande envergure
    • Les conceptions flexibles conviennent à tous les types de bâtiments
    • Augmentation des économies réalisées grâce aux technologies de récupération d’énergie et Inverter
  • Air frais pour les salles de conférence et les salles de fête

    Unités de ventilation et de traitement de l'air

    • Solutions idéales pour les espaces moyens et les grands espaces
    • Apport d’air frais et sain
    • Compatibles avec toutes les solutions Daikin mettant en œuvre notre système de climatisation

Exemple Van der Valk

Pour l'hôtel Van der Valk de Mons, nous avons développé un système intégré et réduit considérablement l'impact environnemental total.

    Exemple The Post Hotel

    Notre système VRV à haut rendement énergétique garantit un climat intérieur confortable au sein de l'Hôtel 1898 The Post de Gand, sans perturber l'atmosphère authentique du bâtiment.

      En quête d'une solution climatique pour votre hôtel ?

      Besoin d'aide?

      Besoin d'aide?

      Besoin d'aide?

      Besoin d'aide?