Passer au contenu principal

Choisissez Daikin pour un confort optimal

DAIKIN a beaucoup évolué ces dernières années: de fournisseur de conditionnement d’air, DAIKIN est devenu leader dans la fourniture de solutions totales dans l’univers HVAC, avec, à côté de son offre d’applications résidentielles et commerciales, également des applications industrielles et des solutions de distribution. En effet, nous proposons une série de solutions différentes et innovantes pour chaque secteur, qu’il s’agisse de chauffage, de traitement d’air ou de refroidissement d'un magasin, d'un hôtel ou de bureaux.

Du commerce de proximité jusqu’aux grands espaces de bureaux

Que vous soyez propriétaire, commerçant ou gérant d’hôtel, les solutions Daikin de chauffage et de rafraîchissement d'ambiance/refroidissement satisferont vos besoins. Commencez votre projet avec nous en sélectionnant votre type de bâtiment.

Confort optimal

Vivez dans un climat intérieur adapté à votre style de vie

Haute qualité

Relaxez-vous et appréciez les avantages offerts par nos solutions fiables

Efficacité énergétique

Réduisez vos factures énergétiques avec nos solutions éco-énergétiques

Commande intelligente

Régulez votre climat intérieur depuis tout lieu avec nos technologies intelligentes de programmation

La famille Bluevolution s'agrandit

Souhaitez la bienvenue au nouveau membre de la famille Daikin, le groupe d'eau glacée faible puissance qui fonctionne au R-32.
Disponible en stock pour une livraison rapide | Versions froid seul et pompe à chaleur | Plage de puissance : 16-90 kW

ALERTE INFO : L’Institut Pasteur de Lille a évalué l'efficacité des purificateurs d'air Daikin contre les virus respiratoires

Les purificateurs d'air Daikin constituent une mesure supplémentaire dans la lutte contre les maladies respiratoires.
Découvrez les résultats des essais effectués sur le coronavirus humain HCoV-229E et le virus de la grippe H1N1 par l’Institut Pasteur de Lille.

Daikin AstroPure,
le purificateur d'air commercial

A côté de ses deux purificateurs d'air à usage résidentiel, Daikin propose désormais une solution pour les espaces commerciaux : l’AstroPure.

Une unité entièrement autonome qui combine un filtre HEPA de pointe avec une irradiation germicide UV (UVGI) disponible en option. Le purificateur d'air empêche la propagation des virus et garantit une meilleure qualité de l'air intérieur dans les grands espaces commerciaux tels que les bureaux, les restaurants, les halls d'hôtel, les gymnases, les salles d'attente et les pratiques.

 

L’innovation est synonyme d’amélioration constante

Nous sommes convaincus que les améliorations sont toujours possibles. Et cette conviction est la force motrice derrière tout ce que nous faisons chez Daikin. Des petites améliorations au niveau du processus de production jusqu’aux progrès décisifs qui permettent de réaliser jusqu’à  70 % d’économies d’énergie, notre objectif est d’encourager le changement technologique. Avec notre Centre de développement européen et l’accent que nous mettons sur les produits écologiques, nous créons en Europe, des solutions de conditionnement d’air pour l’Europe.

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?