Caractéristiques du produit
- La haute pression statique externe (jusqu'à 250 Pa) simplifie les réseaux importants de gaines et de grilles
- La combinaison avec la technologie R-32 Bluevolution réduit l’impact environnemental (68 % par rapport au réfrigérant R-410A), fait baisser directement la consommation d'énergie grâce à une efficacité énergétique élevée, et s’accompagne d'une réduction de la charge de réfrigérant pouvant atteindre 16 %
- La possibilité de modification de la pression statique extérieure via la télécommande à fil permet une optimisation du volume d'air à l'admission
- Intégration parfaite à tout intérieur : seules les grilles d'aspiration et de refoulement sont visibles
- Jusqu'à 26,4 kW en mode chauffage
- Gamme unifiée d’unités intérieures pour R-32 et R-410A
- La pompe d’évacuation intégrée (625 mm) augmente la fiabilité et la rapidité d'installation (de série pour FDA125, en option pour FDA200-250)
- Le filtre d’aspiration fourni de série simplifie l’installation
Documentation
Langue du document