Passer au contenu principal
Plafonnier encastré gainable extra plat

FXDA-A

Design ultra plat pour une installation flexible

Caractéristiques du produit

  • Conception optimisée pour le réfrigérant R-32
  • Dimensions compactes, montage aisé dans un faux plafond présentant un vide de 240 mm
  • Pression statique extérieure moyenne simplifiant l'utilisation de cette unité avec des gaines souples de différentes longueurs
  • Encastrement discret dans le mur : seules les grilles d'aspiration et de refoulement sont visibles
  • L’option filtre autonettoyant assure un maximum d’efficacité, de confort et de fiabilité grâce au nettoyage régulier du filtre
  • Unité de classe 15 spécialement développée pour les pièces de petite surface ou bien isolées, telles que les chambres d'hôtel, les petits bureaux, etc.
  • Possibilité d'aspiration de l'air par l'arrière ou par le dessous de l'unité
  • Pompe d'évacuation à hauteur de refoulement de 750 mm, en standard

Avantages

  • Filtre autonettoyant

    Le filtre se nettoie automatiquement. La simplicité de maintenance est synonyme d'une efficacité énergétique optimum et d'un confort maximum sans nécessité d'entretien onéreux ou chronophage.

  • Très faible niveau sonore

    Le niveau sonore des unités intérieures Daikin est très faible. La tranquillité du voisinage n'est pas non plus affectée par les unités extérieures.

  • Multi-locataires

    L'alimentation électrique principale de l'unité intérieure peut être désactivée lorsqu'une chambre d'hôtel est libérée ou à la sortie d'un bureau.

  • Application Onecta (en option)

    Contrôlez le conditionnement de l’air de n’importe quel endroit en utilisant votre smartphone ou votre tablette

  • Fonctionnement en mode absence

    Maintient la température intérieure au niveau de confort spécifié en l'absence des occupants, ce qui permet une économie d'énergie.

  • Ventilation seule

    L'unité peut être utilisée en tant que ventilateur, de façon à obtenir un brassage d'air sans chauffage ni rafraîchissement.

  • Commutation rafraîchissement/chauffage automatique

    Sélectionne automatiquement le mode de fonctionnement (rafraîchissement ou chauffage), de façon à atteindre la température de consigne.

  • Paliers de vitesse de ventilation

    Possibilité de sélection de l'une des vitesses disponibles.

  • Mode de déshumidification

    Permet une réduction des niveaux d'humidité sans variation de la température ambiante.

  • Filtre à air

    Supprime les particules de poussière en suspension dans l'air, pour un apport constant en air pur.

  • Minuterie hebdomadaire

    Peut être réglée de façon à activer le chauffage ou le rafraîchissement à un moment quelconque sur une base quotidienne ou hebdomadaire.

  • Télécommande infrarouge

    Démarre, arrête et règle l'unité de climatisation à distance.

  • Télécommande câblée

    Démarre, arrête et règle l'unité de climatisation.

  • Commande centralisée

    Démarre, arrête et règle plusieurs unités de climatisation à partir d'un emplacement unique.

  • Redémarrage automatique

    Redémarrage automatique de l'unité avec les paramètres initiaux suite à une interruption de l'alimentation électrique.

  • Autodiagnostic

    Simplifie les opérations de maintenance via l'indication des erreurs ou des dysfonctionnements du système.

  • Kit de pompe d'évacuation

    Facilite l'évacuation des condensats hors de l'unité intérieure.

Documentation

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?