Passer au contenu principal

C&A

Prague, République tchèque

L’une des plus grandes galeries commerciales de République tchèque, Nový Smíchov, dispose d’environ 60 000 m2 d’espaces commerciaux, dont 16 000 m2 occupés par le vendeur de vêtements allemand C&A. Désireux de rénover l’ensemble de son système CVCA, le magasin C&A était à la recherche d'une solution économique et performante offrant un grand confort toute l’année.

Du confort toute l’année

Les responsables du magasin ont choisi d’installer notre système VRV-W et de le relier au système sur boucle d’eau de la galerie commerciale. Nous avons installé 4 unités extérieures VRV à refroidissement par eau, raccordées à 20 unités intérieures, dont 18 sont des cassettes autonettoyantes à soufflage circulaire destinées au chauffage et au rafraîchissement du magasin. 3 unités VRV-W supplémentaires sont également reliées à une unité de traitement de l’air pour fournir un air frais et sain.

Le système est contrôlé par une commande centralisée à écran tactile et notre adaptateur économiseur optimise automatiquement les performances du système en fonction des heures d’ouverture et de fermeture du magasin.

L’autonettoyage fait la différence

La fonction exclusive d’autonettoyage des cassettes à soufflage circulaire fut la principale raison motivant le choix de notre système VRV-W. Idéale pour les magasins à forte affluence, l’autonettoyage régulier des cassettes à soufflage circulaire empêche la poussière de s’accumuler dans les filtres de l’unité, permettant ainsi d’améliorer le rendement énergétique, de réduire les coûts de fonctionnement et de créer un environnement plus agréable. À l'intervalle de quelques mois, il suffit de retirer la poussière à l’aide d’un aspirateur.

La solution en un coup d’œil

  • 1 système Intelligent Touch Controller
  • 1 adaptateur économiseur RTD-20
  • 2 cassettes ultraplates en plafonnier : FXZQ25A
  • 7 unités extérieures VRV IV série W : RWEYQ10P
  • 18 cassettes autonettoyantes à soufflage circulaire : FXFQ32A et FXFQ25A

En savoir plus

Nos autres cas

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?