La société Heinzinger electronic GmbH, basée à Rosenheim, produit des solutions d’alimentation électrique de haute performance et de haute précision, et des unités d’alimentation CC. Heinzinger recherchait une solution de rafraîchissement moderne et fiable pour son nouveau hall production dans le cadre de l’expansion de l’entreprise en 2019. © Heinzinger electronic GmbH
Que ce soit pour des composants électriques de systèmes d’électromobilité, pour des batteries haute tension des secteurs VE et VHE, pour tester des tensions allant jusqu'à 300 000 V ou pour commander et dévier des faisceaux de particules à l'aide d’accélérateurs et d’aimants, les solutions d’alimentation électrique et les unités d’alimentation CC de haute performance et de haute précision de Heinzinger electronic GmbH, à Rosenheim, sont synonymes de fiabilité, y compris dans des conditions extrêmes. Ces composants spécialisés de courant fort et
de haute tension génèrent des pertes de chaleur considérables et doivent donc être refroidis en permanence. Heinzinger recherchait une solution de rafraîchissement moderne et fiable pour son nouveau hall production dans le cadre de l’expansion de l’entreprise en 2019. L’entreprise a choisi un groupe d'eau glacée à refroidissement par air de Daikin avec un compresseur scroll (d’une puissance de 200 kW), qui utilise pour la première fois le réfrigérant R-32 respectueux de l’environnement et se caractérise par son comportement optimal et son haut rendement énergétique. L’empreinte de CO2 du réfrigérant R-32 est nettement inférieure à celle des systèmes utilisant le réfrigérant conventionnel R-410A, jusqu’à 68 pour cent d’émissions en moins.
Avec un effectif d’environ 100 employés, la société Heinzinger electronic GmbH, basée à Rosenheim, développe, fabrique et commercialise des unités d’alimentation électrique de courant fort et de haute tension pour divers secteurs industriels dans le monde entier. Ses solutions d’alimentation sont synonymes de qualité et de haute précision. Les unités d’alimentation CC fabriquées par Heinzinger peuvent même être utilisées dans des conditions extrêmes. Plus de 800 unités de haute qualité quittent l’usine chaque année pour alimenter en courant et en tension, de manière fiable et précise, les applications les plus exigeantes. L’entreprise a pour clients des centres de technologies médicales et des laboratoires de recherche, les secteurs de l'ingénierie mécanique et des équipements, de l'automobile et de l'électromobilité, les bornes de recharge et les centres d’essai. Des tests finaux à 400 kV peuvent être menés dans le laboratoire haute tension de l’entreprise. Étant donné que de telles applications génèrent beaucoup de chaleur, les locaux de production et de bancs d’essai de Heinzinger doivent bénéficier d’une climatisation fiable.
Lorsque l’entreprise a décidé d’agrandir son site de production en 2019, elle a acquis un hall de 2350 mètres carrés qu’elle a entièrement rénové. Il n'a pas été facile de trouver une solution de rafraîchissement standard adaptée, car les locaux des bancs d’essai doivent être refroidis par un circuit d'eau ouvert. De plus, ce type de système suppose en général que le fabricant en effectue l’entretien. La protection de l’environnement et l’évaluation de l'impact écologique sont des éléments essentiels de la philosophie de cette moyenne entreprise basée à Rosenheim. Dès le départ, Heinzinger a souligné l'importance de trouver la solution de climatisation la plus éco-énergétique et respectueuse de l’environnement possible.
Groupes d'eau glacée scroll innovants de Daikin pour une rénovation
« Le projet de Heinzinger electronic GmbH était relativement complexe. J'ai donc immédiatement contacté M. Kamyshanskiy de Daikin », explique Magnus Höß, directeur général de Höß Kälte-Klimatechnik à Bad Feilnbach. « Nous avons ensemble mis au point un concept réalisable, que nous avons présenté au client. » Pour les applications incluant des circuits d’eau ouverts, une coopération étroite entre tous les participants est nécessaire en raison de la qualité de l’eau et des influences extérieures. Dans le cas présent, une solution adaptée aux besoins du client Heinzinger a été mise en œuvre, qui offre une flexibilité et une fiabilité opérationnelle maximales. En raison des exigences mentionnées ci-dessus, la conception du système a été réalisée par Höß Kälte-Klimatechnik en collaboration avec Daikin afin, d’une part, de répondre exactement à la demande du client et, d’autre part, de permettre des interventions ou des ajustements du système de commande à tout moment. Cette conception reposait sur un groupe d'eau glacée Daikin qui assure un refroidissement de process fiable et éco-énergétique. Avec plus de 150 options d’équipement, les groupes d'eau glacée Daikin peuvent être personnalisés pour s'adapter à des applications, des environnements et des exigences spécifiques. Dans ce cas précis, c’est un groupe d'eau glacée à refroidissement par air de la série EWAT-B-XR qui a été choisi. Il se caractérise par un rendement élevé et un niveau de pression sonore réduit. Il s'agit également du premier groupe d’eau glacée à refroidissement par air et compresseur à vis
à utiliser le réfrigérant R-32 respectueux de l’environnement.
Le hall de production et les salles de bancs d’essai de Heinzinger electronic GmbH ont tous été équipés d’un groupe d’eau glacée à refroidissement par air avec réfrigérant R-32 de Daikin, avec un compresseur scroll (200 kW) et un refroidisseur passif. © DAIKIN
Un réfrigérant respectueux de l’environnement avec un bilan écologique positif et un faible niveau d’émissions de CO₂
Le réfrigérant R-32 a un potentiel de réchauffement global (PRG) de 675, ce qui est inférieur de 68 % à celui du réfrigérant R-410A disponible dans le commerce qui atteint un PRG de 2088.
Grâce à sa classification avantageuse en matière d’inflammabilité, puisqu’il appartient à la catégorie A2L selon la norme ISO 817, il convient à de nombreuses applications, y compris aux systèmes d’eau glacée. Le réfrigérant R-32 présente d’autres avantages d’un point de vue environnemental : il permet de réduire de 10 % la charge de réfrigérant grâce à un condenseur à microcanaux standard ; de plus, il s'agit d’un réfrigérant pur qui peut être manipulé et recyclé facilement.
Le site de production et les bancs d’essai de Heinzinger doivent bénéficier d’une climatisation fiable, car les composants spécialisés de haute tension et de courant fort génèrent des pertes de chaleur considérables. © DAIKIN
Un rendement énergétique élevé pour des économies d’énergie considérables
Höß Kälte-Klimatechnik a réalisé l'intégralité de l’installation, y compris celle de la tuyauterie en V2A DN65. Höß Kälte-Klimatechnik s’est également chargé de la coordination des technologies de mesure et de commande, et de l'ingénierie électrique nécessaire à la ligne d'alimentation électrique. « L'une des priorités de Heinzinger était le rendement énergétique de sa nouvelle technologie de climatisation », explique Magnus Höß. « Le groupe d’eau glacée Daikin choisi utilise le réfrigérant R-32 et remplit au mieux tous les critères du client. Avec le refroidisseur passif de Güntner, il constitue la solution la mieux adaptée et la plus raisonnable pour les applications très exigeantes. » En raison des températures de retour élevées, il a été conseillé au client d’installer un refroidisseur passif de grandes dimensions (5K dans le cas présent). Ainsi, tout au long de l'année, une très grande partie de la chaleur générée peut être traitée par le refroidisseur et le flux en retour peut être « prérefroidi ». Dans la pratique, il a été constaté que Heinzinger n'a plus besoin d’utiliser le groupe d’eau glacée à des températures extérieures égales ou supérieures à 15 °C.
Le client est très satisfait de la solution installée dans son nouveau hall de production rénové en interne et a, par conséquent, décidé d’équiper les salles de bancs d’essai du bâtiment existant d’un groupe d'eau glacée Daikin identique. L'ancien système de climatisation de ce bâtiment de 1400 mètres carrés, qui tombait souvent en panne et se composait d’une seule unité de condensation simple avec un échangeur de chaleur à plaques (PHE) sans refroidisseur libre, a été remplacé par une nouvelle solution de refroidissement moderne.
Thomas Staber, responsable de l'ingénierie et de la CAO et chef de projet de l’extension de l'usine de Heinzinger electronic GmbH, déclare : « Nous sommes très satisfaits. De la planification à la mise en œuvre par Höß Kälte-Klimatechnik, jusqu’à la mise en service du système Daikin, tout s’est passé à merveille. »
Magnus Höß, directeur général de Höß Kälte-Klimatechnik (à gauche) et Vladimir Kamyshanskiy, consultant technique en systèmes d’eau glacée de DAIKIN Airconditioning Germany GmbH, ont ensemble mis au point un concept utilisant un groupe d’eau glacée et un refroidisseur passif pour Heinzinger electronic. © DAIKIN