Passer au contenu principal

L’Institut Pasteur de Lille a évalué l'efficacité des purificateurs d'air Daikin contre les virus respiratoires.

Selon les essais effectués dans les laboratoires de l’Institut Pasteur de Lille, les purificateurs d'air Daikin éliminent plus de 99,98 % du coronavirus humain HCoV-229E en 2,5 minutes*. Ce virus appartient à la même famille du virus SARS-CoV-2, responsable de la pandémie de COVID-19.

Ces dispositifs ont également été évalués comme étant efficaces à 99,93 % contre le virus H1N1 en 2,5 minutes*. Le virus H1N1 est le virus responsable de la grippe commune.

Les purificateurs d'air de Daikin constituent donc une mesure supplémentaire dans la lutte contre les maladies respiratoires. L'efficacité de ces purificateurs compacts prêts à l'emploi est obtenue par la combinaison d'un filtre HEPA électrostatique haute performance (qui piège le virus), et du dispositif Flash Streamer de technologie brevetée Daikin (qui élimine le virus). Cette technologie peut fortement contribuer à réduire le risque de transmission des virus respiratoires.

*Le dispositif Daikin MCK55WVM (nom commercial MCK55W), testé par l’Institut Pasteur de Lille, élimine 99,996 % du coronavirus humain HCoV-229E en 2,5 minutes de fonctionnement à pleine vitesse et dans des conditions de laboratoire (chambre étanche à l’air et volume interne de 0,47 m 3, sans renouvellement d'air). Le coronavirus humain HCoV-229E est différent du virus responsable de la COVID-19, le SARS-CoV-2, mais il appartient à la même famille des coronavirus.
Le dispositif Daikin MC55WVM (nom commercial MC55W/VB , testé par l’Institut Pasteur de Lille, élimine 99,98 % du coronavirus humain HCoV-229E en 2,5 minutes de fonctionnement à pleine vitesse et dans des conditions de laboratoire (chambre étanche à l’air et volume intérieur de 1,4 m 3, sans renouvellement d'air). Le coronavirus humain HCoV-229E est différent du virus responsable de la COVID-19, le SARS-CoV-2, mais il appartient à la même famille des coronavirus.
Le dispositif Daikin MCK55WVM (nom commercial MCK55W), testé par l’Institut Pasteur de Lille, élimine 99,986 % du virus de la grippe sous-type H1N1 en 2,5 minutes de fonctionnement à pleine vitesse et dans des conditions de laboratoire (chambre étanche à l’air et volume intérieur de 0,47 m 3, sans renouvellement d'air).
Le dispositif Daikin MC55WVM (nom commercial MC55W/VB), testé par l’Institut Pasteur de Lille, élimine 99,93 % du virus A de la grippe, sous-type H1N1, en 2,5 minutes de fonctionnement à pleine vitesse et dans des conditions de laboratoire (chambre étanche à l’air et volume intérieur de 0,47 m 3, sans renouvellement d'air)

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?