Passer au contenu principal

La gamme Bluevolution : penser à l’avenir

Sous la dénomination Bluevolution, Daikin a lancé en 2016 une gamme de pompes à chaleur qui fonctionnent exclusivement avec le réfrigérant R-32. Ce dernier présente, grâce à son PRG (Potentiel de Réchauffement Global) de seulement 675, une valeur réduite par rapport aux réfrigérants traditionnels tels que le R-410A (PRG de 2087,5). En outre, son utilisation est sûre, abordable et offre une efficacité énergétique optimale, nécessitant une quantité inférieure de réfrigérant.  C’est donc une solution très écologique ! Daikin place ainsi à nouveau la barre très haut en matière de climatisation résidentielle.

Nouveau à Batibouw : Daikin Altherma 3e Génération

L’unité Daikin Altherma 3e génération est la nouvelle version de la fameuse pompe à chaleur air/eau associant la technologie Bluevolution et la commande en ligne, pour un confort maximal. Capable de produire des températures jusqu’à 65 °C, le nouveau système est adapté tant au chauffage par le sol qu’aux radiateurs. Grâce à sa réputée protection antigel jusqu’à – 25 °C, le système assure un fonctionnement fiable même durant les jours les plus froids.

Des prestations supérieures

Développée spécialement pour le marché européen, la gamme Daikin Altherma s’adapte aux besoins climatiques de l’Europe et aux fluctuations saisonnières. De plus, elle est devenue leader des pompes à chaleur. En effet, la marque intègre des sources d’énergies renouvelables de manière innovante et améliore le rendement et le confort pour un prix tout à fait abordable.

 Grâce aux performances élevées de la 3e génération de la pompe à chaleur Daikin Altherma, les coûts d’exploitation sont réduits considérablement. Avec sa notation A+++, ce dernier ajout à la gamme de pompes à chaleur Daikin atteint une efficacité de chauffage de 4,56 SCOP et un score pour l’eau chaude jusqu’à 134 % ηwh. SCOP (Seasonal Coefficient of Performance en anglais) est le coefficient de performance saisonnier, c’est-à-dire qu’il définit les performances et le rendement de la pompe à chaleur pour une période de chauffe complète. ηwh représente l’efficacité d’un chauffe-eau selon la directive européenne EcoDesign. Cette pompe à chaleur Daikin Altherma 3e génération atteint ainsi le plus haut rendement du marché pour la production d’eau chaude sanitaire. Le système peut chauffer et stocker de gros volumes d’eau chaude allant jusqu’à 230 litres avec une faible perte de 25W en condition d’eau stagnante

Un design moderne

L’extérieur de la pompe à chaleur  bénéficie également d’un  nouveau design. Le style de l’unité est très moderne, avec des formes épurées et un contrôleur à écran tactile intégré. La surface au sol a aussi été fortement réduite : elle est passée de 60 sur 72 cm à 60 sur 60 cm pour le modèle intégré. Quant au modèle mural, il est passé de 890x480x344 cm à 840x440x390 cm. L’unité s’intègre donc partout, même dans les espaces les plus exigus.

Commandes de chauffage intelligentes

Quelle que soit la température extérieure, l’efficacité de la nouvelle unité Daikin Altherma 3e génération est optimisée grâce à l’effet combiné de gestion des paramèters dépendants des conditions météorologiques, et des compresseurs inverseurs.

L’unité offre une sélection de neuf réglages préprogrammés configurables localement. Via la commande en ligne de Daikin, les réglages peuvent être définis à distance, ce qui permet la configuration des niveaux de confort selon les préférences individuelles tout en réalisant des rendements énergétiques élevés. L’unité Daikin Altherma 3e génération peut également être entièrement intégrée à d’autres systèmes domotiques, par exemple l’IFTTT et des applications pour une efficacité et un confort supérieur.

Facile à installer

L’unité Daikin Altherma 3e génération est conçue de manière intuitive en gardant à l’esprit les exigences de l’installateur et de l’utilisateur. Livrée prête-à-fonctionner, avec sa charge de réfrigérant et déjà testée, le temps d’installation est réduit et les arrêts minimes. La configuration est simple grâce à l’assistant de configuration téléchargeable (disponible en ligne via le Service Cloud de Daikin). L’unité étant complètement intégrée, toutes les opérations d’entretien peuvent se faire à l’avant, en retirant le panneau frontal. Pour encore plus de simplicité, toutes les tuyauteries sont accessibles sur la partie supérieure de l’unité.

L’unité Daikin Altherma 3e génération, en résumé :

  • Modèle de 4, 6 ou 8 kW : pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire
  • Excellentes prestations énergétiques, jusqu’au label A+++
  • Réfrigérant écologique R-32
  • Facile à installer, avec une surface au sol réduite
  • Commande intelligente et concept avancé, pour une convivialité maximale
  • Commande à distance via smartphone
  • Nouveau design
  • Confort maximal
  • Fonctionnement totalement silencieux

Articles apparentés

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?