Passer au contenu principal

Chaudières à condensation au gaz

Nos chaudières à condensation au gaz mettent en œuvre une technologie innovante pour assurer un chauffage et une production d’eau chaude fiables et éco-énergétiques.

Haute efficacité énergétique

Dotées d’une étiquette-énergie A, les chaudières murales à condensation de Daikin intègrent un contrôleur intelligent qui adapte automatiquement la génération de chaleur de la chaudière, pour une optimisation supplémentaire de son efficacité. Augmentez votre efficacité énergétique pour la production d’eau chaude en ajoutant des panneaux solaires à votre système.

Installation aisée et abordable

En raison de la faible quantité de pièces à monter et la facilité d’installation de ces pièces, nos chaudières à condensation au gaz sont idéales pour les projets de rénovation et le remplacement des vieilles chaudières. Chaque chaudière compacte est parfaitement compatible avec votre tuyauterie et vos radiateurs actuels.

Nos chaudières à condensation au gaz

Daikin Altherma 3 C Gas W

  • For heating only or for heating and hot water
  • A energy efficiency label for heating and hot water
  • Connects to underfloor heating and radiators
  • Compact size

Daikin Altherma C Gas W

  • Provides heating and hot water 
  • Connects to underfloor heating and radiators 
  • Operates during low-energy periods for superior energy efficiency

Daikin Altherma C Gas ECH₂O

  • Provides heating and hot water 
  • Combines a condensing boiler and ECH₂O technology 
  • A++ for hot water and A for heating 
  • Compact and space-saving size 
  • Compatible with solar panels

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?